Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Lunghezza totale | Lunghezza filetto | Diametro base | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|
7,4507 € - 9,3337 € | 10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.228 in
82.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
||
6,6515 € - 8,3042 € | Richiedi il lead time qui |
3.031 in
77.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
||
6,2315 € - 7,7487 € | 4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.638 in
67.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
6,6515 € - 8,3042 € | Richiedi il lead time qui |
3.031 in
77.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
||
7,7216 € - 9,6453 € | Richiedi il lead time qui |
3.622 in
92.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
7,0443 € - 8,8325 € | 2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.425 in
87.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
10,6613 € - 13,3571 € | 14 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
4.213 in
107.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
10158944 | 9,7401 € - 12,1786 € | Richiedi il lead time qui |
4.409 in
112.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
|
7,0443 € - 8,8325 € | Richiedi il lead time qui |
3.425 in
87.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
7,7216 € - 9,6453 € | 74 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.622 in
92.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
8,4125 € - 10,4852 € | Richiedi il lead time qui |
3.819 in
97.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
9,4557 € - 13,0488 € | Richiedi il lead time qui |
4.016 in
102.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
6,2315 € - 7,7487 € | 32 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.52 in
64.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
10,6613 € - 13,3571 € | Richiedi il lead time qui |
4.213 in
107.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
9,7401 € - 12,1786 € | Richiedi il lead time qui |
4.409 in
112.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
||
8,4125 € - 10,4852 € | Richiedi il lead time qui |
3.819 in
97.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
8,4125 € - 10,4852 € | 397 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
4.016 in
102.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare