Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Altezza corpo | Altezza maniglia | Lunghezza totale | Diametro corpo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41,3424 € - 50,9875 € | Richiedi il lead time qui |
0.984 in
25.0 mm
|
3.78 in
96.0 mm
|
3.78 in
96.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 10214145 | 41,3424 € - 50,9875 € | Richiedi il lead time qui |
0.984 in
25.0 mm
|
4.173 in
106.0 mm
|
3.78 in
96.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
| 19,9396 € - 24,9245 € | Richiedi il lead time qui |
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
4.409 in
112.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
| 12,4553 € - 15,5518 € | 2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
3.74 in
95.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 11,1778 € - 13,9688 € | Richiedi il lead time qui |
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
2.52 in
64.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 14,9269 € - 18,6899 € | 13 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.984 in
25.0 mm
|
4.193 in
106.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare