Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
I riscontri per pannello sono montati su armadi o pannelli di accesso e, unitamente alla chiusura, li tengono saldamente serrati. I riscontri per pannello si innestano e si sganciano emettendo un suono percettibile e rappresentano un efficace dispositivo di bloccaggio per involucri e chiusure.
Codice Serie: SR5075
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Lunghezza totale | Materiale | Larghezza totale | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1798 € - 0,3101 € | 1057 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
High Impact Modified Nylon 6/6
|
|
||
| 0,1798 € - 0,2067 € | 1348 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Nylon 6/6
|
|
||
| 0,4277 € - 0,4659 € | 3617 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Nylon 6/6
|
|
||
| 4,0767 € - 8,5611 € | 95 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.756 in
70.0 mm
|
Acciaio
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,1812 € - 0,1812 € | 500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
POM
|
|
||
| 0,4036 € - 0,4404 € | 5990 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.126 in
28.6 mm
|
Acetale
|
|
||
| 0,5098 € - 0,5537 € | 2093 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Dichromate Plated Steel
|
|
||
| 2,4603 € - 5,9687 € | 125 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.969 in
50.0 mm
|
Acciaio
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,1723 € - 0,196 € | 2473 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.984 in
25.0 mm
|
Acetale
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 2,4502 € - 5,1455 € | Richiedi il lead time qui |
1.378 in
35.0 mm
|
Acciaio
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 0,4829 € - 1,0679 € | 2175 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
PA
|
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare