10026427
SLP100-221-01
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1000 - 4999 | 0,2307 € |
5000 - 9999 | 0,2266 € |
10000 + | 0,221 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Lunghezza attacco | 7.6 mm |
---|---|
Lunghezza attacco | 0.299 in |
Intervallo spessore pannello compatibile | 5.6 mm |
Intervallo spessore pannello compatibile | 0.22 in |
Diametro foro compatibile | 0.098 in |
Diametro foro compatibile | 2.5 mm |
Diametro testa | 5.2 mm |
Diametro testa | 0.205 in |
Altezza testa | 1.3 mm |
Altezza testa | 0.051 in |
Temperatura minima di esercizio | -40 °F |
Temperatura minima di esercizio | -40 °C |
Tipo | 1 |
Stile inserimento rivetto | A pressione |
Forma testa rivetto | A cupola ribassata |
Tipo di rivetto | Chiodi a scatto |
Colore | Naturale |
Materiale (nome esteso) | Nylon 6/6 |
Standard infiammabilità del materiale | UL94 V-2 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare