Le rondelle a sella sono progettate per essere utilizzate durante l'assemblaggio di strutture tubolari. Questo tipo di rondella può adattarsi a tubi rotondi fissandoli nella posizione richiesta e limitando al contempo movimenti e vibrazioni eccessivi. Viene utilizzata nell'assemblaggio di arredi e nel settore dell'edilizia per supportare l'assemblaggio delle tubature durante l'installazione e l'applicazione e non danneggia le superfici verniciate.
Codice Serie: SR1943
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Altezza | Diametro interno | Diametro esterno | Dimensione tubo compatibile | Dimensioni filettatura compatibili (tutte) | Altezza totale | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,0183 € - 1,7963 € | 1400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.512 in
13.0 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
M6
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
0,4739 € - 0,7724 € | 4000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.472 in
12.0 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
M10
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
0,2722 € - 0,4946 € | Richiedi il lead time qui |
0.394 in
10.0 mm
|
0.327 in
8.3 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
M8
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,1221 € - 0,1575 € | 18605 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.217 in
5.5 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
M5
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
0,3399 € - 0,5513 € | 242 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.433 in
11.0 mm
|
0.327 in
8.3 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
M8
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
0,2722 € - 0,4946 € | 12600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.394 in
10.0 mm
|
0.327 in
8.3 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
M8
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,1069 € - 0,1492 € | 1465 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.13 in
3.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
M3
|
0.165 in
4.2 mm
|
||
0,2514 € - 0,4601 € | 7117 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.354 in
9.0 mm
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
M8
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
0,4739 € - 0,7724 € | 659 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.472 in
12.0 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
M10
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
0,3399 € - 0,5513 € | 4919 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.433 in
11.0 mm
|
0.244 in
6.2 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
M6
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
1,0183 € - 1,7963 € | Richiedi il lead time qui |
0.472 in
12.0 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
M16
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
0,2031 € - 0,3717 € | 1004 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.315 in
8.0 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,1221 € - 0,1575 € | 18220 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.217 in
5.5 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
M5
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
0,2514 € - 0,4601 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
M8
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
0,2376 € - 0,4338 € | 9400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.354 in
9.0 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
M5
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
0,2031 € - 0,3717 € | 20157 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.315 in
8.0 mm
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
M6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,4739 € - 0,7724 € | 6400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.472 in
12.0 mm
|
0.327 in
8.3 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
M8
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
0,2722 € - 0,4946 € | 818 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.394 in
10.0 mm
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,1221 € - 0,1575 € | 6552 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.217 in
5.5 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
M4
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
1,0183 € - 1,7963 € | Richiedi il lead time qui |
0.551 in
14.0 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
M10
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare