Menu Ricerca

Rondelle a sella - Nylon

Disponibile

Le rondelle a sella sono progettate per essere utilizzate durante l'assemblaggio di strutture tubolari. Questo tipo di rondella può adattarsi a tubi rotondi fissandoli nella posizione richiesta e limitando al contempo movimenti e vibrazioni eccessivi. Viene utilizzata nell'assemblaggio di arredi e nel settore dell'edilizia per supportare l'assemblaggio delle tubature durante l'installazione e l'applicazione e non danneggia le superfici verniciate.

  • Materiale: nylon
  • Colori: nero, naturale


Codice Serie: SR1943

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
36 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Altezza Diametro interno Diametro esterno Dimensione tubo compatibile Dimensioni filettatura compatibili (tutte) Altezza totale Acquista
0,4739 € - 0,7724 € 6400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.0 mm
8.3 mm
32.0 mm
M8
12.0 mm
1,0183 € - 1,7963 € Richiedi il lead time qui
14.0 mm
10.4 mm
40.0 mm
M10
14.0 mm
0,2031 € - 0,3717 € 20157 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
8.0 mm
6.2 mm
19.0 mm
M6
8.0 mm
0,1221 € - 0,1575 € 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
5.5 mm
4.2 mm
13.0 mm
M4
5.5 mm
1,0183 € - 1,7963 € 3100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
13.0 mm
6.6 mm
40.0 mm
M6
13.0 mm
1,0183 € - 1,7963 € 2300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.0 mm
16.5 mm
40.0 mm
M16
12.0 mm
0,2722 € - 0,4946 € Richiedi il lead time qui
10.0 mm
8.3 mm
25.0 mm
M8
10.0 mm
0,2376 € - 0,4338 € 965 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
9.0 mm
5.2 mm
22.0 mm
M5
9.0 mm
0,3399 € - 0,5513 € 4919 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.0 mm
6.2 mm
28.0 mm
M6
11.0 mm
0,1221 € - 0,1575 € 18605 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
5.5 mm
5.2 mm
13.0 mm
M5
5.5 mm
0,2514 € - 0,4601 € Richiedi il lead time qui
8.2 mm
22.0 mm
M8
9.0 mm
0,2376 € - 0,4338 € 9400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
9.0 mm
5.2 mm
22.0 mm
M5
9.0 mm
1,0183 € - 1,7963 € Richiedi il lead time qui
12.0 mm
16.5 mm
40.0 mm
M16
12.0 mm
0,3399 € - 0,5513 € 242 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.0 mm
8.3 mm
28.0 mm
M8
11.0 mm
0,4739 € - 0,7724 € 659 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.0 mm
10.4 mm
32.0 mm
M10
12.0 mm
0,2722 € - 0,4946 € 12600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10.0 mm
8.3 mm
25.0 mm
M8
10.0 mm
0,4739 € - 0,7724 € 4000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.0 mm
10.4 mm
32.0 mm
M10
12.0 mm
1,0183 € - 1,7963 € 1400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
13.0 mm
6.6 mm
40.0 mm
M6
13.0 mm
0,1069 € - 0,1492 € 1465 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.3 mm
10.0 mm
M3
4.2 mm
0,3399 € - 0,5513 € 5626 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.0 mm
6.2 mm
28.0 mm
M6
11.0 mm
  • di 2
Rondella a sella 8.3 mm 30.0 mm 34.0 mm Nylon Naturale

10069509

Fascia di prezzo
0,7724 € - 0,4739 €

Livelli di giacenza
6400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Forma rondella
    Rotondo curvo
  • Tipo rondella
    Rondella a sella
  • Spessore
    1.0 mm
Rondella a sella 10.4 mm 50.0 mm 60.0 mm Nylon Naturale

10069677

Fascia di prezzo
1,7963 € - 1,0183 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Forma rondella
    Rotondo curvo
  • Tipo rondella
    Rondella a sella
  • Spessore
    1.0 mm
Rondella a sella 6.2 mm 18.0 mm 20.0 mm Nylon Naturale

10069295

Fascia di prezzo
0,3717 € - 0,2031 €

Livelli di giacenza
20157 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Forma rondella
    Rotondo curvo
  • Tipo rondella
    Rondella a sella
  • Spessore
    1.0 mm
Rondella a sella 4.2 mm 12.0 mm 14.0 mm Nylon Nero

10069219

Fascia di prezzo
0,1575 € - 0,1221 €

Livelli di giacenza
2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Forma rondella
    Rotondo curvo
  • Tipo rondella
    Rondella a sella
  • Spessore
    1.0 mm
Rondella a sella 6.6 mm 50.0 mm 60.0 mm Nylon Nero

10069639

Fascia di prezzo
1,7963 € - 1,0183 €

Livelli di giacenza
3100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Forma rondella
    Rotondo curvo
  • Tipo rondella
    Rondella a sella
  • Spessore
    1.0 mm
Rondella a sella 16.5 mm 50.0 mm 60.0 mm Nylon Naturale

10069646

Fascia di prezzo
1,7963 € - 1,0183 €

Livelli di giacenza
2300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Forma rondella
    Rotondo curvo
  • Tipo rondella
    Rondella a sella
  • Spessore
    1.0 mm
Rondella a sella 8.3 mm 24.0 mm 26.0 mm Nylon Naturale

10069431

Fascia di prezzo
0,4946 € - 0,2722 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Forma rondella
    Rotondo curvo
  • Tipo rondella
    Rondella a sella
  • Spessore
    1.0 mm
Rondella a sella 5.2 mm 21.0 mm 23.0 mm Nylon Nero

10069332

Fascia di prezzo
0,4338 € - 0,2376 €

Livelli di giacenza
965 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Forma rondella
    Rotondo curvo
  • Tipo rondella
    Rondella a sella
  • Spessore
    1.0 mm
Rondella a sella 6.2 mm 27.0 mm 29.0 mm Nylon Naturale

10069455

Fascia di prezzo
0,5513 € - 0,3399 €

Livelli di giacenza
4919 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Forma rondella
    Rotondo curvo
  • Tipo rondella
    Rondella a sella
  • Spessore
    1.0 mm
Rondella a sella 5.2 mm 12.0 mm 14.0 mm Nylon Naturale

10069226

Fascia di prezzo
0,1575 € - 0,1221 €

Livelli di giacenza
18605 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Forma rondella
    Rotondo curvo
  • Tipo rondella
    Rondella a sella
  • Spessore
    1.0 mm
Rondella a sella 8.2 mm 21.0 mm 23.0 mm Nylon Naturale

10069363

Fascia di prezzo
0,4601 € - 0,2514 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Forma rondella
    Rotondo curvo
  • Tipo rondella
    Rondella a sella
  • Spessore
    1.0 mm
Rondella a sella 5.2 mm 21.0 mm 23.0 mm Nylon Naturale

10069325

Fascia di prezzo
0,4338 € - 0,2376 €

Livelli di giacenza
9400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Forma rondella
    Rotondo curvo
  • Tipo rondella
    Rondella a sella
  • Spessore
    1.0 mm
Rondella a sella 16.5 mm 50.0 mm 60.0 mm Nylon Nero

10069653

Fascia di prezzo
1,7963 € - 1,0183 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Forma rondella
    Rotondo curvo
  • Tipo rondella
    Rondella a sella
  • Spessore
    1.0 mm
Rondella a sella 8.3 mm 27.0 mm 29.0 mm Nylon Nero

10069486

Fascia di prezzo
0,5513 € - 0,3399 €

Livelli di giacenza
242 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Forma rondella
    Rotondo curvo
  • Tipo rondella
    Rondella a sella
  • Spessore
    1.0 mm
Rondella a sella 10.4 mm 30.0 mm 34.0 mm Nylon Naturale

10069523

Fascia di prezzo
0,7724 € - 0,4739 €

Livelli di giacenza
659 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Forma rondella
    Rotondo curvo
  • Tipo rondella
    Rondella a sella
  • Spessore
    1.0 mm
Rondella a sella 8.3 mm 24.0 mm 26.0 mm Nylon Nero

10069448

Fascia di prezzo
0,4946 € - 0,2722 €

Livelli di giacenza
12600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Forma rondella
    Rotondo curvo
  • Tipo rondella
    Rondella a sella
  • Spessore
    1.0 mm
Rondella a sella 10.4 mm 30.0 mm 34.0 mm Nylon Nero

10069530

Fascia di prezzo
0,7724 € - 0,4739 €

Livelli di giacenza
4000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Forma rondella
    Rotondo curvo
  • Tipo rondella
    Rondella a sella
  • Spessore
    1.0 mm
Rondella a sella 6.6 mm 50.0 mm 60.0 mm Nylon Naturale

10069622

Fascia di prezzo
1,7963 € - 1,0183 €

Livelli di giacenza
1400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Forma rondella
    Rotondo curvo
  • Tipo rondella
    Rondella a sella
  • Spessore
    1.0 mm
Rondella a sella 3.3 mm 9.0 mm 11.0 mm Nylon Naturale

10069189

Fascia di prezzo
0,1492 € - 0,1069 €

Livelli di giacenza
1465 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Forma rondella
    Rotondo curvo
  • Tipo rondella
    Rondella a sella
  • Spessore
    1.0 mm
Rondella a sella 6.2 mm 27.0 mm 29.0 mm Nylon Nero

10069462

Fascia di prezzo
0,5513 € - 0,3399 €

Livelli di giacenza
5626 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Forma rondella
    Rotondo curvo
  • Tipo rondella
    Rondella a sella
  • Spessore
    1.0 mm