Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Le rondelle a sella sono progettate per essere utilizzate durante l'assemblaggio di strutture tubolari. Questo tipo di rondella può adattarsi a tubi rotondi fissandoli nella posizione richiesta e limitando al contempo movimenti e vibrazioni eccessivi. Viene utilizzata nell'assemblaggio di arredi e nel settore dell'edilizia per supportare l'assemblaggio delle tubature durante l'installazione e l'applicazione e non danneggia le superfici verniciate.
Codice Serie: SR1943
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Altezza | Diametro interno | Diametro esterno | Dimensione tubo compatibile | Dimensioni filettatura compatibili (tutte) | Altezza totale | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1096 € - 0,1529 € | 1465 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.13 in
3.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
M3
|
0.165 in
4.2 mm
|
||
| 0,1252 € - 0,1614 € | 1939 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
| 0,2081 € - 0,3809 € | 27600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,279 € - 0,507 € | 400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.327 in
8.3 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,4857 € - 0,7917 € | 1960 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.409 in
10.4 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,2577 € - 0,4716 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
M8
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 0,2436 € - 0,4447 € | 965 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.354 in
9.0 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
M5
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 0,3484 € - 0,5651 € | 4919 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.244 in
6.2 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 0,3484 € - 0,5651 € | 8192 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.327 in
8.3 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 1,0438 € - 1,8412 € | 1250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.65 in
16.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,1393 € - 0,1798 € | 54920 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
|
0.268 in
6.8 mm
|
||
| 1,0438 € - 1,8412 € | 3850 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.65 in
16.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,279 € - 0,507 € | 8400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.327 in
8.3 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,4857 € - 0,7917 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.409 in
10.4 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,1252 € - 0,1614 € | 17105 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
| 0,2436 € - 0,4447 € | 9400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare