Menu Ricerca

Rondelle anticaduta

Disponibile

Le rondelle anticaduta vengono utilizzate prevalentemente per mantenere viti e bulloni in posizione durante l'assemblaggio e sono caratterizzate da un design che aderisce alla parte esterna del gambo di viti e bulloni. Offrono inoltre ammortizzazione e distanziamento e contribuiscono a isolare gli elementi assemblati da umidità ed elettricità.

Questa gamma di rondelle comprende opzioni con dentellatura interna ed esterna e design conico. La rondella scorre facilmente sulla vite (o sul bullone) e viene bloccata dalla vite una volta assemblata. Si inserisce completamente nell'ingranaggio della vite offrendo un'ottima tenuta.

Queste rondelle consentono il premontaggio della vite (o del bullone) prima di fissarli con il dado. Sono la soluzione ideale quando è necessario preassemblare vite e rondella. Contribuiscono inoltre a ridurre tempi e costi dell'assemblaggio.

La gamma comprende materiali diversi che garantiscono resistenza a corrosione, abrasione e sostanze chimiche.

  • Materiali: policarbonato (PC), poliammide 6.6 (PA) e polietilene ad alta densità (HDPE)
  • Colore: naturale


Codice Serie: SR1945

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
140 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Materiale Diametro interno Diametro esterno Dimensioni vite compatibili (tutti) Spessore Acquista
0,0316 € - 0,0316 € Richiedi il lead time qui
PA
9.0 mm
1.4 mm
0,0277 € - 0,0277 € Richiedi il lead time qui
PA
7.0 mm
1.4 mm
0,067 € - 0,0935 € 170675 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
PA
15.0 mm
1.5 mm
0,0293 € - 0,0293 € 424015 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nylon 6/6
6.0 mm
1.0 mm
0,0566 € - 0,0661 € 462170 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
HDPE
6.4 mm
14.0 mm
1.2 mm
0,0591 € - 0,0823 € 299124 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
LDPE - PIR
13.0 mm
2.7 mm
0,0877 € - 0,1224 € 7496 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
PVC
18.0 mm
2.0 mm
0,034 € - 0,034 € 39571 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
PA
5.5 mm
2.2 mm
0,0825 € - 0,1151 € Richiedi il lead time qui
PA
18.0 mm
2.0 mm
0,3205 € - 0,3758 € 507 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
HDPE
13.6 mm
32.0 mm
3.0 mm
0,0833 € - 0,0977 € 1639 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
HDPE
8.2 mm
24.0 mm
2.0 mm
0,0327 € - 0,0384 € Richiedi il lead time qui
HDPE
10.0 mm
0.8 mm
0,0766 € - 0,0899 € Richiedi il lead time qui
LDPE
20.0 mm
1.0 mm
0,0978 € - 0,1368 € 2158 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
PA
13.0 mm
24.0 mm
2.5 mm
0,373 € - 0,6065 € 57 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
PVC
40.0 mm
3.0 mm
0,058 € - 0,0679 € 6000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
HDPE
5.2 mm
16.0 mm
1.6 mm
0,0377 € - 0,0377 € 17000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
PA
2.7 mm
5.0 mm
1.0 mm
0,0467 € - 0,0545 € 169723 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
HDPE
12.0 mm
1.0 mm
0,0417 € - 0,0583 € 108368 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
LDPE - PIR
12.0 mm
1.6 mm
0,0373 € - 0,0373 € 15458 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
LDPE - PIR
5.0 mm
1.0 mm
  • di 7
Rondelle di ritegno 4.3 mm 9.0 mm 1.4 mm PA

10041727

Fascia di prezzo
0,0316 € - 0,0316 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo rondella
    Rondella imperdibile
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Colore
    Naturale
  • Diametro esterno
    9.0 mm
  • Spessore
    1.4 mm
Rondelle di ritegno 3.2 mm 7.0 mm 1.4 mm PA

10041703

Fascia di prezzo
0,0277 € - 0,0277 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo rondella
    Rondella imperdibile
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Colore
    Naturale
  • Diametro esterno
    7.0 mm
  • Spessore
    1.4 mm
Rondelle di ritegno 8.4 mm 15.0 mm 1.5 mm PA

10060094

Fascia di prezzo
0,0935 € - 0,067 €

Livelli di giacenza
170675 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo rondella
    Rondella imperdibile
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Colore
    Naturale
  • Diametro esterno
    15.0 mm
  • Spessore
    1.5 mm
Rondelle di ritegno 3.2 mm 6.0 mm 1.0 mm Nylon 6/6

10060063

Fascia di prezzo
0,0293 € - 0,0293 €

Livelli di giacenza
424015 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo rondella
    Rondella imperdibile
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Colore
    Naturale
  • Diametro esterno
    6.0 mm
  • Spessore
    1.0 mm
Rondelle di ritegno 14.0 mm 1.2 mm HDPE

10070772

Fascia di prezzo
0,0661 € - 0,0566 €

Livelli di giacenza
462170 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo rondella
    Rondella imperdibile
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene ad alta densità
  • Colore
    Naturale
  • Diametro esterno
    14.0 mm
  • Diametro interno
    6.4 mm
Rondelle di ritegno 8.4 mm 13.0 mm 2.7 mm LDPE - PIR

10116838

Fascia di prezzo
0,0823 € - 0,0591 €

Livelli di giacenza
299124 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo rondella
    Rondella imperdibile
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Colore
    Grigio
  • Diametro esterno
    13.0 mm
  • Spessore
    2.7 mm
Rondella piatta 4.3 mm 18.0 mm 2.0 mm PVC

10117408

Fascia di prezzo
0,1224 € - 0,0877 €

Livelli di giacenza
7496 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo rondella
    Rondella piatta
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Colore
    Nero
  • Diametro esterno
    18.0 mm
  • Spessore
    2.0 mm
Rondelle di ritegno 3.2 mm 5.5 mm 2.2 mm PA

10055816

Fascia di prezzo
0,034 € - 0,034 €

Livelli di giacenza
39571 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo rondella
    Rondella imperdibile
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Colore
    Naturale
  • Diametro esterno
    5.5 mm
  • Spessore
    2.2 mm
Rondelle di ritegno 6.4 mm 18.0 mm 2.0 mm PA

10055946

Fascia di prezzo
0,1151 € - 0,0825 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo rondella
    Rondella imperdibile
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Colore
    Naturale
  • Diametro esterno
    18.0 mm
  • Spessore
    2.0 mm
Rondelle di ritegno 32.0 mm 3.0 mm HDPE

10070796

Fascia di prezzo
0,3758 € - 0,3205 €

Livelli di giacenza
507 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo rondella
    Rondella imperdibile
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene ad alta densità
  • Colore
    Naturale
  • Diametro esterno
    32.0 mm
  • Diametro interno
    13.6 mm
Rondelle di ritegno 10.5 mm 24.0 mm 2.0 mm HDPE

10070833

Fascia di prezzo
0,0977 € - 0,0833 €

Livelli di giacenza
1639 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo rondella
    Rondella imperdibile
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene ad alta densità
  • Colore
    Naturale
  • Diametro esterno
    24.0 mm
  • Diametro interno
    8.2 mm
Rondelle di ritegno 4.3 mm 10.0 mm 0.8 mm HDPE

10280904

Fascia di prezzo
0,0384 € - 0,0327 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo rondella
    Rondella imperdibile
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene ad alta densità
  • Colore
    Naturale
  • Diametro esterno
    10.0 mm
  • Spessore
    0.8 mm
Rondelle di ritegno 5.3 mm 20.0 mm 1.0 mm LDPE

10120255

Fascia di prezzo
0,0899 € - 0,0766 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo rondella
    Rondella imperdibile
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Colore
    Naturale
  • Diametro esterno
    20.0 mm
  • Spessore
    1.0 mm
Rondelle di ritegno 13.0 mm 24.0 mm 2.5 mm PA

10041819

Fascia di prezzo
0,1368 € - 0,0978 €

Livelli di giacenza
2158 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo rondella
    Rondella imperdibile
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Colore
    Naturale
  • Diametro esterno
    24.0 mm
  • Diametro interno
    13.0 mm
Rondella piatta 13.0 mm 40.0 mm 3.0 mm PVC

10117378

Fascia di prezzo
0,6065 € - 0,373 €

Livelli di giacenza
57 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo rondella
    Rondella piatta
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Colore
    Nero
  • Diametro esterno
    40.0 mm
  • Spessore
    3.0 mm
Rondelle di ritegno 6.4 mm 16.0 mm 1.6 mm HDPE

10070826

Fascia di prezzo
0,0679 € - 0,058 €

Livelli di giacenza
6000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo rondella
    Rondella imperdibile
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene ad alta densità
  • Colore
    Naturale
  • Diametro esterno
    16.0 mm
  • Diametro interno
    5.2 mm
Rondelle di ritegno 2.7 mm 5.0 mm 1.0 mm PA

10060056

Fascia di prezzo
0,0377 € - 0,0377 €

Livelli di giacenza
17000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo rondella
    Rondella imperdibile
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Colore
    Naturale
  • Diametro esterno
    5.0 mm
  • Diametro interno
    2.7 mm
Rondelle di ritegno 12.0 mm 1.0 mm HDPE

10070765

Fascia di prezzo
0,0545 € - 0,0467 €

Livelli di giacenza
169723 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo rondella
    Rondella imperdibile
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene ad alta densità
  • Colore
    Naturale
  • Diametro esterno
    12.0 mm
  • Spessore
    1.0 mm
Rondelle di ritegno 6.4 mm 12.0 mm 1.6 mm LDPE - PIR

10116760

Fascia di prezzo
0,0583 € - 0,0417 €

Livelli di giacenza
108368 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo rondella
    Rondella imperdibile
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Colore
    Rosso
  • Diametro esterno
    12.0 mm
  • Spessore
    1.6 mm
Rondelle di ritegno 2.7 mm 5.0 mm 1.0 mm LDPE - PIR

10116845

Fascia di prezzo
0,0373 € - 0,0373 €

Livelli di giacenza
15458 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo rondella
    Rondella imperdibile
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Colore
    Blu
  • Diametro esterno
    5.0 mm
  • Spessore
    1.0 mm