Menu Ricerca

Rondelle anticaduta

Disponibile

Le rondelle anticaduta vengono utilizzate prevalentemente per mantenere viti e bulloni in posizione durante l'assemblaggio e sono caratterizzate da un design che aderisce alla parte esterna del gambo di viti e bulloni. Offrono inoltre ammortizzazione e distanziamento e contribuiscono a isolare gli elementi assemblati da umidità ed elettricità.

Questa gamma di rondelle comprende opzioni con dentellatura interna ed esterna e design conico. La rondella scorre facilmente sulla vite (o sul bullone) e viene bloccata dalla vite una volta assemblata. Si inserisce completamente nell'ingranaggio della vite offrendo un'ottima tenuta.

Queste rondelle consentono il premontaggio della vite (o del bullone) prima di fissarli con il dado. Sono la soluzione ideale quando è necessario preassemblare vite e rondella. Contribuiscono inoltre a ridurre tempi e costi dell'assemblaggio.

La gamma comprende materiali diversi che garantiscono resistenza a corrosione, abrasione e sostanze chimiche.

  • Materiali: policarbonato (PC), poliammide 6.6 (PA) e polietilene ad alta densità (HDPE)
  • Colore: naturale


Codice Serie: SR1945

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
140 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Colore Materiale Diametro interno Diametro esterno Spessore Dimensioni vite compatibile Acquista
0,0284 € - 0,0284 € 151439 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
PA
7.0 mm
1.4 mm
0,0687 € - 0,0958 € 231165 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
PA
15.0 mm
1.5 mm
0,0296 € - 0,0296 € 178039 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Rosso
LDPE - PIR
3.2 mm
7.0 mm
1.4 mm
0,0397 € - 0,0397 € 24862 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Grigio
LDPE - PIR
5.3 mm
8.5 mm
2.5 mm
0,0606 € - 0,0844 € 1116998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Blu
LDPE - PIR
8.4 mm
15.0 mm
1.5 mm
0,0301 € - 0,0301 € 578000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
Nylon 6/6
6.0 mm
1.0 mm
0,0324 € - 0,0324 € 129358 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
PA
9.0 mm
1.4 mm
0,3824 € - 0,6217 € 5757 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
PVC
13.0 mm
40.0 mm
3.0 mm
0,0335 € - 0,0393 € 68068 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
HDPE
9.0 mm
0.8 mm
0,0516 € - 0,0604 € Richiedi il lead time qui
Naturale
HDPE
8.0 mm
0.5 mm
0,0371 € - 0,0371 € 36319 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Rosso
LDPE - PIR
4.3 mm
9.0 mm
1.1 mm
0,0443 € - 0,0443 € 65125 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Grigio
LDPE - PIR
6.4 mm
10.0 mm
2.7 mm
0,0759 € - 0,0886 € 84847 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
HDPE
8.0 mm
0.8 mm
0,0324 € - 0,0324 € 132480 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
PA
11.5 mm
1.4 mm
0,3285 € - 0,3852 € 7 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
HDPE
13.6 mm
32.0 mm
3.0 mm
0,0853 € - 0,1001 € 214639 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
HDPE
8.2 mm
24.0 mm
2.0 mm
0,0853 € - 0,1193 € 19026 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Blu
LDPE - PIR
10.5 mm
18.0 mm
1.5 mm
0,0306 € - 0,0358 € 197980 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
HDPE
10.0 mm
1.0 mm
0,0343 € - 0,0343 € 118000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
PA
8.0 mm
1.0 mm
0,0382 € - 0,0382 € 30612 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Rosso
LDPE - PIR
2.7 mm
6.5 mm
1.1 mm
  • di 7
Rondelle di ritegno 3.2 mm 7.0 mm 1.4 mm PA

10041703

Fascia di prezzo
0,0284 € - 0,0284 €

Livelli di giacenza
151439 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro esterno
    7.0 mm
  • Spessore
    1.4 mm
  • Materiale
    PA
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Colore
    Naturale
Rondelle di ritegno 8.4 mm 15.0 mm 1.5 mm PA

10060094

Fascia di prezzo
0,0958 € - 0,0687 €

Livelli di giacenza
231165 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro esterno
    15.0 mm
  • Spessore
    1.5 mm
  • Materiale
    PA
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Colore
    Naturale
Rondelle di ritegno 3.2 mm 7.0 mm 1.4 mm LDPE - PIR

10116739

Fascia di prezzo
0,0296 € - 0,0296 €

Livelli di giacenza
178039 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    3.2 mm
  • Diametro esterno
    7.0 mm
  • Spessore
    1.4 mm
  • Materiale
    LDPE - PIR
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
Rondelle di ritegno 5.3 mm 8.5 mm 2.5 mm LDPE - PIR

10116814

Fascia di prezzo
0,0397 € - 0,0397 €

Livelli di giacenza
24862 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    5.3 mm
  • Diametro esterno
    8.5 mm
  • Spessore
    2.5 mm
  • Materiale
    LDPE - PIR
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
Rondelle di ritegno 8.4 mm 15.0 mm 1.5 mm LDPE - PIR

10116890

Fascia di prezzo
0,0844 € - 0,0606 €

Livelli di giacenza
1116998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    8.4 mm
  • Diametro esterno
    15.0 mm
  • Spessore
    1.5 mm
  • Materiale
    LDPE - PIR
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
Rondelle di ritegno 3.2 mm 6.0 mm 1.0 mm Nylon 6/6

10060063

Fascia di prezzo
0,0301 € - 0,0301 €

Livelli di giacenza
578000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro esterno
    6.0 mm
  • Spessore
    1.0 mm
  • Materiale
    Nylon 6/6
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Colore
    Naturale
Rondelle di ritegno 4.3 mm 9.0 mm 1.4 mm PA

10041727

Fascia di prezzo
0,0324 € - 0,0324 €

Livelli di giacenza
129358 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro esterno
    9.0 mm
  • Spessore
    1.4 mm
  • Materiale
    PA
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Colore
    Naturale
Rondella piatta 13.0 mm 40.0 mm 3.0 mm PVC

10117378

Fascia di prezzo
0,6217 € - 0,3824 €

Livelli di giacenza
5757 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    13.0 mm
  • Diametro esterno
    40.0 mm
  • Spessore
    3.0 mm
  • Materiale
    PVC
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
Rondelle di ritegno 9.0 mm 0.8 mm HDPE

10280904

Fascia di prezzo
0,0393 € - 0,0335 €

Livelli di giacenza
68068 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro esterno
    9.0 mm
  • Spessore
    0.8 mm
  • Materiale
    HDPE
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene ad alta densità
  • Colore
    Naturale
Rondelle di ritegno 8.0 mm 0.5 mm HDPE

10280898

Fascia di prezzo
0,0604 € - 0,0516 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro esterno
    8.0 mm
  • Spessore
    0.5 mm
  • Materiale
    HDPE
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene ad alta densità
  • Colore
    Naturale
Rondelle di ritegno 4.3 mm 9.0 mm 1.1 mm LDPE - PIR

10116746

Fascia di prezzo
0,0371 € - 0,0371 €

Livelli di giacenza
36319 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    4.3 mm
  • Diametro esterno
    9.0 mm
  • Spessore
    1.1 mm
  • Materiale
    LDPE - PIR
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
Rondelle di ritegno 6.4 mm 10.0 mm 2.7 mm LDPE - PIR

10116821

Fascia di prezzo
0,0443 € - 0,0443 €

Livelli di giacenza
65125 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    6.4 mm
  • Diametro esterno
    10.0 mm
  • Spessore
    2.7 mm
  • Materiale
    LDPE - PIR
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
Rondelle di ritegno 8.0 mm 0.8 mm HDPE

10070734

Fascia di prezzo
0,0886 € - 0,0759 €

Livelli di giacenza
84847 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro esterno
    8.0 mm
  • Spessore
    0.8 mm
  • Materiale
    HDPE
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene ad alta densità
  • Colore
    Naturale
Rondelle di ritegno 5.3 mm 11.5 mm 1.4 mm PA

10041734

Fascia di prezzo
0,0324 € - 0,0324 €

Livelli di giacenza
132480 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro esterno
    11.5 mm
  • Spessore
    1.4 mm
  • Materiale
    PA
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Colore
    Naturale
Rondelle di ritegno 17.0 mm 32.0 mm 3.0 mm HDPE

10070796

Fascia di prezzo
0,3852 € - 0,3285 €

Livelli di giacenza
7 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    13.6 mm
  • Diametro esterno
    32.0 mm
  • Spessore
    3.0 mm
  • Materiale
    HDPE
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene ad alta densità
Rondelle di ritegno 10.5 mm 24.0 mm 2.0 mm HDPE

10070833

Fascia di prezzo
0,1001 € - 0,0853 €

Livelli di giacenza
214639 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    8.2 mm
  • Diametro esterno
    24.0 mm
  • Spessore
    2.0 mm
  • Materiale
    HDPE
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene ad alta densità
Rondelle di ritegno 10.5 mm 18.0 mm 1.5 mm LDPE - PIR

10116906

Fascia di prezzo
0,1193 € - 0,0853 €

Livelli di giacenza
19026 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    10.5 mm
  • Diametro esterno
    18.0 mm
  • Spessore
    1.5 mm
  • Materiale
    LDPE - PIR
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
Rondelle di ritegno 10.0 mm 1.0 mm HDPE

10280911

Fascia di prezzo
0,0358 € - 0,0306 €

Livelli di giacenza
197980 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro esterno
    10.0 mm
  • Spessore
    1.0 mm
  • Materiale
    HDPE
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene ad alta densità
  • Colore
    Naturale
Rondelle di ritegno 4.3 mm 8.0 mm 1.0 mm PA

10060070

Fascia di prezzo
0,0343 € - 0,0343 €

Livelli di giacenza
118000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro esterno
    8.0 mm
  • Spessore
    1.0 mm
  • Materiale
    PA
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Colore
    Naturale
Rondelle di ritegno 2.7 mm 6.5 mm 1.1 mm LDPE - PIR

10116722

Fascia di prezzo
0,0382 € - 0,0382 €

Livelli di giacenza
30612 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    2.7 mm
  • Diametro esterno
    6.5 mm
  • Spessore
    1.1 mm
  • Materiale
    LDPE - PIR
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66