Menu Ricerca

Rondelle anticaduta

Disponibile

Le rondelle anticaduta vengono utilizzate prevalentemente per mantenere viti e bulloni in posizione durante l'assemblaggio e sono caratterizzate da un design che aderisce alla parte esterna del gambo di viti e bulloni. Offrono inoltre ammortizzazione e distanziamento e contribuiscono a isolare gli elementi assemblati da umidità ed elettricità.

Questa gamma di rondelle comprende opzioni con dentellatura interna ed esterna e design conico. La rondella scorre facilmente sulla vite (o sul bullone) e viene bloccata dalla vite una volta assemblata. Si inserisce completamente nell'ingranaggio della vite offrendo un'ottima tenuta.

Queste rondelle consentono il premontaggio della vite (o del bullone) prima di fissarli con il dado. Sono la soluzione ideale quando è necessario preassemblare vite e rondella. Contribuiscono inoltre a ridurre tempi e costi dell'assemblaggio.

La gamma comprende materiali diversi che garantiscono resistenza a corrosione, abrasione e sostanze chimiche.

  • Materiali: policarbonato (PC), poliammide 6.6 (PA) e polietilene ad alta densità (HDPE)
  • Colore: naturale


Codice Serie: SR1945

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
140 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Colore Materiale Diametro interno Diametro esterno Spessore Dimensioni vite compatibile Acquista
0,02 € - 0,0247 € 4050 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
Nylon 6/6
7 mm
11.5 mm
0.8 mm
0,032 € - 0,0395 € 6904 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
Nylon 6/6
9.5 mm
15.1 mm
1.6 mm
0,019 € - 0,0235 € 1014 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
Nylon 6/6
6 mm
9.9 mm
0.8 mm
0,0316 € - 0,039 € 800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
Nylon 6/6
7 mm
12.7 mm
1.6 mm
0,024 € - 0,0297 € 15313 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
Nylon 6/6
11.9 mm
18.6 mm
0.8 mm
0,02 € - 0,0247 € 2448 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
Nylon 6/6
6 mm
9.9 mm
0.8 mm
0,028 € - 0,0346 € 170 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
Nylon 6/6
7 mm
11.5 mm
1.6 mm
0,0477 € - 0,0589 € 1890 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
Nylon 6/6
9.5 mm
18.6 mm
1.6 mm
0,0828 € - 0,1022 € 2358 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
Nylon 6/6
17.5 mm
28.6 mm
1.6 mm
0,2436 € - 0,3007 € Richiedi il lead time qui
Naturale
Nylon 6/6
14.3 mm
32 mm
1.6 mm
0,016 € - 0,0197 € 10881 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
Nylon 6/6
4 mm
6.8 mm
1.6 mm
0,0221 € - 0,0273 € 31854 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
Nylon 6/6
6 mm
8.3 mm
0.8 mm
0,1587 € - 0,1587 € 44776 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
HDPE
20.0 mm
2.0 mm
0,0952 € - 0,0952 € 846 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
HDPE
10.0 mm
0.8 mm
0,1024 € - 0,1229 € 23 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
HDPE
12.0 mm
1.6 mm
0,0698 € - 0,0839 € Richiedi il lead time qui
Naturale
HDPE
12.0 mm
1.0 mm
0,1671 € - 0,2011 € 555 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
HDPE
32.0 mm
3.0 mm
0,0846 € - 0,1015 € 2840 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
HDPE
12.0 mm
1.6 mm
0,2166 € - 0,2988 € 24948 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
PA
10.5 mm
30.0 mm
3.0 mm
0,152 € - 0,1877 € 8143 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
HDPE
27.0 mm
2.0 mm
  • di 7
Rondelle di ritegno 0.277 in 0.453 in 0.032 in Nylon 6/6

10217146

Fascia di prezzo
0,0247 € - 0,02 €

Livelli di giacenza
4050 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    7 mm
  • Diametro esterno
    11.5 mm
  • Spessore
    0.8 mm
  • Materiale
    Nylon 6/6
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
Rondelle di ritegno 0.375 in 0.594 in 0.062 in Nylon 6/6

10217221

Fascia di prezzo
0,0395 € - 0,032 €

Livelli di giacenza
6904 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    9.5 mm
  • Diametro esterno
    15.1 mm
  • Spessore
    1.6 mm
  • Materiale
    Nylon 6/6
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
Rondelle di ritegno 0.235 in 0.390 in 0.032 in Nylon 6/6

10217108

Fascia di prezzo
0,0235 € - 0,019 €

Livelli di giacenza
1014 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    6 mm
  • Diametro esterno
    9.9 mm
  • Spessore
    0.8 mm
  • Materiale
    Nylon 6/6
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
Rondelle di ritegno 0.277 in 0.500 in 0.062 in Nylon 6/6

10217184

Fascia di prezzo
0,039 € - 0,0316 €

Livelli di giacenza
800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    7 mm
  • Diametro esterno
    12.7 mm
  • Spessore
    1.6 mm
  • Materiale
    Nylon 6/6
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
Rondelle di ritegno 0.470 in 0.734 in 0.032 in Nylon 6/6

10217269

Fascia di prezzo
0,0297 € - 0,024 €

Livelli di giacenza
15313 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    11.9 mm
  • Diametro esterno
    18.6 mm
  • Spessore
    0.8 mm
  • Materiale
    Nylon 6/6
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
Rondelle di ritegno 0.235 in 0.391 in 0.032 in Nylon 6/6

10217092

Fascia di prezzo
0,0247 € - 0,02 €

Livelli di giacenza
2448 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    6 mm
  • Diametro esterno
    9.9 mm
  • Spessore
    0.8 mm
  • Materiale
    Nylon 6/6
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
Rondelle di ritegno 0.277 in 0.453 in 0.062 in Nylon 6/6

10217177

Fascia di prezzo
0,0346 € - 0,028 €

Livelli di giacenza
170 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    7 mm
  • Diametro esterno
    11.5 mm
  • Spessore
    1.6 mm
  • Materiale
    Nylon 6/6
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
Rondelle di ritegno 0.375 in 0.734 in 0.062 in Nylon 6/6

10217252

Fascia di prezzo
0,0589 € - 0,0477 €

Livelli di giacenza
1890 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    9.5 mm
  • Diametro esterno
    18.6 mm
  • Spessore
    1.6 mm
  • Materiale
    Nylon 6/6
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
Rondelle di ritegno 0.690 in 1.125 in 0.062 in Nylon 6/6

10217351

Fascia di prezzo
0,1022 € - 0,0828 €

Livelli di giacenza
2358 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    17.5 mm
  • Diametro esterno
    28.6 mm
  • Spessore
    1.6 mm
  • Materiale
    Nylon 6/6
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
Rondelle di ritegno 0.563 in 1.260 in 0.062 in Nylon 6/6

10217306

Fascia di prezzo
0,3007 € - 0,2436 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro interno
    14.3 mm
  • Diametro esterno
    32 mm
  • Spessore
    1.6 mm
  • Materiale
    Nylon 6/6
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
Rondelle di ritegno 0.156 in 0.266 in 0.062 in Nylon 6/6

10217030

Fascia di prezzo
0,0197 € - 0,016 €

Livelli di giacenza
10881 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    4 mm
  • Diametro esterno
    6.8 mm
  • Spessore
    1.6 mm
  • Materiale
    Nylon 6/6
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
Rondelle di ritegno 0.235 in 0.328 in 0.032 in Nylon 6/6

10217115

Fascia di prezzo
0,0273 € - 0,0221 €

Livelli di giacenza
31854 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    6 mm
  • Diametro esterno
    8.3 mm
  • Spessore
    0.8 mm
  • Materiale
    Nylon 6/6
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
Rondelle di ritegno 20.0 mm 2.0 mm HDPE

10214916

Fascia di prezzo
0,1587 € - 0,1587 €

Livelli di giacenza
44776 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro esterno
    20.0 mm
  • Spessore
    2.0 mm
  • Materiale
    HDPE
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene ad alta densità
  • Colore
    Naturale
Rondelle di ritegno 10.0 mm 0.8 mm HDPE

10214947

Fascia di prezzo
0,0952 € - 0,0952 €

Livelli di giacenza
846 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro esterno
    10.0 mm
  • Spessore
    0.8 mm
  • Materiale
    HDPE
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene ad alta densità
  • Colore
    Naturale
Rondelle di ritegno 5.4 mm 12.0 mm 1.6 mm HDPE

10322673

Fascia di prezzo
0,1229 € - 0,1024 €

Livelli di giacenza
23 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro esterno
    12.0 mm
  • Spessore
    1.6 mm
  • Materiale
    HDPE
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene ad alta densità
  • Colore
    Naturale
Rondelle di ritegno 5.3 mm 12.0 mm 1.0 mm HDPE

10322567

Fascia di prezzo
0,0839 € - 0,0698 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro esterno
    12.0 mm
  • Spessore
    1.0 mm
  • Materiale
    HDPE
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene ad alta densità
  • Colore
    Naturale
Rondelle di ritegno 17.0 mm 32.0 mm 3.0 mm HDPE

10322741

Fascia di prezzo
0,2011 € - 0,1671 €

Livelli di giacenza
555 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro esterno
    32.0 mm
  • Spessore
    3.0 mm
  • Materiale
    HDPE
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene ad alta densità
  • Colore
    Naturale
Rondelle di ritegno 6.4 mm 12.0 mm 1.6 mm HDPE

10322604

Fascia di prezzo
0,1015 € - 0,0846 €

Livelli di giacenza
2840 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro esterno
    12.0 mm
  • Spessore
    1.6 mm
  • Materiale
    HDPE
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene ad alta densità
  • Colore
    Naturale
Rondelle di ritegno 10.5 mm 30.0 mm 3.0 mm Nylon 6/6

10117330

Fascia di prezzo
0,2988 € - 0,2166 €

Livelli di giacenza
24948 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    10.5 mm
  • Diametro esterno
    30.0 mm
  • Spessore
    3.0 mm
  • Materiale
    PA
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
Rondelle di ritegno 13.0 mm 27.0 mm 2.0 mm HDPE

10214930

Fascia di prezzo
0,1877 € - 0,152 €

Livelli di giacenza
8143 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro esterno
    27.0 mm
  • Spessore
    2.0 mm
  • Materiale
    HDPE
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene ad alta densità
  • Colore
    Naturale