Menu Ricerca

Rondelle anticaduta

Disponibile

Le rondelle anticaduta vengono utilizzate prevalentemente per mantenere viti e bulloni in posizione durante l'assemblaggio e sono caratterizzate da un design che aderisce alla parte esterna del gambo di viti e bulloni. Offrono inoltre ammortizzazione e distanziamento e contribuiscono a isolare gli elementi assemblati da umidità ed elettricità.

Questa gamma di rondelle comprende opzioni con dentellatura interna ed esterna e design conico. La rondella scorre facilmente sulla vite (o sul bullone) e viene bloccata dalla vite una volta assemblata. Si inserisce completamente nell'ingranaggio della vite offrendo un'ottima tenuta.

Queste rondelle consentono il premontaggio della vite (o del bullone) prima di fissarli con il dado. Sono la soluzione ideale quando è necessario preassemblare vite e rondella. Contribuiscono inoltre a ridurre tempi e costi dell'assemblaggio.

La gamma comprende materiali diversi che garantiscono resistenza a corrosione, abrasione e sostanze chimiche.

  • Materiali: policarbonato (PC), poliammide 6.6 (PA) e polietilene ad alta densità (HDPE)
  • Colore: naturale


Codice Serie: SR1945

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
140 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Colore Materiale Diametro interno Diametro esterno Spessore Dimensioni vite compatibile Acquista
0,0349 € - 0,0349 € 103793 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
PA
4.3 mm
7.0 mm
2.3 mm
0,0925 € - 0,0925 € 4500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
HDPE
12.8 mm
0.8 mm
0,0435 € - 0,0435 € 29342 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
PA
2.7 mm
5.0 mm
1.5 mm
0,0872 € - 0,1046 € 943 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
HDPE
14.0 mm
1.2 mm
0,0805 € - 0,0965 € 216 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
HDPE
9.5 mm
1.0 mm
0,0143 € - 0,0177 € Richiedi il lead time qui
Naturale
Nylon 6/6
5 mm
8.3 mm
0.8 mm
0,0938 € - 0,1158 € Richiedi il lead time qui
Naturale
Nylon 6/6
9.5 mm
25.4 mm
1.6 mm
0,063 € - 0,0778 € 2396 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
Nylon 6/6
7 mm
20 mm
1.5 mm
0,2087 € - 0,2577 € Richiedi il lead time qui
Naturale
Nylon 6/6
9.5 mm
38.1 mm
1.6 mm
0,028 € - 0,0346 € 1976 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
Nylon 6/6
6 mm
9.9 mm
1.6 mm
0,024 € - 0,0297 € Richiedi il lead time qui
Naturale
Nylon 6/6
8.7 mm
12.7 mm
0.8 mm
0,016 € - 0,0197 € 158278 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
Nylon 6/6
2.9 mm
5.2 mm
1.6 mm
0,02 € - 0,0247 € 816 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
Nylon 6/6
5 mm
8.3 mm
1.6 mm
0,0119 € - 0,0147 € 198035 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
Nylon 6/6
4 mm
6.8 mm
0.8 mm
0,0222 € - 0,0275 € 69856 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
Nylon 6/6
4 mm
6.4 mm
1.3 mm
0,0344 € - 0,0425 € 4458 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
Nylon 6/6
14.5 mm
26.2 mm
0.8 mm
0,0334 € - 0,0413 € 690 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
Nylon 6/6
14.3 mm
18.6 mm
1.6 mm
0,0119 € - 0,0147 € 1519198 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
Nylon 6/6
2.9 mm
5.2 mm
0.8 mm
0,2303 € - 0,2843 € Richiedi il lead time qui
Naturale
Nylon 6/6
27.2 mm
35.2 mm
1.6 mm
0,0732 € - 0,0878 € Richiedi il lead time qui
Naturale
HDPE
20.0 mm
1.0 mm
  • di 7
Rondelle di ritegno 4.3 mm 7.0 mm 2.3 mm PA

10055823

Fascia di prezzo
0,0349 € - 0,0349 €

Livelli di giacenza
103793 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    4.3 mm
  • Diametro esterno
    7.0 mm
  • Spessore
    2.3 mm
  • Materiale
    PA
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
Rondelle di ritegno 12.8 mm 0.8 mm HDPE

10340578

Fascia di prezzo
0,0925 € - 0,0925 €

Livelli di giacenza
4500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro esterno
    12.8 mm
  • Spessore
    0.8 mm
  • Materiale
    HDPE
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene ad alta densità
  • Colore
    Naturale
Rondelle di ritegno 2.7 mm 5.0 mm 1.5 mm PA

10055809

Fascia di prezzo
0,0435 € - 0,0435 €

Livelli di giacenza
29342 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    2.7 mm
  • Diametro esterno
    5.0 mm
  • Spessore
    1.5 mm
  • Materiale
    PA
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
Rondelle di ritegno 6.4 mm 14.0 mm 1.2 mm HDPE

10322611

Fascia di prezzo
0,1046 € - 0,0872 €

Livelli di giacenza
943 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro esterno
    14.0 mm
  • Spessore
    1.2 mm
  • Materiale
    HDPE
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene ad alta densità
  • Colore
    Naturale
Rondelle di ritegno 6.2 mm 9.5 mm 1.0 mm HDPE

10322598

Fascia di prezzo
0,0965 € - 0,0805 €

Livelli di giacenza
216 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro esterno
    9.5 mm
  • Spessore
    1.0 mm
  • Materiale
    HDPE
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene ad alta densità
  • Colore
    Naturale
Rondelle di ritegno 0.198 in 0.328 in 0.032 in Nylon 6/6

10217054

Fascia di prezzo
0,0177 € - 0,0143 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro interno
    5 mm
  • Diametro esterno
    8.3 mm
  • Spessore
    0.8 mm
  • Materiale
    Nylon 6/6
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
Rondelle di ritegno 0.375 in 1.000 in 0.062 in Nylon 6/6

10217085

Fascia di prezzo
0,1158 € - 0,0938 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro interno
    9.5 mm
  • Diametro esterno
    25.4 mm
  • Spessore
    1.6 mm
  • Materiale
    Nylon 6/6
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
Rondelle di ritegno 0.275 in 0.787 in 0.059 in Nylon 6/6

10217160

Fascia di prezzo
0,0778 € - 0,063 €

Livelli di giacenza
2396 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    7 mm
  • Diametro esterno
    20 mm
  • Spessore
    1.5 mm
  • Materiale
    Nylon 6/6
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
Rondelle di ritegno 0.375 in 1.500 in 0.062 in Nylon 6/6

10217245

Fascia di prezzo
0,2577 € - 0,2087 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro interno
    9.5 mm
  • Diametro esterno
    38.1 mm
  • Spessore
    1.6 mm
  • Materiale
    Nylon 6/6
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
Rondelle di ritegno 0.235 in 0.391 in 0.062 in Nylon 6/6

10217139

Fascia di prezzo
0,0346 € - 0,028 €

Livelli di giacenza
1976 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    6 mm
  • Diametro esterno
    9.9 mm
  • Spessore
    1.6 mm
  • Materiale
    Nylon 6/6
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
Rondelle di ritegno 0.344 in 0.500 in 0.032 in Nylon 6/6

10217214

Fascia di prezzo
0,0297 € - 0,024 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro interno
    8.7 mm
  • Diametro esterno
    12.7 mm
  • Spessore
    0.8 mm
  • Materiale
    Nylon 6/6
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
Rondelle di ritegno 0.115 in 0.203 in 0.062 in Nylon 6/6 Naturale

10217009

Fascia di prezzo
0,0197 € - 0,016 €

Livelli di giacenza
158278 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    2.9 mm
  • Diametro esterno
    5.2 mm
  • Spessore
    1.6 mm
  • Materiale
    Nylon 6/6
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
Rondelle di ritegno 0.198 in 0.328 in 0.062 in Nylon 6/6

10217061

Fascia di prezzo
0,0247 € - 0,02 €

Livelli di giacenza
816 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    5 mm
  • Diametro esterno
    8.3 mm
  • Spessore
    1.6 mm
  • Materiale
    Nylon 6/6
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
Rondelle di ritegno 0.156 in 0.266 in 0.032 in Nylon 6/6

10217016

Fascia di prezzo
0,0147 € - 0,0119 €

Livelli di giacenza
198035 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    4 mm
  • Diametro esterno
    6.8 mm
  • Spessore
    0.8 mm
  • Materiale
    Nylon 6/6
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
Rondelle di ritegno 0.156 in 0.250 in 0.050 in Nylon 6/6

10217023

Fascia di prezzo
0,0275 € - 0,0222 €

Livelli di giacenza
69856 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    4 mm
  • Diametro esterno
    6.4 mm
  • Spessore
    1.3 mm
  • Materiale
    Nylon 6/6
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
Rondelle di ritegno 0.570 in 1.031 in 0.032 in Nylon 6/6

10217320

Fascia di prezzo
0,0425 € - 0,0344 €

Livelli di giacenza
4458 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    14.5 mm
  • Diametro esterno
    26.2 mm
  • Spessore
    0.8 mm
  • Materiale
    Nylon 6/6
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
Rondelle di ritegno 0.564 in 0.734 in 0.062 in Nylon 6/6

10217313

Fascia di prezzo
0,0413 € - 0,0334 €

Livelli di giacenza
690 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    14.3 mm
  • Diametro esterno
    18.6 mm
  • Spessore
    1.6 mm
  • Materiale
    Nylon 6/6
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
Rondelle di ritegno 0.115 in 0.203 in 0.032 in Nylon 6/6

10216996

Fascia di prezzo
0,0147 € - 0,0119 €

Livelli di giacenza
1519198 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    2.9 mm
  • Diametro esterno
    5.2 mm
  • Spessore
    0.8 mm
  • Materiale
    Nylon 6/6
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
Rondelle di ritegno 1.070 in 1.385 in 0.062 in Nylon 6/6

10217375

Fascia di prezzo
0,2843 € - 0,2303 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro interno
    27.2 mm
  • Diametro esterno
    35.2 mm
  • Spessore
    1.6 mm
  • Materiale
    Nylon 6/6
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
Rondelle di ritegno 5.3 mm 20.0 mm 1.0 mm HDPE

10322581

Fascia di prezzo
0,0878 € - 0,0732 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro esterno
    20.0 mm
  • Spessore
    1.0 mm
  • Materiale
    HDPE
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene ad alta densità
  • Colore
    Naturale