Le rondelle anticaduta vengono utilizzate prevalentemente per mantenere viti e bulloni in posizione durante l'assemblaggio e sono caratterizzate da un design che aderisce alla parte esterna del gambo di viti e bulloni. Offrono inoltre ammortizzazione e distanziamento e contribuiscono a isolare gli elementi assemblati da umidità ed elettricità.
Questa gamma di rondelle comprende opzioni con dentellatura interna ed esterna e design conico. La rondella scorre facilmente sulla vite (o sul bullone) e viene bloccata dalla vite una volta assemblata. Si inserisce completamente nell'ingranaggio della vite offrendo un'ottima tenuta.
Queste rondelle consentono il premontaggio della vite (o del bullone) prima di fissarli con il dado. Sono la soluzione ideale quando è necessario preassemblare vite e rondella. Contribuiscono inoltre a ridurre tempi e costi dell'assemblaggio.
La gamma comprende materiali diversi che garantiscono resistenza a corrosione, abrasione e sostanze chimiche.
Codice Serie: SR1945
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Colore | Materiale | Diametro interno | Diametro esterno | Spessore | Dimensioni vite compatibile | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0601 € - 0,0703 € | 154750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
HDPE
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
||
| 0,0594 € - 0,0696 € | 49058 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
HDPE
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
||
| 0,0565 € - 0,0661 € | Richiedi il lead time qui |
Naturale
|
HDPE
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
|
||
| 0,0343 € - 0,0343 € | 118000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
PA
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|
||
| 0,0579 € - 0,0677 € | 43000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
HDPE
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
||
| 0,0296 € - 0,0296 € | 178039 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Rosso
|
LDPE - PIR
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.055 in
1.4 mm
|
|
||
| 0,0606 € - 0,0844 € | 29064 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Rosso
|
LDPE - PIR
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 0,0296 € - 0,0296 € | 25654 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Blu
|
LDPE - PIR
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|
||
| 0,0871 € - 0,1215 € | 115969 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
PVC
|
|
0.717 in
18.2 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 0,0658 € - 0,0919 € | 56600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
PA
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
||
| 0,3285 € - 0,3852 € | 7 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
HDPE
|
0.535 in
13.6 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 0,0478 € - 0,0559 € | 222734 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
HDPE
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|
||
| 0,0759 € - 0,0886 € | 84847 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
HDPE
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
|
||
| 0,0301 € - 0,0301 € | 578000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
Nylon 6/6
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|
||
| 0,0516 € - 0,0604 € | Richiedi il lead time qui |
Naturale
|
HDPE
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.02 in
0.5 mm
|
|
||
| 0,058 € - 0,0678 € | 440110 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
HDPE
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
|
||
| 0,0386 € - 0,0386 € | 27000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
PA
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|
||
| 0,0397 € - 0,0397 € | 24862 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Grigio
|
LDPE - PIR
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
||
| 0,0443 € - 0,0443 € | 65125 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Grigio
|
LDPE - PIR
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
|
||
| 0,1713 € - 0,2365 € | 15660 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
PA
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare