Menu Ricerca

Rondelle anticaduta

Disponibile

Le rondelle anticaduta vengono utilizzate prevalentemente per mantenere viti e bulloni in posizione durante l'assemblaggio e sono caratterizzate da un design che aderisce alla parte esterna del gambo di viti e bulloni. Offrono inoltre ammortizzazione e distanziamento e contribuiscono a isolare gli elementi assemblati da umidità ed elettricità.

Questa gamma di rondelle comprende opzioni con dentellatura interna ed esterna e design conico. La rondella scorre facilmente sulla vite (o sul bullone) e viene bloccata dalla vite una volta assemblata. Si inserisce completamente nell'ingranaggio della vite offrendo un'ottima tenuta.

Queste rondelle consentono il premontaggio della vite (o del bullone) prima di fissarli con il dado. Sono la soluzione ideale quando è necessario preassemblare vite e rondella. Contribuiscono inoltre a ridurre tempi e costi dell'assemblaggio.

La gamma comprende materiali diversi che garantiscono resistenza a corrosione, abrasione e sostanze chimiche.

  • Materiali: policarbonato (PC), poliammide 6.6 (PA) e polietilene ad alta densità (HDPE)
  • Colore: naturale


Codice Serie: SR1945

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
140 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Colore Materiale Diametro interno Diametro esterno Spessore Dimensioni vite compatibile Acquista
0,0382 € - 0,0382 € 30612 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Rosso
LDPE - PIR
2.7 mm
6.5 mm
1.1 mm
0,0354 € - 0,0354 € 76906 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Grigio
LDPE - PIR
4.3 mm
7.0 mm
2.2 mm
0,0432 € - 0,0432 € 52647 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Blu
LDPE - PIR
6.4 mm
10.9 mm
1.5 mm
0,0845 € - 0,1179 € 138768 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
PA
18.0 mm
2.0 mm
0,0427 € - 0,0597 € 42500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Rosso
LDPE - PIR
6.4 mm
12.0 mm
1.6 mm
0,0382 € - 0,0382 € 38000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Blu
LDPE - PIR
2.7 mm
5.0 mm
1.0 mm
0,0414 € - 0,0414 € 44607 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
PVC
9.0 mm
1.5 mm
0,0899 € - 0,1254 € 35496 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
PVC
4.3 mm
18.0 mm
2.0 mm
0,2195 € - 0,4008 € Richiedi il lead time qui
Naturale
PA
30.0 mm
3.0 mm
0,0335 € - 0,0393 € 72043 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
HDPE
4.3 mm
10.0 mm
0.8 mm
0,0324 € - 0,0324 € 132480 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
PA
11.5 mm
1.4 mm
0,3285 € - 0,3852 € 7 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
HDPE
13.6 mm
32.0 mm
3.0 mm
0,1256 € - 0,1501 € 250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
HDPE
24.0 mm
2.0 mm
0,1252 € - 0,1334 € 23925 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
HDPE
17.0 mm
1.6 mm
0,0546 € - 0,0655 € 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
HDPE
9.0 mm
0.8 mm
0,1076 € - 0,1291 € 20842 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
HDPE
18.0 mm
1.5 mm
0,1198 € - 0,143 € 500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
HDPE
22.0 mm
2.0 mm
0,0267 € - 0,033 € 31998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
Nylon 6/6
0,0257 € - 0,0318 € 79 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
Nylon 6/6
0,0757 € - 0,0935 € 980 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
Nylon 6/6
  • di 7
Rondelle di ritegno 2.7 mm 6.5 mm 1.1 mm LDPE - PIR

10116722

Fascia di prezzo
0,0382 € - 0,0382 €

Livelli di giacenza
30612 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    2.7 mm
  • Diametro esterno
    6.5 mm
  • Spessore
    1.1 mm
  • Materiale
    LDPE - PIR
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
Rondelle di ritegno 4.3 mm 7.0 mm 2.2 mm LDPE - PIR

10116807

Fascia di prezzo
0,0354 € - 0,0354 €

Livelli di giacenza
76906 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    4.3 mm
  • Diametro esterno
    7.0 mm
  • Spessore
    2.2 mm
  • Materiale
    LDPE - PIR
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
Rondelle di ritegno 6.4 mm 10.9 mm 1.5 mm LDPE - PIR

10116883

Fascia di prezzo
0,0432 € - 0,0432 €

Livelli di giacenza
52647 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    6.4 mm
  • Diametro esterno
    10.9 mm
  • Spessore
    1.5 mm
  • Materiale
    LDPE - PIR
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
Rondelle di ritegno 6.4 mm 18.0 mm 2.0 mm PA

10055946

Fascia di prezzo
0,1179 € - 0,0845 €

Livelli di giacenza
138768 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro esterno
    18.0 mm
  • Spessore
    2.0 mm
  • Materiale
    PA
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Colore
    Naturale
Rondelle di ritegno 6.4 mm 12.0 mm 1.6 mm LDPE - PIR

10116760

Fascia di prezzo
0,0597 € - 0,0427 €

Livelli di giacenza
42500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    6.4 mm
  • Diametro esterno
    12.0 mm
  • Spessore
    1.6 mm
  • Materiale
    LDPE - PIR
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
Rondelle di ritegno 2.7 mm 5.0 mm 1.0 mm LDPE - PIR

10116845

Fascia di prezzo
0,0382 € - 0,0382 €

Livelli di giacenza
38000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    2.7 mm
  • Diametro esterno
    5.0 mm
  • Spessore
    1.0 mm
  • Materiale
    LDPE - PIR
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
Rondelle di ritegno 3.2 mm 9.0 mm 1.5 mm PVC

10117279

Fascia di prezzo
0,0414 € - 0,0414 €

Livelli di giacenza
44607 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro esterno
    9.0 mm
  • Spessore
    1.5 mm
  • Materiale
    PVC
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Colore
    Nero
Rondella piatta 4.3 mm 18.0 mm 2.0 mm PVC

10117408

Fascia di prezzo
0,1254 € - 0,0899 €

Livelli di giacenza
35496 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    4.3 mm
  • Diametro esterno
    18.0 mm
  • Spessore
    2.0 mm
  • Materiale
    PVC
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
Rondelle di ritegno 6.4 mm 30.0 mm 3.0 mm PA

10117439

Fascia di prezzo
0,4008 € - 0,2195 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro esterno
    30.0 mm
  • Spessore
    3.0 mm
  • Materiale
    PA
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Colore
    Naturale
Rondelle di ritegno 4.3 mm 10.0 mm 0.8 mm HDPE

10070758

Fascia di prezzo
0,0393 € - 0,0335 €

Livelli di giacenza
72043 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    4.3 mm
  • Diametro esterno
    10.0 mm
  • Spessore
    0.8 mm
  • Materiale
    HDPE
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene ad alta densità
Rondelle di ritegno 5.3 mm 11.5 mm 1.4 mm PA

10041734

Fascia di prezzo
0,0324 € - 0,0324 €

Livelli di giacenza
132480 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro esterno
    11.5 mm
  • Spessore
    1.4 mm
  • Materiale
    PA
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Colore
    Naturale
Rondelle di ritegno 17.0 mm 32.0 mm 3.0 mm HDPE

10070796

Fascia di prezzo
0,3852 € - 0,3285 €

Livelli di giacenza
7 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    13.6 mm
  • Diametro esterno
    32.0 mm
  • Spessore
    3.0 mm
  • Materiale
    HDPE
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene ad alta densità
Rondelle di ritegno 10.5 mm 24.0 mm 2.0 mm HDPE

10322703

Fascia di prezzo
0,1501 € - 0,1256 €

Livelli di giacenza
250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro esterno
    24.0 mm
  • Spessore
    2.0 mm
  • Materiale
    HDPE
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene ad alta densità
  • Colore
    Naturale
Rondelle di ritegno 17.0 mm 1.6 mm HDPE

10214923

Fascia di prezzo
0,1334 € - 0,1252 €

Livelli di giacenza
23925 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro esterno
    17.0 mm
  • Spessore
    1.6 mm
  • Materiale
    HDPE
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene ad alta densità
  • Colore
    Naturale
Rondelle di ritegno 4.3 mm 9.0 mm 0.8 mm HDPE

10322543

Fascia di prezzo
0,0655 € - 0,0546 €

Livelli di giacenza
1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro esterno
    9.0 mm
  • Spessore
    0.8 mm
  • Materiale
    HDPE
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene ad alta densità
  • Colore
    Naturale
Rondelle di ritegno 8.4 mm 18.0 mm 1.5 mm HDPE

10322666

Fascia di prezzo
0,1291 € - 0,1076 €

Livelli di giacenza
20842 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro esterno
    18.0 mm
  • Spessore
    1.5 mm
  • Materiale
    HDPE
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene ad alta densità
  • Colore
    Naturale
Rondelle di ritegno 10.5 mm 22.0 mm 2.0 mm HDPE

10322680

Fascia di prezzo
0,143 € - 0,1198 €

Livelli di giacenza
500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro esterno
    22.0 mm
  • Spessore
    2.0 mm
  • Materiale
    HDPE
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene ad alta densità
  • Colore
    Naturale
Rondella 5.0 mm 0.421 in 0.120 in Nylon 6/6

10354902

Fascia di prezzo
0,033 € - 0,0267 €

Livelli di giacenza
31998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale
    Nylon 6/6
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Colore
    Naturale
  • Codice doganale
    3926909790
Rondella 4.0 mm 0.381 in 0.103 in Nylon 6/6

10354896

Fascia di prezzo
0,0318 € - 0,0257 €

Livelli di giacenza
79 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale
    Nylon 6/6
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Colore
    Naturale
  • Codice doganale
    3926909790
Rondella 9.6 mm 0.775 in 0.177 in Nylon 6/6

10354919

Fascia di prezzo
0,0935 € - 0,0757 €

Livelli di giacenza
980 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale
    Nylon 6/6
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Colore
    Naturale
  • Codice doganale
    3926909790