Le rondelle di finitura garantiscono protezione da graffi e vari tipi di danni ad armadi e altre applicazioni. Coprono i fori non allineati conferendo un aspetto pulito e ordinato al complesso assemblato.
Oltre a essere un prodotto di alta qualità hanno anche ottime proprietà di isolamento termico ed elettrico. Queste rondelle sono inoltre estremamente versatili e possono essere utilizzate come piedini scorrevoli, paracolpi, piedini e distanziali.
Codice Serie: SR1946
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Colore | Diametro interno | Diametro esterno | Dimensioni filettatura compatibili (tutte) | Tipo | Tipo rondella | Tipo vite | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1487 € - 0,1926 € | 170487 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
3
|
Rondella imperdibile
|
Vite a testa svasata
|
||
| 0,0484 € - 0,0678 € | 121000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
|
2
|
Rondella imperdibile
|
Vite piatta
|
||
| 0,0484 € - 0,0678 € | 1750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
|
1
|
Rondella imperdibile
|
Vite a testa svasata
|
||
| 0,0648 € - 0,0905 € | 33504 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
1
|
Rondella imperdibile
|
Vite a testa svasata
|
||
| 0,0648 € - 0,0905 € | 342500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
2
|
Rondella imperdibile
|
Vite piatta
|
||
| 0,1308 € - 0,1685 € | 7000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
4
|
Rondella imperdibile
|
Vite piatta
|
||
| 0,0929 € - 0,1297 € | 247545 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
1
|
Rondella imperdibile
|
Vite a testa svasata
|
||
| 0,0575 € - 0,0803 € | 33800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
4
|
Rondella imperdibile
|
Vite piatta
|
||
| 0,0577 € - 0,0805 € | 48080 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
3
|
Rondella imperdibile
|
Vite a testa svasata
|
||
| 0,0575 € - 0,0803 € | 195060 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
2
|
Rondella imperdibile
|
Vite piatta
|
||
| 0,1121 € - 0,1557 € | 27424 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
2
|
Rondella imperdibile
|
Vite piatta
|
||
| 0,0575 € - 0,0803 € | 4000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
1
|
Rondella imperdibile
|
Vite a testa svasata
|
||
| 0,1062 € - 0,1487 € | 37562 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
4
|
Rondella imperdibile
|
Vite piatta
|
||
| 0,0769 € - 0,1073 € | 113480 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
3
|
Rondella imperdibile
|
Vite a testa svasata
|
||
| 0,0807 € - 0,0997 € | 796 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
0.196 in
5 mm
|
0.575 in
14.6 mm
|
#10
|
6
|
Rondella standard
|
Vite a testa svasata
|
||
| 0,0738 € - 0,0912 € | 494 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
0.171 in
4.3 mm
|
0.510 in
13 mm
|
#8
|
6
|
Rondella standard
|
Vite a testa svasata
|
||
| 0,0736 € - 0,1029 € | 11029 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
M5
|
5
|
Rondella imperdibile
|
Vite a testa svasata
|
||
| 0,1269 € - 0,177 € | 90032 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Bianco
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
M8
|
1
|
Rondella imperdibile
|
Vite a testa svasata
|
||
| 0,0769 € - 0,1073 € | 80135 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Bianco
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
M4
|
3
|
Rondella imperdibile
|
Vite a testa svasata
|
||
| 0,0575 € - 0,0803 € | 26000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
M4
|
2
|
Rondella imperdibile
|
Vite piatta
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare