Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Le rondelle per pressacavi sono adatte alla gamma di pressacavi e controdadi di Essentra. Realizzate in neoprene, si montano in modo semplice e veloce e garantiscono una chiusura a perfetta tenuta.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Diametro esterno | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,1331 € - 0,1485 € | 5571 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PG 42
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 0,1331 € - 0,1485 € | 1657 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M50 x 1.5
|
|
||
| 0,1306 € - 0,1458 € | 177574 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PG 29
|
1.594 in
40.5 mm
|
||
| 0,1058 € - 0,1176 € | 1680 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M40
|
2.087 in
53.0 mm
|
||
| 0,041 € - 0,0418 € | 4472 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PG 9
|
|
||
| 10381113 | 0,1076 € - 0,1195 € | 70 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M50 x 1.5
|
2.461 in
62.5 mm
|
|
| 0,0483 € - 0,0483 € | 135 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PG 29
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
| 0,0399 € - 0,0444 € | 150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M16 x 1.5
|
|
||
| 0,0362 € - 0,0362 € | Richiedi il lead time qui |
1" NPT
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 0,1614 € - 0,1798 € | 1720 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M63 x 1.5
|
2.795 in
71.0 mm
|
||
| 0,0534 € - 0,0591 € | 43140 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PG 13.5
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 0,0933 € - 0,1037 € | 3890 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M32 x 1.5
|
|
||
| 0,0347 € - 0,0347 € | 19798 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1/2" NPT
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 0,0933 € - 0,1037 € | 4038 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1" NPT
|
1.85 in
47.0 mm
|
||
| 0,0635 € - 0,0635 € | 3040 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PG 36
|
2.008 in
51.0 mm
|
||
| 0,0709 € - 0,0788 € | 13315 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PG 21
|
1.339 in
34.0 mm
|
||
| 0,0785 € - 0,0874 € | 16748 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M25 x 1.5
|
1.24 in
31.5 mm
|
||
| 0,0991 € - 0,1101 € | 850 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M32 x 1.5
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
| 10381212 | 0,0534 € - 0,0591 € | 408 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PG 16
|
|
|
| 0,0534 € - 0,0591 € | 5692 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M20 x 1.5 mm
|
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare