Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Le rondelle per pressacavi sono adatte alla gamma di pressacavi e controdadi di Essentra. Realizzate in neoprene, si montano in modo semplice e veloce e garantiscono una chiusura a perfetta tenuta.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Diametro esterno | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|
0,1163 € - 0,1293 € | 23050 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M12 x 1.5
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
0,0166 € - 0,0166 € | 38394 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3/8" NPT
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
10381212 | 0,0521 € - 0,0577 € | 412 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PG 16
|
|
|
0,0766 € - 0,0853 € | 7248 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M25 x 1.5
|
1.142 in
29.0 mm
|
||
0,091 € - 0,1012 € | Richiedi il lead time qui |
M32 x 1.5
|
|
||
0,065 € - 0,0723 € | 3890 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M25 x 1.5 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
||
0,0354 € - 0,0354 € | Richiedi il lead time qui |
1" NPT
|
|
||
0,04 € - 0,0408 € | 4472 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PG 9
|
|
||
0,0917 € - 0,0917 € | 708 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PG 48
|
2.717 in
69.0 mm
|
||
10381113 | 0,1049 € - 0,1166 € | 1780 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M50 x 1.5
|
2.205 in
56.0 mm
|
|
0,0619 € - 0,0619 € | 3040 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PG 36
|
|
||
0,0647 € - 0,0719 € | 71847 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M20 x 1.5
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
0,0513 € - 0,0513 € | 658 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M40 x 1.5
|
1.811 in
46.0 mm
|
||
0,065 € - 0,0723 € | 41266 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3/4" NPT
|
1.299 in
33.0 mm
|
||
0,0669 € - 0,0669 € | 4513 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PG 42
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
0,1274 € - 0,1422 € | 178349 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PG 29
|
1.713 in
43.5 mm
|
||
0,1299 € - 0,1449 € | 1657 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M50 x 1.5
|
|
||
0,039 € - 0,0433 € | 25979 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PG 11
|
|
||
0,0701 € - 0,078 € | 13661 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PG 13.5
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
0,0616 € - 0,0684 € | 38150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M16 x 1.5
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare