Menu Ricerca

Rondelle piatte - Gomma

Disponibile

La rondella piatta in gomma è indicata per isolare il complesso assemblato da elettricità e umidità. Offre un'ottima combinazione di resistenza meccanica e buona resistenza a temperature, sostanze chimiche e abrasione. Viene utilizzata in un'ampia gamma di applicazioni industriali.

Contribuisce a garantire una tenuta sicura e stabile, e riduce il rischio di danni ai materiali assemblati o agli elementi di fissaggio stessi. Offre inoltre isolamento completo, ammortizzazione e distanziamento.

  • Materiale: TPR, PVC, TPE
  • Colore: nero
  • Standard infiammabilità del materiale: UL94 HB

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
49 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Materiale Diametro interno Diametro esterno Spessore Acquista
0,1054 € - 0,1054 € 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
TPE/TPV
10.5 mm
22.0 mm
2.0 mm
0,1547 € - 0,1547 € 4500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
TPE/TPV
13.0 mm
27.0 mm
2.5 mm
0,1332 € - 0,1332 € 25502 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
TPE/TPV
13.0 mm
24.0 mm
2.5 mm
10042175 0,0407 € - 0,0474 € 14886 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
TPE/TPV
5.3 mm
10.0 mm
1.0 mm
0,0468 € - 0,0547 € 40648 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
TPE/TPV
6.4 mm
12.0 mm
1.6 mm
0,0606 € - 0,0708 € Richiedi il lead time qui
TPE/TPV
6.4 mm
14.0 mm
1.2 mm
0,0494 € - 0,0579 € 40492 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
TPE/TPV
8.4 mm
18.0 mm
1.5 mm
0,0747 € - 0,0874 € Richiedi il lead time qui
TPE/TPV
8.4 mm
16.0 mm
1.6 mm
0,0519 € - 0,0606 € 12721 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
TPE/TPV
3.2 mm
9.0 mm
0.8 mm
0,0229 € - 0,0269 € 28010 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
TPE/TPV
5.3 mm
15.0 mm
1.2 mm
10069585 0,0865 € - 0,1014 € 12256 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
TPE/TPV
8.4 mm
24.0 mm
2.0 mm
0,0631 € - 0,0739 € 44810 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
TPE/TPV
4.3 mm
9.0 mm
0.8 mm
0,3703 € - 0,4338 € 1500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
TPE/TPV
21.0 mm
37.0 mm
3.0 mm
0,0574 € - 0,1146 € Richiedi il lead time qui
TPR
4.3 mm
9.0 mm
0.8 mm
0,2984 € - 0,5969 € 74 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
TPR
15.0 mm
30.0 mm
3.0 mm
0,052 € - 0,1043 € 693 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
TPR
6.4 mm
12.0 mm
1.6 mm
0,0476 € - 0,0956 € 596 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
TPR
5.3 mm
10.0 mm
1.0 mm
0,1451 € - 0,2901 € 11 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
TPR
13.0 mm
27.0 mm
2.5 mm
0,1249 € - 0,2501 € 328 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
TPR
13.0 mm
24.0 mm
2.5 mm
0,0482 € - 0,0965 € 2560 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
TPR
5.3 mm
12.0 mm
1.0 mm
  • di 3
Rondella 10.5 mm 22.0 mm 2.0 mm TPE/TPV

10042038

Fascia di prezzo
0,1054 € - 0,1054 €

Livelli di giacenza
1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    10.5 mm
  • Diametro esterno
    22.0 mm
  • Spessore
    2.0 mm
  • Forma rondella
    Rotondo
  • Tipo rondella
    Rondella piatta
Rondella 13.0 mm 27.0 mm 2.5 mm TPE/TPV

10042052

Fascia di prezzo
0,1547 € - 0,1547 €

Livelli di giacenza
4500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    13.0 mm
  • Diametro esterno
    27.0 mm
  • Spessore
    2.5 mm
  • Forma rondella
    Rotondo
  • Tipo rondella
    Rondella piatta
Rondella 13.0 mm 24.0 mm 2.5 mm TPE/TPV

10042380

Fascia di prezzo
0,1332 € - 0,1332 €

Livelli di giacenza
25502 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    13.0 mm
  • Diametro esterno
    24.0 mm
  • Spessore
    2.5 mm
  • Forma rondella
    Rotondo
  • Tipo rondella
    Rondella piatta
Rondella 5.3 mm 10.0 mm 1.0 mm TPE/TPV

10042175

Fascia di prezzo
0,0474 € - 0,0407 €

Livelli di giacenza
14886 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    5.3 mm
  • Diametro esterno
    10.0 mm
  • Spessore
    1.0 mm
  • Forma rondella
    Rotondo
  • Tipo rondella
    Rondella piatta
Rondella 6.4 mm 12.0 mm 1.6 mm TPE/TPV

10042236

Fascia di prezzo
0,0547 € - 0,0468 €

Livelli di giacenza
40648 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    6.4 mm
  • Diametro esterno
    12.0 mm
  • Spessore
    1.6 mm
  • Forma rondella
    Rotondo
  • Tipo rondella
    Rondella piatta
Rondella 6.4 mm 14.0 mm 1.2 mm TPE/TPV

10041994

Fascia di prezzo
0,0708 € - 0,0606 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro interno
    6.4 mm
  • Diametro esterno
    14.0 mm
  • Spessore
    1.2 mm
  • Forma rondella
    Rotondo
  • Tipo rondella
    Rondella piatta
Rondella 8.4 mm 18.0 mm 1.5 mm TPE/TPV

10042014

Fascia di prezzo
0,0579 € - 0,0494 €

Livelli di giacenza
40492 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    8.4 mm
  • Diametro esterno
    18.0 mm
  • Spessore
    1.5 mm
  • Forma rondella
    Rotondo
  • Tipo rondella
    Rondella piatta
Rondella 8.4 mm 16.0 mm 1.6 mm TPE/TPV

10042298

Fascia di prezzo
0,0874 € - 0,0747 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro interno
    8.4 mm
  • Diametro esterno
    16.0 mm
  • Spessore
    1.6 mm
  • Forma rondella
    Rotondo
  • Tipo rondella
    Rondella piatta
Rondella 3.2 mm 9.0 mm 0.8 mm TPE/TPV

10069172

Fascia di prezzo
0,0606 € - 0,0519 €

Livelli di giacenza
12721 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    3.2 mm
  • Diametro esterno
    9.0 mm
  • Spessore
    0.8 mm
  • Forma rondella
    Rotondo
  • Tipo rondella
    Rondella piatta
Rondella 5.3 mm 15.0 mm 1.2 mm TPE/TPV

10069417

Fascia di prezzo
0,0269 € - 0,0229 €

Livelli di giacenza
28010 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    5.3 mm
  • Diametro esterno
    15.0 mm
  • Spessore
    1.2 mm
  • Forma rondella
    Rotondo
  • Tipo rondella
    Rondella piatta
Rondella 8.4 mm 24.0 mm 2.0 mm TPE/TPV

10069585

Fascia di prezzo
0,1014 € - 0,0865 €

Livelli di giacenza
12256 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    8.4 mm
  • Diametro esterno
    24.0 mm
  • Spessore
    2.0 mm
  • Forma rondella
    Rotondo
  • Tipo rondella
    Rondella piatta
Rondella 4.3 mm 9.0 mm 0.8 mm TPE/TPV

10042144

Fascia di prezzo
0,0739 € - 0,0631 €

Livelli di giacenza
44810 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    4.3 mm
  • Diametro esterno
    9.0 mm
  • Spessore
    0.8 mm
  • Forma rondella
    Rotondo
  • Tipo rondella
    Rondella piatta
Rondella 21.0 mm 37.0 mm 3.0 mm TPE/TPV

10042465

Fascia di prezzo
0,4338 € - 0,3703 €

Livelli di giacenza
1500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    21.0 mm
  • Diametro esterno
    37.0 mm
  • Spessore
    3.0 mm
  • Forma rondella
    Rotondo
  • Tipo rondella
    Rondella piatta
Rondella 4.3 mm 9.0 mm 0.8 mm TPR

10353127

Fascia di prezzo
0,1146 € - 0,0574 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro interno
    4.3 mm
  • Diametro esterno
    9.0 mm
  • Spessore
    0.8 mm
  • Forma rondella
    Rotondo
  • Tipo rondella
    Rondella piatta
Rondella 15.0 mm 30.0 mm 3.0 mm TPR

10353288

Fascia di prezzo
0,5969 € - 0,2984 €

Livelli di giacenza
74 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    15.0 mm
  • Diametro esterno
    30.0 mm
  • Spessore
    3.0 mm
  • Forma rondella
    Rotondo
  • Tipo rondella
    Rondella piatta
Rondella 6.4 mm 12.0 mm 1.6 mm TPR

10353165

Fascia di prezzo
0,1043 € - 0,052 €

Livelli di giacenza
693 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    6.4 mm
  • Diametro esterno
    12.0 mm
  • Spessore
    1.6 mm
  • Forma rondella
    Rotondo
  • Tipo rondella
    Rondella piatta
Rondella 5.3 mm 10.0 mm 1.0 mm TPR

10353134

Fascia di prezzo
0,0956 € - 0,0476 €

Livelli di giacenza
596 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    5.3 mm
  • Diametro esterno
    10.0 mm
  • Spessore
    1.0 mm
  • Forma rondella
    Rotondo
  • Tipo rondella
    Rondella piatta
Rondella 13.0 mm 27.0 mm 2.5 mm TPR

10353264

Fascia di prezzo
0,2901 € - 0,1451 €

Livelli di giacenza
11 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    13.0 mm
  • Diametro esterno
    27.0 mm
  • Spessore
    2.5 mm
  • Forma rondella
    Rotondo
  • Tipo rondella
    Rondella piatta
Rondella 13.0 mm 24.0 mm 2.5 mm TPR

10353257

Fascia di prezzo
0,2501 € - 0,1249 €

Livelli di giacenza
328 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    13.0 mm
  • Diametro esterno
    24.0 mm
  • Spessore
    2.5 mm
  • Forma rondella
    Rotondo
  • Tipo rondella
    Rondella piatta
Rondella 5.3 mm 12.0 mm 1.0 mm TPR

10353141

Fascia di prezzo
0,0965 € - 0,0482 €

Livelli di giacenza
2560 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    5.3 mm
  • Diametro esterno
    12.0 mm
  • Spessore
    1.0 mm
  • Forma rondella
    Rotondo
  • Tipo rondella
    Rondella piatta