Menu Ricerca

Rondelle piatte - Metallo

Disponibile

La rondella piatta in metallo è indicata per isolare il complesso assemblato da elettricità e umidità. Offre un'ottima combinazione di resistenza meccanica e buona resistenza a temperature, sostanze chimiche e abrasione. Viene utilizzata in un'ampia gamma di applicazioni industriali.

Contribuisce a garantire una tenuta sicura e stabile, e riduce il rischio di danni ai materiali assemblati o agli elementi di fissaggio stessi. Offre inoltre isolamento completo, ammortizzazione e distanziamento.

  • Materiale: acciaio, acciaio inossidabile, acciaio inossidabile 303
  • Colori: naturale, argento

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
57 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Materiale Diametro interno Diametro esterno Dimensioni vite compatibili (tutti) Spessore Acquista
0,0334 € - 0,0334 € 2609 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Acciaio temperato
6.4 mm
12.5 mm
M6
1.6 mm
0,029 € - 0,029 € 156218 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Acciaio temperato
3.2 mm
7.0 mm
M3
0.5 mm
0,0498 € - 0,0498 € 2369 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Acciaio temperato
6.4 mm
18.0 mm
M6
1.6 mm
0,0114 € - 0,0114 € 2356 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Acciaio temperato
4.3 mm
9.0 mm
M4
0.8 mm
0,0308 € - 0,0308 € 20318 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Acciaio temperato
4.3 mm
12.0 mm
M4
1.0 mm
0,0511 € - 0,0511 € 64228 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Acciaio temperato
8.4 mm
17.0 mm
M8
1.6 mm
0,0334 € - 0,0334 € 5713 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Acciaio temperato
5.3 mm
15.0 mm
M5
1.2 mm
0,0188 € - 0,0188 € 2095 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Acciaio temperato
3.2 mm
9.0 mm
M3
0.8 mm
0,0256 € - 0,0256 € 27157 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Acciaio temperato
5.3 mm
10.0 mm
M5
1.0 mm
Richiedi il lead time qui
Acciaio inossidabile
10.0 mm
25.0 mm
M10
6.5 mm
Richiedi il lead time qui
Acciaio inossidabile
4.0 mm
10.0 mm
M4
2.5 mm
Richiedi il lead time qui
Acciaio inossidabile
4.0 mm
10.0 mm
M4
2.5 mm
Richiedi il lead time qui
Acciaio inossidabile
10.0 mm
25.0 mm
M10
6.5 mm
Richiedi il lead time qui
Acciaio inossidabile
12.0 mm
40.0 mm
M12
7.5 mm
Richiedi il lead time qui
Acciaio inossidabile
4.0 mm
13.0 mm
M4
3.0 mm
Richiedi il lead time qui
Acciaio inossidabile
12.0 mm
30.0 mm
M12
7.5 mm
Richiedi il lead time qui
Acciaio inossidabile
10.0 mm
32.0 mm
M10
6.5 mm
Richiedi il lead time qui
Acciaio inossidabile
4.0 mm
13.0 mm
M4
2.5 mm
Richiedi il lead time qui
Acciaio inossidabile
5.0 mm
13.0 mm
M5
3.0 mm
Richiedi il lead time qui
Acciaio
8.0 mm
26.0 mm
M8
5.0 mm
  • di 3
Rondella 6.4 mm 12.5 mm 1.6 mm Acciaio temperato

10240113

Fascia di prezzo
0,0334 € - 0,0334 €

Livelli di giacenza
2609 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni vite compatibili (tutti)
    M6
  • Diametro interno
    6.4 mm
  • Diametro esterno
    12.5 mm
  • Spessore
    1.6 mm
  • Forma rondella
    Rotondo
Rondella 3.2 mm 7.0 mm 0.5 mm Acciaio temperato

10240083

Fascia di prezzo
0,029 € - 0,029 €

Livelli di giacenza
156218 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni vite compatibili (tutti)
    M3
  • Diametro interno
    3.2 mm
  • Diametro esterno
    7.0 mm
  • Spessore
    0.5 mm
  • Forma rondella
    Rotondo
Rondella 6.4 mm 18.0 mm 1.6 mm Acciaio temperato

10240168

Fascia di prezzo
0,0498 € - 0,0498 €

Livelli di giacenza
2369 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni vite compatibili (tutti)
    M6
  • Diametro interno
    6.4 mm
  • Diametro esterno
    18.0 mm
  • Spessore
    1.6 mm
  • Forma rondella
    Rotondo
Rondella 4.3 mm 9.0 mm 0.8 mm Acciaio temperato

10240090

Fascia di prezzo
0,0114 € - 0,0114 €

Livelli di giacenza
2356 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni vite compatibili (tutti)
    M4
  • Diametro interno
    4.3 mm
  • Diametro esterno
    9.0 mm
  • Spessore
    0.8 mm
  • Forma rondella
    Rotondo
Rondella 4.3 mm 12.0 mm 1.0 mm Acciaio temperato

10240144

Fascia di prezzo
0,0308 € - 0,0308 €

Livelli di giacenza
20318 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni vite compatibili (tutti)
    M4
  • Diametro interno
    4.3 mm
  • Diametro esterno
    12.0 mm
  • Spessore
    1.0 mm
  • Forma rondella
    Rotondo
Rondella 8.4 mm 17.0 mm 1.6 mm Acciaio temperato

10240120

Fascia di prezzo
0,0511 € - 0,0511 €

Livelli di giacenza
64228 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni vite compatibili (tutti)
    M8
  • Diametro interno
    8.4 mm
  • Diametro esterno
    17.0 mm
  • Spessore
    1.6 mm
  • Forma rondella
    Rotondo
Rondella 5.3 mm 15.0 mm 1.2 mm Acciaio temperato

10240151

Fascia di prezzo
0,0334 € - 0,0334 €

Livelli di giacenza
5713 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni vite compatibili (tutti)
    M5
  • Diametro interno
    5.3 mm
  • Diametro esterno
    15.0 mm
  • Spessore
    1.2 mm
  • Forma rondella
    Rotondo
Rondella 3.2 mm 9.0 mm 0.8 mm Acciaio temperato

10240137

Fascia di prezzo
0,0188 € - 0,0188 €

Livelli di giacenza
2095 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni vite compatibili (tutti)
    M3
  • Diametro interno
    3.2 mm
  • Diametro esterno
    9.0 mm
  • Spessore
    0.8 mm
  • Forma rondella
    Rotondo
Rondella 5.3 mm 10.0 mm 1.0 mm Acciaio temperato

10240106

Fascia di prezzo
0,0256 € - 0,0256 €

Livelli di giacenza
27157 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni vite compatibili (tutti)
    M5
  • Diametro interno
    5.3 mm
  • Diametro esterno
    10.0 mm
  • Spessore
    1.0 mm
  • Forma rondella
    Rotondo
Rondella 10.0 mm 25.0 mm 6.5 mm Acciaio inossidabile

10503447


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni vite compatibili (tutti)
    M10
  • Diametro interno
    10.0 mm
  • Diametro esterno
    25.0 mm
  • Spessore
    6.5 mm
  • Forma rondella
    Rotondo
Rondella 4.0 mm 10.0 mm 2.5 mm Acciaio inossidabile

10503522


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni vite compatibili (tutti)
    M4
  • Diametro interno
    4.0 mm
  • Diametro esterno
    10.0 mm
  • Spessore
    2.5 mm
  • Forma rondella
    Rotondo
Rondella di finitura 4.0 mm 10.0 mm M4 Acciaio inossidabile

10503539


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni vite compatibili (tutti)
    M4
  • Diametro interno
    4.0 mm
  • Diametro esterno
    10.0 mm
  • Spessore
    2.5 mm
  • Forma rondella
    Rotondo
Rondella di finitura 10.0 mm 25.0 mm M10 Acciaio inossidabile

10503454


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni vite compatibili (tutti)
    M10
  • Diametro interno
    10.0 mm
  • Diametro esterno
    25.0 mm
  • Spessore
    6.5 mm
  • Forma rondella
    Rotondo
Rondella di finitura 12.0 mm 40.0 mm M12 Acciaio inossidabile

10503515


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni vite compatibili (tutti)
    M12
  • Diametro interno
    12.0 mm
  • Diametro esterno
    40.0 mm
  • Spessore
    7.5 mm
  • Forma rondella
    Rotondo
Rondella di finitura 4.0 mm 13.0 mm M4 Acciaio inossidabile

10503553


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni vite compatibili (tutti)
    M4
  • Diametro interno
    4.0 mm
  • Diametro esterno
    13.0 mm
  • Spessore
    3.0 mm
  • Forma rondella
    Rotondo
Rondella 12.0 mm 30.0 mm 7.5 mm Acciaio inossidabile

10503485


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni vite compatibili (tutti)
    M12
  • Diametro interno
    12.0 mm
  • Diametro esterno
    30.0 mm
  • Spessore
    7.5 mm
  • Forma rondella
    Rotondo
Rondella 10.0 mm 32.0 mm 6.5 mm Acciaio inossidabile

10503461


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni vite compatibili (tutti)
    M10
  • Diametro interno
    10.0 mm
  • Diametro esterno
    32.0 mm
  • Spessore
    6.5 mm
  • Forma rondella
    Rotondo
Rondella 4.0 mm 13.0 mm 2.5 mm Acciaio inossidabile

10503546


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni vite compatibili (tutti)
    M4
  • Diametro interno
    4.0 mm
  • Diametro esterno
    13.0 mm
  • Spessore
    2.5 mm
  • Forma rondella
    Rotondo
Rondella 5.0 mm 13.0 mm 3.0 mm Acciaio inossidabile

10503560


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni vite compatibili (tutti)
    M5
  • Diametro interno
    5.0 mm
  • Diametro esterno
    13.0 mm
  • Spessore
    3.0 mm
  • Forma rondella
    Rotondo
Rondella di finitura 8.0 mm 26.0 mm M8 Acciaio

10503911


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni vite compatibili (tutti)
    M8
  • Diametro interno
    8.0 mm
  • Diametro esterno
    26.0 mm
  • Spessore
    5.0 mm
  • Forma rondella
    Rotondo