Menu Ricerca

Rondelle piatte - Metallo

Disponibile

La rondella piatta in metallo è indicata per isolare il complesso assemblato da elettricità e umidità. Offre un'ottima combinazione di resistenza meccanica e buona resistenza a temperature, sostanze chimiche e abrasione. Viene utilizzata in un'ampia gamma di applicazioni industriali.

Contribuisce a garantire una tenuta sicura e stabile, e riduce il rischio di danni ai materiali assemblati o agli elementi di fissaggio stessi. Offre inoltre isolamento completo, ammortizzazione e distanziamento.

  • Materiale: acciaio, acciaio inossidabile, acciaio inossidabile 303
  • Colori: naturale, argento

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
9 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Materiale Diametro interno Diametro esterno Dimensioni vite compatibili (tutti) Spessore Acquista
0,0301 € - 0,0301 € 20943 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Acciaio temperato
4.3 mm
12.0 mm
M4
1.0 mm
0,0326 € - 0,0326 € 7713 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Acciaio temperato
5.3 mm
15.0 mm
M5
1.2 mm
0,0486 € - 0,0486 € 3369 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Acciaio temperato
6.4 mm
18.0 mm
M6
1.6 mm
0,0283 € - 0,0283 € 157318 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Acciaio temperato
3.2 mm
7.0 mm
M3
0.5 mm
0,0326 € - 0,0326 € 3609 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Acciaio temperato
6.4 mm
12.5 mm
M6
1.6 mm
0,025 € - 0,025 € 27287 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Acciaio temperato
5.3 mm
10.0 mm
M5
1.0 mm
0,0183 € - 0,0183 € 95 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Acciaio temperato
3.2 mm
9.0 mm
M3
0.8 mm
0,0112 € - 0,0112 € Richiedi il lead time qui
Acciaio temperato
4.3 mm
9.0 mm
M4
0.8 mm
0,0498 € - 0,0498 € Richiedi il lead time qui
Acciaio temperato
8.4 mm
17.0 mm
M8
1.6 mm
Rondella 4.3 mm 12.0 mm 1.0 mm Acciaio temperato

10240144

Fascia di prezzo
0,0301 € - 0,0301 €

Livelli di giacenza
20943 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni vite compatibili (tutti)
    M4
  • Diametro interno
    4.3 mm
  • Diametro esterno
    12.0 mm
  • Spessore
    1.0 mm
  • Forma rondella
    Rotondo
Rondella 5.3 mm 15.0 mm 1.2 mm Acciaio temperato

10240151

Fascia di prezzo
0,0326 € - 0,0326 €

Livelli di giacenza
7713 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni vite compatibili (tutti)
    M5
  • Diametro interno
    5.3 mm
  • Diametro esterno
    15.0 mm
  • Spessore
    1.2 mm
  • Forma rondella
    Rotondo
Rondella 6.4 mm 18.0 mm 1.6 mm Acciaio temperato

10240168

Fascia di prezzo
0,0486 € - 0,0486 €

Livelli di giacenza
3369 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni vite compatibili (tutti)
    M6
  • Diametro interno
    6.4 mm
  • Diametro esterno
    18.0 mm
  • Spessore
    1.6 mm
  • Forma rondella
    Rotondo
Rondella 3.2 mm 7.0 mm 0.5 mm Acciaio temperato

10240083

Fascia di prezzo
0,0283 € - 0,0283 €

Livelli di giacenza
157318 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni vite compatibili (tutti)
    M3
  • Diametro interno
    3.2 mm
  • Diametro esterno
    7.0 mm
  • Spessore
    0.5 mm
  • Forma rondella
    Rotondo
Rondella 6.4 mm 12.5 mm 1.6 mm Acciaio temperato

10240113

Fascia di prezzo
0,0326 € - 0,0326 €

Livelli di giacenza
3609 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni vite compatibili (tutti)
    M6
  • Diametro interno
    6.4 mm
  • Diametro esterno
    12.5 mm
  • Spessore
    1.6 mm
  • Forma rondella
    Rotondo
Rondella 5.3 mm 10.0 mm 1.0 mm Acciaio temperato

10240106

Fascia di prezzo
0,025 € - 0,025 €

Livelli di giacenza
27287 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni vite compatibili (tutti)
    M5
  • Diametro interno
    5.3 mm
  • Diametro esterno
    10.0 mm
  • Spessore
    1.0 mm
  • Forma rondella
    Rotondo
Rondella 3.2 mm 9.0 mm 0.8 mm Acciaio temperato

10240137

Fascia di prezzo
0,0183 € - 0,0183 €

Livelli di giacenza
95 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni vite compatibili (tutti)
    M3
  • Diametro interno
    3.2 mm
  • Diametro esterno
    9.0 mm
  • Spessore
    0.8 mm
  • Forma rondella
    Rotondo
Rondella 4.3 mm 9.0 mm 0.8 mm Acciaio temperato

10240090

Fascia di prezzo
0,0112 € - 0,0112 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni vite compatibili (tutti)
    M4
  • Diametro interno
    4.3 mm
  • Diametro esterno
    9.0 mm
  • Spessore
    0.8 mm
  • Forma rondella
    Rotondo
Rondella 8.4 mm 17.0 mm 1.6 mm Acciaio temperato

10240120

Fascia di prezzo
0,0498 € - 0,0498 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni vite compatibili (tutti)
    M8
  • Diametro interno
    8.4 mm
  • Diametro esterno
    17.0 mm
  • Spessore
    1.6 mm
  • Forma rondella
    Rotondo