Le rondelle piane realizzate in PEEK offrono elevata resistenza meccanica, eccellente resistenza chimica e stabilità termica.
Forniscono una superficie solida e uniforme per la distribuzione dello stress, contribuendo a ridurre i danni in fase di assemblaggio e a prolungare la durata dei componenti. Sono ideali per ambienti con carichi meccanici elevati o movimenti ripetuti.
Mantengono l’integrità strutturale e le prestazioni fino a temperature di 260 C, risultando adatte per applicazioni nei settori medicale, elettronico e automobilistico. Materiale: PEEK Colore: Beige Codice Serie: SR1929
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | d2 | h1 | d1 | Per filetto | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,7813 € - 0,8681 € | Richiedi il lead time qui |
7.0
|
0.5
|
3.2
|
M3
|
||
| 0,988 € - 1,0977 € | Richiedi il lead time qui |
10.0
|
1.0
|
5.3
|
M5
|
||
| 1,9134 € - 2,126 € | Richiedi il lead time qui |
12.5
|
1.6
|
6.4
|
M6
|
||
| 0,9041 € - 1,0046 € | Richiedi il lead time qui |
9.0
|
0.8
|
4.3
|
M4
|
||
| 3,4156 € - 3,7951 € | Richiedi il lead time qui |
21.0
|
2.0
|
10.5
|
M10
|
||
| 2,6454 € - 2,9393 € | Richiedi il lead time qui |
17.0
|
1.6
|
8.4
|
M8
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare