Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.
They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.
Materiale: PA, Nylon, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Colore: Naturale, Nero, Marrone Standard infiammabilità del materiale: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBCodice Serie:
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Colore | Materiale | Diametro interno | Diametro esterno | Spessore | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3575 € - 0,3575 € | 22653 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
Nylon 6/6
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 0,2667 € - 0,2818 € | 12631 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
Nylon 6/6
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,0739 € - 0,0739 € | 14000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
Nylon 6/6
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,1642 € - 0,228 € | 14914 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
PA
|
|
|
|
||
| 0,0614 € - 0,0853 € | 64620 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
PA
|
|
|
|
||
| 0,2195 € - 0,4008 € | 6390 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
PA
|
|
|
|
||
| 0,1352 € - 0,1756 € | 31753 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
PA
|
|
|
|
||
| 0,0849 € - 0,1185 € | 26120 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
PA
|
|
|
|
||
| 0,042 € - 0,0508 € | 49014 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
Nylon 6/6
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,1543 € - 0,2011 € | 19659 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
PA
|
|
|
|
||
| 0,3909 € - 0,633 € | 40 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
PVC
|
|
|
|
||
| 0,2818 € - 0,5141 € | 6963 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
PA
|
|
|
|
||
| 0,1298 € - 0,1685 € | 48152 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
PVC
|
|
|
|
||
| 0,3909 € - 0,633 € | 76193 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
PA
|
|
|
|
||
| 0,3115 € - 0,5693 € | 6100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
PA
|
|
|
|
||
| 0,3484 € - 0,5665 € | 17542 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
PA
|
|
|
|
||
| 0,1567 € - 0,165 € | Richiedi il lead time qui |
Nero
|
Nylon 6/6
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,0537 € - 0,0626 € | 21979 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
Nylon 6/6
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 0,3824 € - 0,6217 € | 960 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
PA
|
|
|
|
||
| 0,0387 € - 0,043 € | 10216 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
PA
|
0.362 in
9.2 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare