Menu Ricerca

Rondelle piatte - Plastica

Disponibile

Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.

They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.

  • Indicata per isolare gli assemblaggi da elettricità e umidità.
  • Resistente a corrosione, abrasione e a gran parte degli agenti chimici.
  • Garantisce una tenuta sicura e stabile, riducendo il rischio.
Materiale: PA, Nylon, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Colore: Naturale, Nero, Marrone Standard infiammabilità del materiale: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBCodice Serie:

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
610 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Colore Materiale Diametro interno Diametro esterno Spessore Acquista
0,0596 € - 0,0664 € 361 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
Nylon 6/6
5.3 mm
12.5 mm
1.6 mm
0,0552 € - 0,0647 € 311 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
Nylon 6/6
10.2 mm
22.0 mm
2.0 mm
0,3809 € - 0,3809 € 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
PA
6.5 mm
15.0 mm
5.0 mm
0,0718 € - 0,1167 € 1600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Trasparente
PC
2.1 mm
4.0 mm
0.5 mm
0,1096 € - 0,1283 € 7328 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
Nylon 6/6
13.0 mm
24.0 mm
2.0 mm
0,2557 € - 0,2983 € 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
Nylon 6/6
17.0 mm
40.0 mm
3.0 mm
0,1028 € - 0,1203 € 11000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
Nylon 6/6
12.0 mm
20.0 mm
2.0 mm
0,0805 € - 0,0944 € 339 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
Nylon 6/6
6.4 mm
20.0 mm
2.0 mm
0,2667 € - 0,2805 € 3343 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
Nylon 6/6
6.4 mm
10.0 mm
2.5 mm
10067819 0,154 € - 0,1801 € 14000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
Nylon 6/6
26.0 mm
35.0 mm
1.0 mm
0,6352 € - 0,6669 € 70 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
Nylon 6/6
13.0 mm
34.0 mm
3.0 mm
0,057 € - 0,0665 € 32900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
Nylon 6/6
11.2 mm
18.0 mm
1.2 mm
0,0958 € - 0,1122 € 30747 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
Nylon 6/6
6.4 mm
24.0 mm
2.0 mm
0,187 € - 0,2172 € 23482 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
Nylon 6/6
16.0 mm
27.0 mm
2.0 mm
0,106 € - 0,1237 € 20500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
Nylon 6/6
13.0 mm
22.0 mm
2.0 mm
0,2378 € - 0,2763 € 250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
Nylon 6/6
21.0 mm
50.0 mm
3.0 mm
0,2007 € - 0,2131 € 60527 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
Nylon 6/6
6.3 mm
16.0 mm
3.0 mm
0,1523 € - 0,1792 € 68532 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
Nylon 6/6
14.5 mm
28.0 mm
1.0 mm
0,308 € - 0,308 € 16591 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
Nylon 6/6
6.2 mm
16.0 mm
1.0 mm
0,1027 € - 0,1203 € 4733 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
Nylon 6/6
12.5 mm
24.0 mm
2.5 mm
  • di 31
Rondella 5.3 mm 12.5 mm 1.6 mm Nylon 6/6

10340585

Fascia di prezzo
0,0664 € - 0,0596 €

Livelli di giacenza
361 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    5.3 mm
  • Diametro esterno
    12.5 mm
  • Spessore
    1.6 mm
  • Forma rondella
    Rotondo
  • Colore
    Naturale
Rondella 10.2 mm 22.0 mm 2.0 mm Nylon 6/6

10041949

Fascia di prezzo
0,0647 € - 0,0552 €

Livelli di giacenza
311 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    10.2 mm
  • Diametro esterno
    22.0 mm
  • Spessore
    2.0 mm
  • Forma rondella
    Rotondo
  • Colore
    Naturale
Rondella 6.5 mm 15.0 mm 5.0 mm PA

10137635

Fascia di prezzo
0,3809 € - 0,3809 €

Livelli di giacenza
2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    6.5 mm
  • Diametro esterno
    15.0 mm
  • Spessore
    5.0 mm
  • Tipo rondella
    Rondella piatta
  • Forma rondella
    Rotondo
Rondella piatta 2.1 mm 4.0 mm 0.5 mm PC

10219522

Fascia di prezzo
0,1167 € - 0,0718 €

Livelli di giacenza
1600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    2.1 mm
  • Diametro esterno
    4.0 mm
  • Spessore
    0.5 mm
  • Tipo rondella
    Rondella piatta
  • Forma rondella
    Rotondo
Rondella 13.0 mm 24.0 mm 2.0 mm Nylon 6/6

10068380

Fascia di prezzo
0,1283 € - 0,1096 €

Livelli di giacenza
7328 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    13.0 mm
  • Diametro esterno
    24.0 mm
  • Spessore
    2.0 mm
  • Forma rondella
    Rotondo
  • Colore
    Naturale
Rondella 17.0 mm 40.0 mm 3.0 mm Nylon 6/6

10068434

Fascia di prezzo
0,2983 € - 0,2557 €

Livelli di giacenza
1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    17.0 mm
  • Diametro esterno
    40.0 mm
  • Spessore
    3.0 mm
  • Forma rondella
    Rotondo
  • Colore
    Naturale
Rondella 12.0 mm 20.0 mm 2.0 mm Nylon 6/6

10068045

Fascia di prezzo
0,1203 € - 0,1028 €

Livelli di giacenza
11000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    12.0 mm
  • Diametro esterno
    20.0 mm
  • Spessore
    2.0 mm
  • Forma rondella
    Rotondo
  • Colore
    Naturale
Rondella 6.4 mm 20.0 mm 2.0 mm Nylon 6/6

10068038

Fascia di prezzo
0,0944 € - 0,0805 €

Livelli di giacenza
339 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    6.4 mm
  • Diametro esterno
    20.0 mm
  • Spessore
    2.0 mm
  • Forma rondella
    Rotondo
  • Colore
    Naturale
Rondella 6.4 mm 10.0 mm 2.5 mm Nylon 6/6

10184806

Fascia di prezzo
0,2805 € - 0,2667 €

Livelli di giacenza
3343 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    6.4 mm
  • Diametro esterno
    10.0 mm
  • Spessore
    2.5 mm
  • Forma rondella
    Rotondo
  • Colore
    Naturale
Rondella 26.0 mm 35.0 mm 1.0 mm Nylon 6/6

10067819

Fascia di prezzo
0,1801 € - 0,154 €

Livelli di giacenza
14000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    26.0 mm
  • Diametro esterno
    35.0 mm
  • Spessore
    1.0 mm
  • Forma rondella
    Rotondo
  • Colore
    Naturale
Rondella 13.0 mm 34.0 mm 3.0 mm Nylon 6/6

10068106

Fascia di prezzo
0,6669 € - 0,6352 €

Livelli di giacenza
70 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    13.0 mm
  • Diametro esterno
    34.0 mm
  • Spessore
    3.0 mm
  • Forma rondella
    Rotondo
  • Colore
    Naturale
Rondella 11.2 mm 18.0 mm 1.2 mm Nylon 6/6

10067932

Fascia di prezzo
0,0665 € - 0,057 €

Livelli di giacenza
32900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    11.2 mm
  • Diametro esterno
    18.0 mm
  • Spessore
    1.2 mm
  • Forma rondella
    Rotondo
  • Colore
    Naturale
Rondella 6.4 mm 24.0 mm 2.0 mm Nylon 6/6

10068076

Fascia di prezzo
0,1122 € - 0,0958 €

Livelli di giacenza
30747 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    6.4 mm
  • Diametro esterno
    24.0 mm
  • Spessore
    2.0 mm
  • Forma rondella
    Rotondo
  • Colore
    Naturale
Rondella 16.0 mm 27.0 mm 2.0 mm Nylon 6/6

10068328

Fascia di prezzo
0,2172 € - 0,187 €

Livelli di giacenza
23482 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    16.0 mm
  • Diametro esterno
    27.0 mm
  • Spessore
    2.0 mm
  • Forma rondella
    Rotondo
  • Colore
    Naturale
Rondella 13.0 mm 22.0 mm 2.0 mm Nylon 6/6

10068373

Fascia di prezzo
0,1237 € - 0,106 €

Livelli di giacenza
20500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    13.0 mm
  • Diametro esterno
    22.0 mm
  • Spessore
    2.0 mm
  • Forma rondella
    Rotondo
  • Colore
    Naturale
Rondella 21.0 mm 50.0 mm 3.0 mm Nylon 6/6

10068175

Fascia di prezzo
0,2763 € - 0,2378 €

Livelli di giacenza
250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    21.0 mm
  • Diametro esterno
    50.0 mm
  • Spessore
    3.0 mm
  • Forma rondella
    Rotondo
  • Colore
    Naturale
Rondella 6.3 mm 16.0 mm 3.0 mm Nylon 6/6

10067475

Fascia di prezzo
0,2131 € - 0,2007 €

Livelli di giacenza
60527 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    6.3 mm
  • Diametro esterno
    16.0 mm
  • Spessore
    3.0 mm
  • Forma rondella
    Rotondo
  • Colore
    Naturale
Rondella 14.5 mm 28.0 mm 1.0 mm Nylon 6/6

10068281

Fascia di prezzo
0,1792 € - 0,1523 €

Livelli di giacenza
68532 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    14.5 mm
  • Diametro esterno
    28.0 mm
  • Spessore
    1.0 mm
  • Forma rondella
    Rotondo
  • Colore
    Naturale
Rondella 6.2 mm 16.0 mm 1.0 mm Nylon 6/6

10184844

Fascia di prezzo
0,308 € - 0,308 €

Livelli di giacenza
16591 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    6.2 mm
  • Diametro esterno
    16.0 mm
  • Spessore
    1.0 mm
  • Forma rondella
    Rotondo
  • Colore
    Naturale
Rondella 12.5 mm 24.0 mm 2.5 mm Nylon 6/6

10067482

Fascia di prezzo
0,1203 € - 0,1027 €

Livelli di giacenza
4733 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    12.5 mm
  • Diametro esterno
    24.0 mm
  • Spessore
    2.5 mm
  • Forma rondella
    Rotondo
  • Colore
    Naturale