Menu Ricerca

Rondelle piatte - Plastica

Disponibile

Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.

They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.

  • Indicata per isolare gli assemblaggi da elettricità e umidità.
  • Resistente a corrosione, abrasione e a gran parte degli agenti chimici.
  • Garantisce una tenuta sicura e stabile, riducendo il rischio.
Materiale: PA, Nylon, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Colore: Naturale, Nero, Marrone Standard infiammabilità del materiale: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBCodice Serie:

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
610 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Colore Materiale Diametro interno Diametro esterno Spessore Acquista
0,0261 € - 0,0291 € 29242 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
Nylon 6/6
4.3 mm
8.0 mm
0.8 mm
0,047 € - 0,055 € 23997 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
Nylon 6/6
6.1 mm
11.0 mm
1.0 mm
0,3464 € - 0,3464 € 9355 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
Nylon 6/6
8.2 mm
12.0 mm
1.0 mm
0,0821 € - 0,0821 € 30589 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
PA
0,0944 € - 0,1315 € 59593 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
PA
0,1101 € - 0,1529 € 63557 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
PA
0,1756 € - 0,2436 € 10250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
PA
0,0766 € - 0,1069 € 5000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
PA
0,1012 € - 0,1414 € 29998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
PA
0,1713 € - 0,2365 € 7490 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
PA
0,0739 € - 0,0739 € 14000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
Nylon 6/6
6.2 mm
12.0 mm
2.0 mm
0,2166 € - 0,2988 € 32503 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
PVC
0,0427 € - 0,0427 € 826 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
Nylon 6/6
0,2351 € - 0,4291 € 39206 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
PA
0,0849 € - 0,1185 € 26120 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
PA
0,3115 € - 0,5693 € 6100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
PA
0,1855 € - 0,2563 € Richiedi il lead time qui
Naturale
PA
0,1416 € - 0,1841 € 49547 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
PA
0,1352 € - 0,1756 € 31753 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
PA
0,0368 € - 0,0368 € 74800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
Nylon 6/6
6.8 mm
1.1 mm
  • di 31
Rondella 4.3 mm 8.0 mm 0.8 mm Nylon 6/6

10213520

Fascia di prezzo
0,0291 € - 0,0261 €

Livelli di giacenza
29242 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    4.3 mm
  • Diametro esterno
    8.0 mm
  • Spessore
    0.8 mm
  • Forma rondella
    Rotondo
  • Colore
    Nero
Rondella 6.1 mm 11.0 mm 1.0 mm Nylon 6/6

10213605

Fascia di prezzo
0,055 € - 0,047 €

Livelli di giacenza
23997 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    6.1 mm
  • Diametro esterno
    11.0 mm
  • Spessore
    1.0 mm
  • Forma rondella
    Rotondo
  • Colore
    Nero
Rondella 8.2 mm 12.0 mm 1.0 mm Nylon 6/6

10213681

Fascia di prezzo
0,3464 € - 0,3464 €

Livelli di giacenza
9355 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    8.2 mm
  • Diametro esterno
    12.0 mm
  • Spessore
    1.0 mm
  • Forma rondella
    Rotondo
  • Colore
    Nero
Rondella 1.6 mm 5.0 mm 1.8 mm PA

10114025

Fascia di prezzo
0,0821 € - 0,0821 €

Livelli di giacenza
30589 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo rondella
    Rondella piatta
  • Forma rondella
    Rotondo
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Codice doganale
    3926909790
Rondella 8.4 mm 17.0 mm 3.0 mm PA

10114193

Fascia di prezzo
0,1315 € - 0,0944 €

Livelli di giacenza
59593 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo rondella
    Rondella piatta
  • Forma rondella
    Rotondo
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Codice doganale
    3926909790
Rondella 12.2 mm 24.0 mm 1.3 mm PA

10114278

Fascia di prezzo
0,1529 € - 0,1101 €

Livelli di giacenza
63557 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo rondella
    Rondella piatta
  • Forma rondella
    Rotondo
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Codice doganale
    3926909790
Rondella 20.2 mm 29.0 mm 1.5 mm PA

10114360

Fascia di prezzo
0,2436 € - 0,1756 €

Livelli di giacenza
10250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo rondella
    Rondella piatta
  • Forma rondella
    Rotondo
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Codice doganale
    3926909790
Rondella 9.6 mm 18.0 mm 1.2 mm PA

10114162

Fascia di prezzo
0,1069 € - 0,0766 €

Livelli di giacenza
5000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo rondella
    Rondella piatta
  • Forma rondella
    Rotondo
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Codice doganale
    3926909790
Rondella 10.2 mm 12.0 mm 1.4 mm PA

10114247

Fascia di prezzo
0,1414 € - 0,1012 €

Livelli di giacenza
29998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo rondella
    Rondella piatta
  • Forma rondella
    Rotondo
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Codice doganale
    3926909790
Rondella 14.1 mm 22.0 mm 2.0 mm PA

10114322

Fascia di prezzo
0,2365 € - 0,1713 €

Livelli di giacenza
7490 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo rondella
    Rondella piatta
  • Forma rondella
    Rotondo
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Codice doganale
    3926909790
Rondella 6.2 mm 12.0 mm 2.0 mm Nylon 6/6

10213636

Fascia di prezzo
0,0739 € - 0,0739 €

Livelli di giacenza
14000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    6.2 mm
  • Diametro esterno
    12.0 mm
  • Spessore
    2.0 mm
  • Forma rondella
    Rotondo
  • Colore
    Nero
Rondella piatta 10.5 mm 30.0 mm 3.0 mm PVC

10117347

Fascia di prezzo
0,2988 € - 0,2166 €

Livelli di giacenza
32503 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Codice doganale
    3926909790
Rondelle di ritegno 5.4 mm 10.2 mm 1.0 mm Nylon 6/6

10118030

Fascia di prezzo
0,0427 € - 0,0427 €

Livelli di giacenza
826 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Forma rondella
    Rotondo
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Codice doganale
    3926909790
Rondella 22.2 mm 34.0 mm 1.5 mm PA

10114377

Fascia di prezzo
0,4291 € - 0,2351 €

Livelli di giacenza
39206 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo rondella
    Rondella piatta
  • Forma rondella
    Rotondo
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Codice doganale
    3926909790
Rondella 10.2 mm 17.0 mm 2.0 mm PA

10114216

Fascia di prezzo
0,1185 € - 0,0849 €

Livelli di giacenza
26120 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo rondella
    Rondella piatta
  • Forma rondella
    Rotondo
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Codice doganale
    3926909790
Rondella 13.0 mm 34.0 mm 1.5 mm PA

10114292

Fascia di prezzo
0,5693 € - 0,3115 €

Livelli di giacenza
6100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo rondella
    Rondella piatta
  • Forma rondella
    Rotondo
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Codice doganale
    3926909790
Rondella 12.1 mm 20.0 mm 2.0 mm PA

10114285

Fascia di prezzo
0,2563 € - 0,1855 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo rondella
    Rondella piatta
  • Forma rondella
    Rotondo
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Codice doganale
    3926909790
Rondella 8.1 mm 12.0 mm 1.3 mm PA

10114209

Fascia di prezzo
0,1841 € - 0,1416 €

Livelli di giacenza
49547 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo rondella
    Rondella piatta
  • Forma rondella
    Rotondo
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Codice doganale
    3926909790
Rondella 5.2 mm 12.0 mm 2.0 mm PA

10114131

Fascia di prezzo
0,1756 € - 0,1352 €

Livelli di giacenza
31753 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo rondella
    Rondella piatta
  • Forma rondella
    Rotondo
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Codice doganale
    3926909790
Rondelle di ritegno 2.7 mm 6.8 mm 1.1 mm Nylon 6/6

10041697

Fascia di prezzo
0,0368 € - 0,0368 €

Livelli di giacenza
74800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro esterno
    6.8 mm
  • Spessore
    1.1 mm
  • Forma rondella
    Rotondo
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6/6