Offriamo un'ampia selezione di rotelle per soddisfare diverse applicazioni in numerosi settori. Sono disponibili in poliammide, poliuretano, gomma e materiale termoplastico. Potrete scegliere tra una vasta gamma di colori - rosso, blu, grigio, nero e bianco - oltre a dimensioni e capacità di carico per soddisfare le vostre necessità.
Codice Serie: SR5629 ,SR5646, SR5767
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro ruota | Colore | Materiale ruota | Capacità di carico | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,7713 € - 1,6199 € | 560 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.181 in
30.0 mm
|
Nero; grigio
|
PP
|
20.0 kg
20.0 kg
|
||
| 7,5773 € - 15,0201 € | 220 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.772 in
45.0 mm
|
Nero
|
PP
|
15.0 kg
15.0 kg
|
||
| 2,9742 € - 2,9742 € | 205 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.953 in
75.0 mm
|
Bianco
|
PA
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 4,688 € - 8,8633 € | 89 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.15 in
80.0 mm
|
Nero
|
Acciaio
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
| 5,0704 € - 7,0957 € | 40 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
4.921 in
125.0 mm
|
Bianco
|
PA
|
122.0 kg
122.0 kg
|
||
| 1,0806 € - 1,2024 € | 2198 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.362 in
60.0 mm
|
Bianco
|
PA
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 2,7618 € - 5,7998 € | 88 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.969 in
50.0 mm
|
Rosso
|
PA
|
56.1 kg
56.1 kg
|
||
| 24,5165 € - 53,0611 € | Richiedi il lead time qui |
10.236 in
260.0 mm
|
Nero
|
Plastica
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
| 2,9742 € - 2,9742 € | 30 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.15 in
80.0 mm
|
Grigio
|
Plastica
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 10,325 € - 19,5707 € | 51 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
4.921 in
125.0 mm
|
Nero
|
Acciaio
|
110.0 kg
110.0 kg
|
||
| 1,6995 € - 1,6995 € | 96 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.15 in
80.0 mm
|
Nero
|
Plastica
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 3,3991 € - 9,9638 € | Richiedi il lead time qui |
2.48 in
63.0 mm
|
Rosso
|
PA
|
61.2 kg
61.2 kg
|
||
| 17,4774 € - 24,474 € | 32 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
4.921 in
125.0 mm
|
Blu
|
Plastica
|
203.1 kg
203.1 kg
|
||
| 1,7562 € - 2,4502 € | 63 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.15 in
80.0 mm
|
Grigio
|
Plastica
|
61.2 kg
61.2 kg
|
||
| 0,9021 € - 1,2647 € | 400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.969 in
50.0 mm
|
Grigio
|
Plastica
|
40.8 kg
40.8 kg
|
||
| 1,0339 € - 2,0492 € | 1527 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.575 in
40.0 mm
|
Nero
|
Ottone
|
12.0 kg
12.0 kg
|
||
| 25,8762 € - 76,1117 € | 18 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.15 in
80.0 mm
|
Rosso
|
Ghisa
|
163.1 kg
163.1 kg
|
||
| 0,7251 € - 0,8483 € | 768 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.969 in
50.0 mm
|
Nero
|
Plastica
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
| 6,076 € - 11,5401 € | 58 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.937 in
100.0 mm
|
Nero
|
Acciaio
|
70.0 kg
70.0 kg
|
||
| 10,3249 € - 10,3249 € | Richiedi il lead time qui |
2.362 in
60.0 mm
|
Nero
|
Plastica
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare