Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Offriamo un'ampia selezione di rotelle per soddisfare diverse applicazioni in numerosi settori. Sono disponibili in poliammide, poliuretano, gomma e materiale termoplastico. Potrete scegliere tra una vasta gamma di colori - rosso, blu, grigio, nero e bianco - oltre a dimensioni e capacità di carico per soddisfare le vostre necessità.
Codice Serie: SR5629 ,SR5646, SR5767
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro ruota | Colore | Materiale ruota | Capacità di carico | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,3925 € - 14,6537 € | 2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
1.772 in
 
45.0 mm
 | 
Nero
 | 
PP
 | 
15.0 kg
 
15.0 kg
 | ||
| 2,9017 € - 2,9017 € | 109 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
2.953 in
 
75.0 mm
 | 
Bianco
 | 
PA
 | 
80.0 kg
 
80.0 kg
 | ||
| 3,0261 € - 3,0261 € | 756 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
3.937 in
 
100.0 mm
 | 
Bianco
 | 
PA
 | 
90.0 kg
 
90.0 kg
 | ||
| 2,0864 € - 2,0864 € | 56 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
3.15 in
 
80.0 mm
 | 
Bianco
 | 
PA
 | 
80.0 kg
 
80.0 kg
 | ||
| 0,5706 € - 0,5941 € | 11442 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
1.969 in
 
50.0 mm
 | 
Bianco
 | 
PA
 | 
55.0 kg
 
55.0 kg
 | ||
| 1,0543 € - 1,1731 € | 1978 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
2.362 in
 
60.0 mm
 | 
Bianco
 | 
PA
 | 
60.0 kg
 
60.0 kg
 | ||
| 1,4232 € - 2,0035 € | Richiedi il lead time qui | 
3.15 in
 
80.0 mm
 | 
Nero
 | 
PP
 | 
50.1 kg
 
50.1 kg
 | ||
| 4,9467 € - 6,9227 € | 40 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
4.921 in
 
125.0 mm
 | 
Bianco
 | 
PA
 | 
122.0 kg
 
122.0 kg
 | ||
| 0,6162 € - 0,6162 € | 700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
1.969 in
 
50.0 mm
 | 
Nero
 | 
PP
 | 
35.7 kg
 
35.7 kg
 | ||
| 1,1206 € - 2,2198 € | 303 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
1.969 in
 
50.0 mm
 | 
Nero
 | 
Polimero termoplastico
 | 
15.0 kg
 
15.0 kg
 | ||
| 1,7134 € - 2,3904 € | 97 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
3.15 in
 
80.0 mm
 | 
Grigio
 | 
Plastica
 | 
61.2 kg
 
61.2 kg
 | ||
| 3,3162 € - 9,7208 € | Richiedi il lead time qui | 
2.48 in
 
63.0 mm
 | 
Rosso
 | 
PA
 | 
61.2 kg
 
61.2 kg
 | ||
| 3,3162 € - 4,6289 € | Richiedi il lead time qui | 
3.937 in
 
100.0 mm
 | 
Grigio
 | 
Plastica
 | 
81.6 kg
 
81.6 kg
 | ||
| 1,4785 € - 2,0864 € | 80 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
2.48 in
 
63.0 mm
 | 
Grigio
 | 
Plastica
 | 
61.2 kg
 
61.2 kg
 | ||
| 17,0511 € - 23,8771 € | 32 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
4.921 in
 
125.0 mm
 | 
Blu
 | 
Plastica
 | 
203.1 kg
 
203.1 kg
 | ||
| 22,9927 € - 25,5628 € | 3 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
10.236 in
 
260.0 mm
 | 
Nero
 | 
Plastica
 | 
100.0 kg
 
100.0 kg
 | ||
| 68,771 € - 202,1636 € | Richiedi il lead time qui | 
6.89 in
 
175.0 mm
 | 
Rosso
 | 
Ghisa
 | 
662.8 kg
 
662.8 kg
 | ||
| 0,7157 € - 1,0017 € | 160 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
2.362 in
 
60.0 mm
 | 
Nero
 | 
PP
 | 
40.8 kg
 
40.8 kg
 | ||
| 102,0027 € - 299,8649 € | Richiedi il lead time qui | 
7.874 in
 
200.0 mm
 | 
Rosso
 | 
Ghisa
 | 
968.7 kg
 
968.7 kg
 | ||
| 0,3357 € - 0,6645 € | 300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
1.378 in
 
35.0 mm
 | 
Nero
 | 
Polimero
 | 
10.0 kg
 
10.0 kg
 | ||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare