Menu Ricerca

Rotelle

Disponibile

Offriamo un'ampia selezione di rotelle per soddisfare diverse applicazioni in numerosi settori. Sono disponibili in poliammide, poliuretano, gomma e materiale termoplastico. Potrete scegliere tra una vasta gamma di colori - rosso, blu, grigio, nero e bianco - oltre a dimensioni e capacità di carico per soddisfare le vostre necessità.

Codice Serie: SR5629 ,SR5646, SR5767

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
51 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Diametro ruota Colore Materiale ruota Capacità di carico Acquista
0,7713 € - 1,6199 € 560 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
30.0 mm
Nero; grigio
PP
20.0 kg
25,8762 € - 76,1117 € 18 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
80.0 mm
Rosso
Ghisa
163.1 kg
0,7336 € - 1,0268 € 160 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
60.0 mm
Nero
PP
40.8 kg
0,7251 € - 0,8483 € 768 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
50.0 mm
Nero
Plastica
40.0 kg
6,076 € - 11,5401 € 58 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
100.0 mm
Nero
Acciaio
70.0 kg
55,2082 € - 162,3062 € Richiedi il lead time qui
150.0 mm
Rosso
Ghisa
458.9 kg
10,3249 € - 10,3249 € Richiedi il lead time qui
60.0 mm
Nero
Plastica
60.0 kg
1,4588 € - 2,0536 € Richiedi il lead time qui
80.0 mm
Nero
PP
50.1 kg
2,606 € - 2,606 € 48 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
60.0 mm
Grigio
Plastica
60.0 kg
23,5676 € - 26,2019 € 3 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
260.0 mm
Nero
Plastica
100.0 kg
5,0704 € - 7,0957 € 40 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
125.0 mm
Bianco
PA
122.0 kg
1,5862 € - 3,3311 € 108 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
40.0 mm
Rosso
PA
50.1 kg
4,9712 € - 6,9541 € Richiedi il lead time qui
125.0 mm
Grigio
Plastica
81.6 kg
2,1386 € - 2,1386 € Richiedi il lead time qui
80.0 mm
Bianco
PA
80.0 kg
11,1747 € - 15,622 € 44 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
80.0 mm
Blu
Plastica
152.3 kg
3,1017 € - 3,1017 € 1064 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
100.0 mm
Bianco
PA
90.0 kg
38,7931 € - 114,0635 € 6 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
125.0 mm
Rosso
Ghisa
305.9 kg
2,3511 € - 2,606 € 240 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
80.0 mm
Nero
Plastica
50.0 kg
6,3167 € - 6,3167 € 446 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
100.0 mm
Grigio
Plastica
80.0 kg
70,4903 € - 207,2178 € Richiedi il lead time qui
175.0 mm
Rosso
Ghisa
662.8 kg
  • di 3
Ruota 30.0 mm (DIA) 17.5 mm 20.0 kg PP Nero; grigio

10352007

Fascia di prezzo
1,6199 € - 0,7713 €

Livelli di giacenza
560 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale ruota (nome esteso)
    Polipropilene
  • Colore
    Nero; grigio
  • Capacità di carico
    20.0 kg
  • Diametro ruota
    30.0 mm
  • Larghezza ruota
    17.5 mm
Ruota 80.0 mm (DIA) 25.0 mm 163.1 kg Ghisa Rosso

10209134

Fascia di prezzo
76,1117 € - 25,8762 €

Livelli di giacenza
18 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale ruota (nome esteso)
    Ghisa
  • Colore
    Rosso
  • Capacità di carico
    163.1 kg
  • Diametro ruota
    80.0 mm
  • Larghezza ruota
    25.0 mm
Ruota 60.0 mm (DIA) 21.5 mm 40.8 kg PP Nero

10209318

Fascia di prezzo
1,0268 € - 0,7336 €

Livelli di giacenza
160 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale ruota (nome esteso)
    Polipropilene
  • Colore
    Nero
  • Capacità di carico
    40.8 kg
  • Diametro ruota
    60.0 mm
  • Larghezza ruota
    21.5 mm
Ruota 50.0 mm (DIA) 19.0 mm 40.0 kg Plastica Nero

10270509

Fascia di prezzo
0,8483 € - 0,7251 €

Livelli di giacenza
768 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale ruota (nome esteso)
    Plastica
  • Colore
    Nero
  • Capacità di carico
    40.0 kg
  • Diametro ruota
    50.0 mm
  • Larghezza ruota
    19.0 mm
Ruota 100.0 mm (DIA) 30.0 mm 70.0 kg Acciaio Nero

10270370

Fascia di prezzo
11,5401 € - 6,076 €

Livelli di giacenza
58 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale ruota (nome esteso)
    Acciaio
  • Colore
    Nero
  • Capacità di carico
    70.0 kg
  • Diametro ruota
    100.0 mm
  • Larghezza ruota
    30.0 mm
Ruota 150.0 mm (DIA) 40.0 mm 458.9 kg Ghisa Rosso

10209165

Fascia di prezzo
162,3062 € - 55,2082 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale ruota (nome esteso)
    Ghisa
  • Colore
    Rosso
  • Capacità di carico
    458.9 kg
  • Diametro ruota
    150.0 mm
  • Larghezza ruota
    40.0 mm
Ruota 60.0 mm (DIA) 20.0 mm 60.0 kg Plastica Nero

10270493

Fascia di prezzo
10,3249 € - 10,3249 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale ruota (nome esteso)
    Plastica
  • Colore
    Nero
  • Capacità di carico
    60.0 kg
  • Diametro ruota
    60.0 mm
  • Larghezza ruota
    20.0 mm
Ruota 80.0 mm (DIA) 21.5 mm 50.1 kg PP Nero

10209325

Fascia di prezzo
2,0536 € - 1,4588 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale ruota (nome esteso)
    Polipropilene
  • Colore
    Nero
  • Capacità di carico
    50.1 kg
  • Diametro ruota
    80.0 mm
  • Larghezza ruota
    21.5 mm
Ruota 60.0 mm (DIA) 20.0 mm 60.0 kg Plastica Grigio

10270448

Fascia di prezzo
2,606 € - 2,606 €

Livelli di giacenza
48 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale ruota (nome esteso)
    Plastica
  • Colore
    Grigio
  • Capacità di carico
    60.0 kg
  • Diametro ruota
    60.0 mm
  • Larghezza ruota
    20.0 mm
Ruota 260.0 mm (DIA) 85.0 mm 100.0 kg Plastica Nero

10278123

Fascia di prezzo
26,2019 € - 23,5676 €

Livelli di giacenza
3 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale ruota (nome esteso)
    Plastica
  • Colore
    Nero
  • Capacità di carico
    100.0 kg
  • Diametro ruota
    260.0 mm
  • Larghezza ruota
    85.0 mm
Ruota 125.0 mm (DIA) 27.0 mm 122.0 kg PA Bianco

10209288

Fascia di prezzo
7,0957 € - 5,0704 €

Livelli di giacenza
40 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale ruota (nome esteso)
    Poliammide
  • Colore
    Bianco
  • Capacità di carico
    122.0 kg
  • Diametro ruota
    125.0 mm
  • Larghezza ruota
    27.0 mm
Ruota 40.0 mm (DIA) 18.0 mm 50.1 kg PA Rosso

10209103

Fascia di prezzo
3,3311 € - 1,5862 €

Livelli di giacenza
108 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale ruota (nome esteso)
    Poliammide 6
  • Colore
    Rosso
  • Capacità di carico
    50.1 kg
  • Diametro ruota
    40.0 mm
  • Larghezza ruota
    18.0 mm
Ruota 125.0 mm (DIA) 27.0 mm 81.6 kg Plastica Grigio

10209271

Fascia di prezzo
6,9541 € - 4,9712 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale ruota (nome esteso)
    Plastica
  • Colore
    Grigio
  • Capacità di carico
    81.6 kg
  • Diametro ruota
    125.0 mm
  • Larghezza ruota
    27.0 mm
Ruota 80.0 mm (DIA) 22.0 mm 80.0 kg PA Bianco

10270424

Fascia di prezzo
2,1386 € - 2,1386 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale ruota (nome esteso)
    Poliammide
  • Colore
    Bianco
  • Capacità di carico
    80.0 kg
  • Diametro ruota
    80.0 mm
  • Larghezza ruota
    22.0 mm
Ruota 80.0 mm (DIA) 36.0 mm 152.3 kg Plastica Blu

10209196

Fascia di prezzo
15,622 € - 11,1747 €

Livelli di giacenza
44 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale ruota (nome esteso)
    Plastica
  • Colore
    Blu
  • Capacità di carico
    152.3 kg
  • Diametro ruota
    80.0 mm
  • Larghezza ruota
    36.0 mm
Ruota 100.0 mm (DIA) 27.0 mm 90.0 kg PA Bianco

10270431

Fascia di prezzo
3,1017 € - 3,1017 €

Livelli di giacenza
1064 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale ruota (nome esteso)
    Poliammide
  • Colore
    Bianco
  • Capacità di carico
    90.0 kg
  • Diametro ruota
    100.0 mm
  • Larghezza ruota
    27.0 mm
Ruota 125.0 mm (DIA) 30.0 mm 305.9 kg Ghisa Rosso

10209158

Fascia di prezzo
114,0635 € - 38,7931 €

Livelli di giacenza
6 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale ruota (nome esteso)
    Ghisa
  • Colore
    Rosso
  • Capacità di carico
    305.9 kg
  • Diametro ruota
    125.0 mm
  • Larghezza ruota
    30.0 mm
Ruota 80.0 mm (DIA) 25.0 mm 50.0 kg Plastica Nero

10270479

Fascia di prezzo
2,606 € - 2,3511 €

Livelli di giacenza
240 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale ruota (nome esteso)
    Plastica
  • Colore
    Nero
  • Capacità di carico
    50.0 kg
  • Diametro ruota
    80.0 mm
  • Larghezza ruota
    25.0 mm
Ruota 100.0 mm (DIA) 28.0 mm 80.0 kg Plastica Grigio

10270462

Fascia di prezzo
6,3167 € - 6,3167 €

Livelli di giacenza
446 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale ruota (nome esteso)
    Plastica
  • Colore
    Grigio
  • Capacità di carico
    80.0 kg
  • Diametro ruota
    100.0 mm
  • Larghezza ruota
    28.0 mm
Ruota 175.0 mm (DIA) 40.0 mm 662.8 kg Ghisa Rosso

10209172

Fascia di prezzo
207,2178 € - 70,4903 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale ruota (nome esteso)
    Ghisa
  • Colore
    Rosso
  • Capacità di carico
    662.8 kg
  • Diametro ruota
    175.0 mm
  • Larghezza ruota
    40.0 mm