Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Offriamo un'ampia selezione di rotelle per soddisfare diverse applicazioni in numerosi settori. Sono disponibili in poliammide, poliuretano, gomma e materiale termoplastico. Potrete scegliere tra una vasta gamma di colori - rosso, blu, grigio, nero e bianco - oltre a dimensioni e capacità di carico per soddisfare le vostre necessità.
Codice Serie: SR5629 ,SR5646, SR5767
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro ruota | Colore | Materiale ruota | Capacità di carico | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,1386 € - 2,1386 € | Richiedi il lead time qui |
3.15 in
80.0 mm
|
Bianco
|
PA
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 7,5773 € - 15,0201 € | 2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.772 in
45.0 mm
|
Nero
|
PP
|
15.0 kg
15.0 kg
|
||
| 0,3951 € - 0,5523 € | 320 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.575 in
40.0 mm
|
Nero
|
PP
|
24.5 kg
24.5 kg
|
||
| 0,5849 € - 0,609 € | 7602 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.969 in
50.0 mm
|
Bianco
|
PA
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 2,9742 € - 2,9742 € | 205 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.953 in
75.0 mm
|
Bianco
|
PA
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 33,326 € - 97,9726 € | Richiedi il lead time qui |
3.937 in
100.0 mm
|
Rosso
|
Ghisa
|
229.4 kg
229.4 kg
|
||
| 4,688 € - 8,8633 € | 89 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.15 in
80.0 mm
|
Nero
|
Acciaio
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
| 4,0223 € - 4,0223 € | 13 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.937 in
100.0 mm
|
Nero
|
Plastica
|
70.0 kg
70.0 kg
|
||
| 1,5862 € - 3,3311 € | 108 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.575 in
40.0 mm
|
Rosso
|
PA
|
50.1 kg
50.1 kg
|
||
| 4,9712 € - 6,9541 € | Richiedi il lead time qui |
4.921 in
125.0 mm
|
Grigio
|
Plastica
|
81.6 kg
81.6 kg
|
||
| 11,1747 € - 15,622 € | 44 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.15 in
80.0 mm
|
Blu
|
Plastica
|
152.3 kg
152.3 kg
|
||
| 2,606 € - 2,606 € | 140 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.953 in
75.0 mm
|
Grigio scuro
|
Plastica
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 1,0339 € - 2,0492 € | 1527 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.575 in
40.0 mm
|
Nero
|
Ottone
|
12.0 kg
12.0 kg
|
||
| 3,3991 € - 9,9638 € | Richiedi il lead time qui |
2.48 in
63.0 mm
|
Rosso
|
PA
|
61.2 kg
61.2 kg
|
||
| 25,8762 € - 76,1117 € | 18 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.15 in
80.0 mm
|
Rosso
|
Ghisa
|
163.1 kg
163.1 kg
|
||
| 10,3249 € - 10,3249 € | Richiedi il lead time qui |
2.362 in
60.0 mm
|
Nero
|
Plastica
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 0,3441 € - 0,6811 € | 300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.378 in
35.0 mm
|
Nero
|
Polimero
|
10.0 kg
10.0 kg
|
||
| 0,7251 € - 0,8483 € | 768 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.969 in
50.0 mm
|
Nero
|
Plastica
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
| 6,076 € - 11,5401 € | 58 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.937 in
100.0 mm
|
Nero
|
Acciaio
|
70.0 kg
70.0 kg
|
||
| 7,5773 € - 15,0201 € | 220 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.772 in
45.0 mm
|
Nero
|
PP
|
15.0 kg
15.0 kg
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare