Menu Ricerca

Rotelle

Disponibile

Offriamo un'ampia selezione di rotelle per soddisfare diverse applicazioni in numerosi settori. Sono disponibili in poliammide, poliuretano, gomma e materiale termoplastico. Potrete scegliere tra una vasta gamma di colori - rosso, blu, grigio, nero e bianco - oltre a dimensioni e capacità di carico per soddisfare le vostre necessità.

Codice Serie: SR5629 ,SR5646, SR5767

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
51 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Diametro ruota Colore Materiale ruota Capacità di carico Acquista
7,3925 € - 14,6537 € 2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
45.0 mm
Nero
PP
15.0 kg
2,9017 € - 2,9017 € 109 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
75.0 mm
Bianco
PA
80.0 kg
3,0261 € - 3,0261 € 756 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
100.0 mm
Bianco
PA
90.0 kg
2,0864 € - 2,0864 € 56 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
80.0 mm
Bianco
PA
80.0 kg
0,5706 € - 0,5941 € 11442 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
50.0 mm
Bianco
PA
55.0 kg
1,0543 € - 1,1731 € 1978 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
60.0 mm
Bianco
PA
60.0 kg
1,4232 € - 2,0035 € Richiedi il lead time qui
80.0 mm
Nero
PP
50.1 kg
4,9467 € - 6,9227 € 40 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
125.0 mm
Bianco
PA
122.0 kg
0,6162 € - 0,6162 € 700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
50.0 mm
Nero
PP
35.7 kg
1,1206 € - 2,2198 € 303 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
50.0 mm
Nero
Polimero termoplastico
15.0 kg
1,7134 € - 2,3904 € 97 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
80.0 mm
Grigio
Plastica
61.2 kg
3,3162 € - 9,7208 € Richiedi il lead time qui
63.0 mm
Rosso
PA
61.2 kg
3,3162 € - 4,6289 € Richiedi il lead time qui
100.0 mm
Grigio
Plastica
81.6 kg
1,4785 € - 2,0864 € 80 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
63.0 mm
Grigio
Plastica
61.2 kg
17,0511 € - 23,8771 € 32 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
125.0 mm
Blu
Plastica
203.1 kg
22,9927 € - 25,5628 € 3 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
260.0 mm
Nero
Plastica
100.0 kg
68,771 € - 202,1636 € Richiedi il lead time qui
175.0 mm
Rosso
Ghisa
662.8 kg
0,7157 € - 1,0017 € 160 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
60.0 mm
Nero
PP
40.8 kg
102,0027 € - 299,8649 € Richiedi il lead time qui
200.0 mm
Rosso
Ghisa
968.7 kg
0,3357 € - 0,6645 € 300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
35.0 mm
Nero
Polimero
10.0 kg
  • di 3
Rotella sferica Piastra quadrata 45.0 mm 15.0 kg PP Nero

10292280

Fascia di prezzo
14,6537 € - 7,3925 €

Livelli di giacenza
2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale ruota (nome esteso)
    Polipropilene
  • Colore
    Nero
  • Capacità di carico
    15.0 kg
  • Diametro ruota
    45.0 mm
  • Larghezza ruota
    28.0 mm
Ruota 75.0 mm (DIA) 23.0 mm 80.0 kg PA Bianco

10270417

Fascia di prezzo
2,9017 € - 2,9017 €

Livelli di giacenza
109 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale ruota (nome esteso)
    Poliammide
  • Colore
    Bianco
  • Capacità di carico
    80.0 kg
  • Diametro ruota
    75.0 mm
  • Larghezza ruota
    23.0 mm
Ruota 100.0 mm (DIA) 27.0 mm 90.0 kg PA Bianco

10270431

Fascia di prezzo
3,0261 € - 3,0261 €

Livelli di giacenza
756 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale ruota (nome esteso)
    Poliammide
  • Colore
    Bianco
  • Capacità di carico
    90.0 kg
  • Diametro ruota
    100.0 mm
  • Larghezza ruota
    27.0 mm
Ruota 80.0 mm (DIA) 22.0 mm 80.0 kg PA Bianco

10270424

Fascia di prezzo
2,0864 € - 2,0864 €

Livelli di giacenza
56 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale ruota (nome esteso)
    Poliammide
  • Colore
    Bianco
  • Capacità di carico
    80.0 kg
  • Diametro ruota
    80.0 mm
  • Larghezza ruota
    22.0 mm
Ruota 50.0 mm (DIA) 17.0 mm 55.0 kg PA Bianco

10270394

Fascia di prezzo
0,5941 € - 0,5706 €

Livelli di giacenza
11442 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale ruota (nome esteso)
    Poliammide
  • Colore
    Bianco
  • Capacità di carico
    55.0 kg
  • Diametro ruota
    50.0 mm
  • Larghezza ruota
    17.0 mm
Ruota 60.0 mm (DIA) 22.0 mm 60.0 kg PA Bianco

10270400

Fascia di prezzo
1,1731 € - 1,0543 €

Livelli di giacenza
1978 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale ruota (nome esteso)
    Poliammide
  • Colore
    Bianco
  • Capacità di carico
    60.0 kg
  • Diametro ruota
    60.0 mm
  • Larghezza ruota
    22.0 mm
Ruota 80.0 mm (DIA) 21.5 mm 50.1 kg PP Nero

10209325

Fascia di prezzo
2,0035 € - 1,4232 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale ruota (nome esteso)
    Polipropilene
  • Colore
    Nero
  • Capacità di carico
    50.1 kg
  • Diametro ruota
    80.0 mm
  • Larghezza ruota
    21.5 mm
Ruota 125.0 mm (DIA) 27.0 mm 122.0 kg PA Bianco

10209288

Fascia di prezzo
6,9227 € - 4,9467 €

Livelli di giacenza
40 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale ruota (nome esteso)
    Poliammide
  • Colore
    Bianco
  • Capacità di carico
    122.0 kg
  • Diametro ruota
    125.0 mm
  • Larghezza ruota
    27.0 mm
Ruota 50.0 mm (DIA) 18.0 mm 35.7 kg PP Nero

10209301

Fascia di prezzo
0,6162 € - 0,6162 €

Livelli di giacenza
700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale ruota (nome esteso)
    Polipropilene
  • Colore
    Nero
  • Capacità di carico
    35.7 kg
  • Diametro ruota
    50.0 mm
  • Larghezza ruota
    18.0 mm
Ruota 50.0 mm 11.8 mm 15.0 kg Polimero termoplastico Nero

10292358

Fascia di prezzo
2,2198 € - 1,1206 €

Livelli di giacenza
303 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale ruota (nome esteso)
    Polimero termoplastico
  • Colore
    Nero
  • Capacità di carico
    15.0 kg
  • Diametro ruota
    50.0 mm
  • Larghezza ruota
    11.8 mm
Ruota 80.0 mm (DIA) 27.0 mm 61.2 kg Plastica Grigio

10209257

Fascia di prezzo
2,3904 € - 1,7134 €

Livelli di giacenza
97 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale ruota (nome esteso)
    Plastica
  • Colore
    Grigio
  • Capacità di carico
    61.2 kg
  • Diametro ruota
    80.0 mm
  • Larghezza ruota
    27.0 mm
Ruota 63.0 mm (DIA) 22.0 mm 61.2 kg PA Rosso

10209127

Fascia di prezzo
9,7208 € - 3,3162 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale ruota (nome esteso)
    Poliammide 6
  • Colore
    Rosso
  • Capacità di carico
    61.2 kg
  • Diametro ruota
    63.0 mm
  • Larghezza ruota
    22.0 mm
Ruota 100.0 mm (DIA) 27.0 mm 81.6 kg Plastica Grigio

10209264

Fascia di prezzo
4,6289 € - 3,3162 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale ruota (nome esteso)
    Plastica
  • Colore
    Grigio
  • Capacità di carico
    81.6 kg
  • Diametro ruota
    100.0 mm
  • Larghezza ruota
    27.0 mm
Ruota 63.0 mm (DIA) 22.0 mm 61.2 kg Plastica Grigio

10209240

Fascia di prezzo
2,0864 € - 1,4785 €

Livelli di giacenza
80 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale ruota (nome esteso)
    Plastica
  • Colore
    Grigio
  • Capacità di carico
    61.2 kg
  • Diametro ruota
    63.0 mm
  • Larghezza ruota
    22.0 mm
Ruota 125.0 mm (DIA) 36.0 mm 203.1 kg Plastica Blu

10209219

Fascia di prezzo
23,8771 € - 17,0511 €

Livelli di giacenza
32 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale ruota (nome esteso)
    Plastica
  • Colore
    Blu
  • Capacità di carico
    203.1 kg
  • Diametro ruota
    125.0 mm
  • Larghezza ruota
    36.0 mm
Ruota 260.0 mm (DIA) 85.0 mm 100.0 kg Plastica Nero

10278123

Fascia di prezzo
25,5628 € - 22,9927 €

Livelli di giacenza
3 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale ruota (nome esteso)
    Plastica
  • Colore
    Nero
  • Capacità di carico
    100.0 kg
  • Diametro ruota
    260.0 mm
  • Larghezza ruota
    85.0 mm
Ruota 175.0 mm (DIA) 40.0 mm 662.8 kg Ghisa Rosso

10209172

Fascia di prezzo
202,1636 € - 68,771 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale ruota (nome esteso)
    Ghisa
  • Colore
    Rosso
  • Capacità di carico
    662.8 kg
  • Diametro ruota
    175.0 mm
  • Larghezza ruota
    40.0 mm
Ruota 60.0 mm (DIA) 21.5 mm 40.8 kg PP Nero

10209318

Fascia di prezzo
1,0017 € - 0,7157 €

Livelli di giacenza
160 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale ruota (nome esteso)
    Polipropilene
  • Colore
    Nero
  • Capacità di carico
    40.8 kg
  • Diametro ruota
    60.0 mm
  • Larghezza ruota
    21.5 mm
Ruota 200.0 mm (DIA) 50.0 mm 968.7 kg Ghisa Rosso

10209189

Fascia di prezzo
299,8649 € - 102,0027 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale ruota (nome esteso)
    Ghisa
  • Colore
    Rosso
  • Capacità di carico
    968.7 kg
  • Diametro ruota
    200.0 mm
  • Larghezza ruota
    50.0 mm
Ruota 35.0 mm (DIA) 10.0 mm 10.0 kg Polimero Nero

10292303

Fascia di prezzo
0,6645 € - 0,3357 €

Livelli di giacenza
300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale ruota (nome esteso)
    Polimero termoplastico
  • Colore
    Nero
  • Capacità di carico
    10.0 kg
  • Diametro ruota
    35.0 mm
  • Larghezza ruota
    10.0 mm