Menu Ricerca

Rotelle

Disponibile

Offriamo un'ampia selezione di rotelle per soddisfare diverse applicazioni in numerosi settori. Sono disponibili in poliammide, poliuretano, gomma e materiale termoplastico. Potrete scegliere tra una vasta gamma di colori - rosso, blu, grigio, nero e bianco - oltre a dimensioni e capacità di carico per soddisfare le vostre necessità.

Codice Serie: SR5629 ,SR5646, SR5767

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
51 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Diametro ruota Colore Materiale ruota Capacità di carico Acquista
0,6162 € - 0,6162 € 700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
50.0 mm
Nero
PP
35.7 kg
2,2937 € - 2,5424 € 240 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
80.0 mm
Nero
Plastica
50.0 kg
32,5132 € - 95,583 € Richiedi il lead time qui
100.0 mm
Rosso
Ghisa
229.4 kg
10,0731 € - 10,0731 € Richiedi il lead time qui
60.0 mm
Nero
Plastica
60.0 kg
37,8468 € - 111,2814 € 6 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
125.0 mm
Rosso
Ghisa
305.9 kg
102,0027 € - 299,8649 € Richiedi il lead time qui
200.0 mm
Rosso
Ghisa
968.7 kg
2,9017 € - 2,9017 € 30 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
80.0 mm
Grigio
Plastica
60.0 kg
25,245 € - 74,2553 € 18 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
80.0 mm
Rosso
Ghisa
163.1 kg
4,5736 € - 8,6471 € 95 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
80.0 mm
Nero
Acciaio
50.0 kg
0,7074 € - 0,8276 € 996 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
50.0 mm
Nero
Plastica
40.0 kg
6,1627 € - 6,1627 € 451 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
100.0 mm
Grigio
Plastica
80.0 kg
23,9185 € - 51,7669 € 4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
260.0 mm
Nero
Plastica
100.0 kg
3,2471 € - 3,2471 € Richiedi il lead time qui
100.0 mm
Nero
Plastica
80.0 kg
12,3392 € - 17,2583 € 96 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
100.0 mm
Blu
Plastica
152.3 kg
1,0087 € - 1,9992 € 1532 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
40.0 mm
Nero
Ottone
12.0 kg
0,3357 € - 0,6645 € 300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
35.0 mm
Nero
Polimero
10.0 kg
1,1012 € - 1,5337 € 302 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
40.0 mm
Grigio
Plastica
25.5 kg
10,9022 € - 15,241 € 44 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
80.0 mm
Blu
Plastica
152.3 kg
3,0261 € - 3,0261 € 756 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
100.0 mm
Bianco
PA
90.0 kg
2,9017 € - 2,9017 € 109 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
75.0 mm
Bianco
PA
80.0 kg
  • di 3
Ruota 50.0 mm (DIA) 18.0 mm 35.7 kg PP Nero

10209301

Fascia di prezzo
0,6162 € - 0,6162 €

Livelli di giacenza
700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale ruota (nome esteso)
    Polipropilene
  • Colore
    Nero
  • Capacità di carico
    35.7 kg
  • Diametro ruota
    50.0 mm
  • Larghezza ruota
    18.0 mm
Ruota 80.0 mm (DIA) 25.0 mm 50.0 kg Plastica Nero

10270479

Fascia di prezzo
2,5424 € - 2,2937 €

Livelli di giacenza
240 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale ruota (nome esteso)
    Plastica
  • Colore
    Nero
  • Capacità di carico
    50.0 kg
  • Diametro ruota
    80.0 mm
  • Larghezza ruota
    25.0 mm
Ruota 100.0 mm (DIA) 30.0 mm 229.4 kg Ghisa Rosso

10209141

Fascia di prezzo
95,583 € - 32,5132 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale ruota (nome esteso)
    Ghisa
  • Colore
    Rosso
  • Capacità di carico
    229.4 kg
  • Diametro ruota
    100.0 mm
  • Larghezza ruota
    30.0 mm
Ruota 60.0 mm (DIA) 20.0 mm 60.0 kg Plastica Nero

10270493

Fascia di prezzo
10,0731 € - 10,0731 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale ruota (nome esteso)
    Plastica
  • Colore
    Nero
  • Capacità di carico
    60.0 kg
  • Diametro ruota
    60.0 mm
  • Larghezza ruota
    20.0 mm
Ruota 125.0 mm (DIA) 30.0 mm 305.9 kg Ghisa Rosso

10209158

Fascia di prezzo
111,2814 € - 37,8468 €

Livelli di giacenza
6 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale ruota (nome esteso)
    Ghisa
  • Colore
    Rosso
  • Capacità di carico
    305.9 kg
  • Diametro ruota
    125.0 mm
  • Larghezza ruota
    30.0 mm
Ruota 200.0 mm (DIA) 50.0 mm 968.7 kg Ghisa Rosso

10209189

Fascia di prezzo
299,8649 € - 102,0027 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale ruota (nome esteso)
    Ghisa
  • Colore
    Rosso
  • Capacità di carico
    968.7 kg
  • Diametro ruota
    200.0 mm
  • Larghezza ruota
    50.0 mm
Ruota 80.0 mm (DIA) 22.0 mm 60.0 kg Plastica Grigio

10270455

Fascia di prezzo
2,9017 € - 2,9017 €

Livelli di giacenza
30 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale ruota (nome esteso)
    Plastica
  • Colore
    Grigio
  • Capacità di carico
    60.0 kg
  • Diametro ruota
    80.0 mm
  • Larghezza ruota
    22.0 mm
Ruota 80.0 mm (DIA) 25.0 mm 163.1 kg Ghisa Rosso

10209134

Fascia di prezzo
74,2553 € - 25,245 €

Livelli di giacenza
18 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale ruota (nome esteso)
    Ghisa
  • Colore
    Rosso
  • Capacità di carico
    163.1 kg
  • Diametro ruota
    80.0 mm
  • Larghezza ruota
    25.0 mm
Ruota 80.0 mm (DIA) 25.0 mm 50.0 kg Acciaio Nero

10270363

Fascia di prezzo
8,6471 € - 4,5736 €

Livelli di giacenza
95 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale ruota (nome esteso)
    Acciaio
  • Colore
    Nero
  • Capacità di carico
    50.0 kg
  • Diametro ruota
    80.0 mm
  • Larghezza ruota
    25.0 mm
Ruota 50.0 mm (DIA) 19.0 mm 40.0 kg Plastica Nero

10270509

Fascia di prezzo
0,8276 € - 0,7074 €

Livelli di giacenza
996 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale ruota (nome esteso)
    Plastica
  • Colore
    Nero
  • Capacità di carico
    40.0 kg
  • Diametro ruota
    50.0 mm
  • Larghezza ruota
    19.0 mm
Ruota 100.0 mm (DIA) 28.0 mm 80.0 kg Plastica Grigio

10270462

Fascia di prezzo
6,1627 € - 6,1627 €

Livelli di giacenza
451 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale ruota (nome esteso)
    Plastica
  • Colore
    Grigio
  • Capacità di carico
    80.0 kg
  • Diametro ruota
    100.0 mm
  • Larghezza ruota
    28.0 mm
Ruota 260.0 mm (DIA) 85.0 mm 100.0 kg Plastica Nero

10278147

Fascia di prezzo
51,7669 € - 23,9185 €

Livelli di giacenza
4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale ruota (nome esteso)
    Plastica
  • Colore
    Nero
  • Capacità di carico
    100.0 kg
  • Diametro ruota
    260.0 mm
  • Larghezza ruota
    85.0 mm
Ruota 100.0 mm (DIA) 27.0 mm 80.0 kg Plastica Nero

10270547

Fascia di prezzo
3,2471 € - 3,2471 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale ruota (nome esteso)
    Plastica
  • Colore
    Nero
  • Capacità di carico
    80.0 kg
  • Diametro ruota
    100.0 mm
  • Larghezza ruota
    27.0 mm
Ruota 100.0 mm (DIA) 36.0 mm 152.3 kg Plastica Blu

10209202

Fascia di prezzo
17,2583 € - 12,3392 €

Livelli di giacenza
96 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale ruota (nome esteso)
    Plastica
  • Colore
    Blu
  • Capacità di carico
    152.3 kg
  • Diametro ruota
    100.0 mm
  • Larghezza ruota
    36.0 mm
Ruota 40.0 mm (DIA) 9.6 mm 12.0 kg Ottone Nero

10292341

Fascia di prezzo
1,9992 € - 1,0087 €

Livelli di giacenza
1532 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale ruota (nome esteso)
    Polimero termoplastico
  • Colore
    Nero
  • Capacità di carico
    12.0 kg
  • Diametro ruota
    40.0 mm
  • Larghezza ruota
    9.6 mm
Ruota 35.0 mm (DIA) 10.0 mm 10.0 kg Polimero Nero

10292303

Fascia di prezzo
0,6645 € - 0,3357 €

Livelli di giacenza
300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale ruota (nome esteso)
    Polimero termoplastico
  • Colore
    Nero
  • Capacità di carico
    10.0 kg
  • Diametro ruota
    35.0 mm
  • Larghezza ruota
    10.0 mm
Ruota 40.0 mm (DIA) 18.0 mm 25.5 kg Plastica Grigio

10209226

Fascia di prezzo
1,5337 € - 1,1012 €

Livelli di giacenza
302 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale ruota (nome esteso)
    Plastica
  • Colore
    Grigio
  • Capacità di carico
    25.5 kg
  • Diametro ruota
    40.0 mm
  • Larghezza ruota
    18.0 mm
Ruota 80.0 mm (DIA) 36.0 mm 152.3 kg Plastica Blu

10209196

Fascia di prezzo
15,241 € - 10,9022 €

Livelli di giacenza
44 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale ruota (nome esteso)
    Plastica
  • Colore
    Blu
  • Capacità di carico
    152.3 kg
  • Diametro ruota
    80.0 mm
  • Larghezza ruota
    36.0 mm
Ruota 100.0 mm (DIA) 27.0 mm 90.0 kg PA Bianco

10270431

Fascia di prezzo
3,0261 € - 3,0261 €

Livelli di giacenza
756 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale ruota (nome esteso)
    Poliammide
  • Colore
    Bianco
  • Capacità di carico
    90.0 kg
  • Diametro ruota
    100.0 mm
  • Larghezza ruota
    27.0 mm
Ruota 75.0 mm (DIA) 23.0 mm 80.0 kg PA Bianco

10270417

Fascia di prezzo
2,9017 € - 2,9017 €

Livelli di giacenza
109 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale ruota (nome esteso)
    Poliammide
  • Colore
    Bianco
  • Capacità di carico
    80.0 kg
  • Diametro ruota
    75.0 mm
  • Larghezza ruota
    23.0 mm