Offriamo un'ampia selezione di rotelle per soddisfare diverse applicazioni in numerosi settori. Sono disponibili in poliammide, poliuretano, gomma e materiale termoplastico. Potrete scegliere tra una vasta gamma di colori - rosso, blu, grigio, nero e bianco - oltre a dimensioni e capacità di carico per soddisfare le vostre necessità.
Codice Serie: SR5629 ,SR5646, SR5767
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro ruota | Colore | Materiale ruota | Capacità di carico | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,7713 € - 1,6199 € | 560 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.181 in
30.0 mm
|
Nero; grigio
|
PP
|
20.0 kg
20.0 kg
|
||
| 23,5676 € - 26,2019 € | 3 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
10.236 in
260.0 mm
|
Nero
|
Plastica
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
| 2,3511 € - 2,606 € | 240 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.15 in
80.0 mm
|
Nero
|
Plastica
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
| 55,2082 € - 162,3062 € | Richiedi il lead time qui |
5.906 in
150.0 mm
|
Rosso
|
Ghisa
|
458.9 kg
458.9 kg
|
||
| 20,8766 € - 40,6286 € | 156 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
7.874 in
200.0 mm
|
Nero
|
Plastica
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
| 3,3283 € - 3,3283 € | Richiedi il lead time qui |
3.937 in
100.0 mm
|
Nero
|
Plastica
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 38,7931 € - 114,0635 € | 6 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
4.921 in
125.0 mm
|
Rosso
|
Ghisa
|
305.9 kg
305.9 kg
|
||
| 6,3167 € - 6,3167 € | 446 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.937 in
100.0 mm
|
Grigio
|
Plastica
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 2,606 € - 2,606 € | 140 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.953 in
75.0 mm
|
Grigio scuro
|
Plastica
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 1,0339 € - 2,0492 € | 1527 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.575 in
40.0 mm
|
Nero
|
Ottone
|
12.0 kg
12.0 kg
|
||
| 0,9021 € - 1,2647 € | 400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.969 in
50.0 mm
|
Grigio
|
Plastica
|
40.8 kg
40.8 kg
|
||
| 1,7562 € - 2,4502 € | 63 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.15 in
80.0 mm
|
Grigio
|
Plastica
|
61.2 kg
61.2 kg
|
||
| 1,5154 € - 2,1386 € | 80 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.48 in
63.0 mm
|
Grigio
|
Plastica
|
61.2 kg
61.2 kg
|
||
| 1,1486 € - 2,2753 € | 303 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.969 in
50.0 mm
|
Nero
|
Polimero termoplastico
|
15.0 kg
15.0 kg
|
||
| 3,3991 € - 4,7446 € | Richiedi il lead time qui |
3.937 in
100.0 mm
|
Grigio
|
Plastica
|
81.6 kg
81.6 kg
|
||
| 3,1017 € - 3,1017 € | 1064 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.937 in
100.0 mm
|
Bianco
|
PA
|
90.0 kg
90.0 kg
|
||
| 1,0806 € - 1,2024 € | 2198 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.362 in
60.0 mm
|
Bianco
|
PA
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 7,5773 € - 15,0201 € | 2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.772 in
45.0 mm
|
Nero
|
PP
|
15.0 kg
15.0 kg
|
||
| 70,4903 € - 207,2178 € | Richiedi il lead time qui |
6.89 in
175.0 mm
|
Rosso
|
Ghisa
|
662.8 kg
662.8 kg
|
||
| 2,606 € - 2,606 € | 48 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.362 in
60.0 mm
|
Grigio
|
Plastica
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare