Menu Ricerca

Rotelle

Disponibile

Offriamo un'ampia selezione di rotelle per soddisfare diverse applicazioni in numerosi settori. Sono disponibili in poliammide, poliuretano, gomma e materiale termoplastico. Potrete scegliere tra una vasta gamma di colori - rosso, blu, grigio, nero e bianco - oltre a dimensioni e capacità di carico per soddisfare le vostre necessità.

Codice Serie: SR5629 ,SR5646, SR5767

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
51 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Diametro ruota Colore Materiale ruota Capacità di carico Acquista
1,4871 € - 1,4871 € 521 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
63.0 mm
Nero
Plastica
60.0 kg
2,9742 € - 2,9742 € 30 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
80.0 mm
Grigio
Plastica
60.0 kg
0,3441 € - 0,6811 € 300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
35.0 mm
Nero
Polimero
10.0 kg
24,5165 € - 53,0611 € Richiedi il lead time qui
260.0 mm
Nero
Plastica
100.0 kg
6,076 € - 11,5401 € 58 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
100.0 mm
Nero
Acciaio
70.0 kg
3,3991 € - 9,9638 € Richiedi il lead time qui
63.0 mm
Rosso
PA
61.2 kg
2,1386 € - 2,1386 € Richiedi il lead time qui
80.0 mm
Bianco
PA
80.0 kg
5,0704 € - 7,0957 € 40 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
125.0 mm
Bianco
PA
122.0 kg
1,4588 € - 2,0536 € Richiedi il lead time qui
80.0 mm
Nero
PP
50.1 kg
0,7336 € - 1,0268 € 160 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
60.0 mm
Nero
PP
40.8 kg
0,6316 € - 0,6316 € 700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
50.0 mm
Nero
PP
35.7 kg
  • di 3
Ruota 63.0 mm (DIA) 22.0 mm 60.0 kg Plastica Nero

10270516

Fascia di prezzo
1,4871 € - 1,4871 €

Livelli di giacenza
521 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale ruota (nome esteso)
    Plastica
  • Colore
    Nero
  • Capacità di carico
    60.0 kg
  • Diametro ruota
    63.0 mm
  • Larghezza ruota
    22.0 mm
Ruota 80.0 mm (DIA) 22.0 mm 60.0 kg Plastica Grigio

10270455

Fascia di prezzo
2,9742 € - 2,9742 €

Livelli di giacenza
30 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale ruota (nome esteso)
    Plastica
  • Colore
    Grigio
  • Capacità di carico
    60.0 kg
  • Diametro ruota
    80.0 mm
  • Larghezza ruota
    22.0 mm
Ruota 35.0 mm (DIA) 10.0 mm 10.0 kg Polimero Nero

10292303

Fascia di prezzo
0,6811 € - 0,3441 €

Livelli di giacenza
300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale ruota (nome esteso)
    Polimero termoplastico
  • Colore
    Nero
  • Capacità di carico
    10.0 kg
  • Diametro ruota
    35.0 mm
  • Larghezza ruota
    10.0 mm
Ruota 260.0 mm (DIA) 85.0 mm 100.0 kg Plastica Nero

10278147

Fascia di prezzo
53,0611 € - 24,5165 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale ruota (nome esteso)
    Plastica
  • Colore
    Nero
  • Capacità di carico
    100.0 kg
  • Diametro ruota
    260.0 mm
  • Larghezza ruota
    85.0 mm
Ruota 100.0 mm (DIA) 30.0 mm 70.0 kg Acciaio Nero

10270370

Fascia di prezzo
11,5401 € - 6,076 €

Livelli di giacenza
58 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale ruota (nome esteso)
    Acciaio
  • Colore
    Nero
  • Capacità di carico
    70.0 kg
  • Diametro ruota
    100.0 mm
  • Larghezza ruota
    30.0 mm
Ruota 63.0 mm (DIA) 22.0 mm 61.2 kg PA Rosso

10209127

Fascia di prezzo
9,9638 € - 3,3991 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale ruota (nome esteso)
    Poliammide 6
  • Colore
    Rosso
  • Capacità di carico
    61.2 kg
  • Diametro ruota
    63.0 mm
  • Larghezza ruota
    22.0 mm
Ruota 80.0 mm (DIA) 22.0 mm 80.0 kg PA Bianco

10270424

Fascia di prezzo
2,1386 € - 2,1386 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale ruota (nome esteso)
    Poliammide
  • Colore
    Bianco
  • Capacità di carico
    80.0 kg
  • Diametro ruota
    80.0 mm
  • Larghezza ruota
    22.0 mm
Ruota 125.0 mm (DIA) 27.0 mm 122.0 kg PA Bianco

10209288

Fascia di prezzo
7,0957 € - 5,0704 €

Livelli di giacenza
40 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale ruota (nome esteso)
    Poliammide
  • Colore
    Bianco
  • Capacità di carico
    122.0 kg
  • Diametro ruota
    125.0 mm
  • Larghezza ruota
    27.0 mm
Ruota 80.0 mm (DIA) 21.5 mm 50.1 kg PP Nero

10209325

Fascia di prezzo
2,0536 € - 1,4588 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale ruota (nome esteso)
    Polipropilene
  • Colore
    Nero
  • Capacità di carico
    50.1 kg
  • Diametro ruota
    80.0 mm
  • Larghezza ruota
    21.5 mm
Ruota 60.0 mm (DIA) 21.5 mm 40.8 kg PP Nero

10209318

Fascia di prezzo
1,0268 € - 0,7336 €

Livelli di giacenza
160 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale ruota (nome esteso)
    Polipropilene
  • Colore
    Nero
  • Capacità di carico
    40.8 kg
  • Diametro ruota
    60.0 mm
  • Larghezza ruota
    21.5 mm
Ruota 50.0 mm (DIA) 18.0 mm 35.7 kg PP Nero

10209301

Fascia di prezzo
0,6316 € - 0,6316 €

Livelli di giacenza
700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale ruota (nome esteso)
    Polipropilene
  • Colore
    Nero
  • Capacità di carico
    35.7 kg
  • Diametro ruota
    50.0 mm
  • Larghezza ruota
    18.0 mm