Menu Ricerca

Rotoli autoaggrappanti

Disponibile

Disponibili in rotoli che possono essere tagliati della lunghezza desiderata. Ideali per tenere saldamente insieme i cavi, possono essere occasionalmente riaperti e quindi chiusi. Parte uncino e anello disponibili anche separatamente.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
4 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Larghezza totale Acquista
4,2943 € - 4,8904 € Richiedi il lead time qui
20.0 mm
3,5563 € - 4,0624 € Richiedi il lead time qui
16.0 mm
5,9064 € - 6,7598 € 650 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.0 mm
1,8423 € - 2,3707 € Richiedi il lead time qui
9.0 mm
Rotolo autoaggrappante 20.0 mm 25.0 m PA; PE; PP Nero

10166857

Fascia di prezzo
4,8904 € - 4,2943 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Rivestimento
    Non rivestito
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide; poliestere; polipropilene
  • Tipo di foro
    Senza foro per vite
  • Tipo
    Rotolo, standard
Rotolo autoaggrappante 16.0 mm 25.0 m PA; PE; PP Nero

10166840

Fascia di prezzo
4,0624 € - 3,5563 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Rivestimento
    Non rivestito
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide; poliestere; polipropilene
  • Tipo di foro
    Senza foro per vite
  • Tipo
    Rotolo, standard
Rotolo autoaggrappante 25.0 mm 50.0 m PA; PE; PP Nero

10166864

Fascia di prezzo
6,7598 € - 5,9064 €

Livelli di giacenza
650 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Rivestimento
    Non rivestito
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide; poliestere; polipropilene
  • Tipo di foro
    Senza foro per vite
  • Tipo
    Rotolo, standard
Rotolo autoaggrappante 9.0 mm 100.0 m PA; PE; PP Nero

10166833

Fascia di prezzo
2,3707 € - 1,8423 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Rivestimento
    Non rivestito
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide; poliestere; polipropilene
  • Tipo di foro
    Senza foro per vite
  • Tipo
    Rotolo, standard