Menu Ricerca

Ruote di livellamento

Disponibile

Le nostre ruote di livellamento multifunzione sono la scelta ideale per macchinari, armadi, attrezzature portatili e sistemi di trasporto. Spostate e posizionate facilmente una grossa apparecchiatura con una sola mano. La ruota è realizzata in poliammide nera e comprende un alloggiamento in alluminio. Sono disponibili numerose tipologie di montaggio e regolazione, con capacità di carico fino a 1500 Kg.

Codice Serie: SR5694

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
11 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Capacità di carico dinamico Altezza ruota Capacità di carico Capacità di carico statico Acquista
87,0621 € - 92,9912 € Richiedi il lead time qui
125.0 kg
50.0 mm
125 kg
250.0 kg
87,8325 € - 92,9912 € 4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
125.0 kg
50.0 mm
125.0 kg
250.0 kg
138,2582 € - 146,381 € 5 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
750.0 kg
97.0 mm
750 kg
1500.0 kg
84,1825 € - 89,9225 € Richiedi il lead time qui
250.0 kg
63.0 mm
250 kg
500.0 kg
91,3281 € - 97,5457 € 4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
375.0 kg
75.0 mm
375.0 kg
750.0 kg
99,7755 € - 105,627 € 6 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
500.0 kg
75.0 mm
500 kg
1000.0 kg
57,6301 € - 58,8057 € 3 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
125.0 kg
50.0 mm
125 kg
250.0 kg
56,3824 € - 60,2353 € 4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
125.0 kg
50.0 mm
125.0 kg
250.0 kg
120,577 € - 127,6495 € Richiedi il lead time qui
250.0 kg
63.0 mm
250 kg
500.0 kg
39,5579 € - 40,3652 € 16 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
125.0 kg
42.0 mm
50.0 kg
91,3281 € - 97,5457 € Richiedi il lead time qui
375.0 kg
75.0 mm
375 kg
750.0 kg
Ruota di livellamento 250.0 kg 125.0 kg 10.0 mm 73.0 mm Alluminio

10208144

Fascia di prezzo
92,9912 € - 87,0621 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Capacità di carico dinamico
    125.0 kg
  • Capacità di carico statico
    250.0 kg
  • Altezza ruota
    50.0 mm
  • Altezza massima regolazione
    10.0 mm
  • Altezza di montaggio
    82.0 mm
Ruota di livellamento 250.0 kg 125.0 kg 10.0 mm 100.0 mm Alluminio

10208151

Fascia di prezzo
92,9912 € - 87,8325 €

Livelli di giacenza
4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Capacità di carico dinamico
    125.0 kg
  • Capacità di carico statico
    250.0 kg
  • Altezza ruota
    50.0 mm
  • Altezza massima regolazione
    10.0 mm
  • Altezza di montaggio
    82.0 mm
Ruota di livellamento 1500.0 kg 750.0 kg 15.0 mm 100.0 mm Alluminio

10208212

Fascia di prezzo
146,381 € - 138,2582 €

Livelli di giacenza
5 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Capacità di carico dinamico
    750.0 kg
  • Capacità di carico statico
    1500.0 kg
  • Altezza ruota
    97.0 mm
  • Altezza massima regolazione
    15.0 mm
  • Altezza di montaggio
    130.0 mm
Ruota di livellamento 500.0 kg 250.0 kg 15.0 mm 90.0 mm Alluminio

10208168

Fascia di prezzo
89,9225 € - 84,1825 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Capacità di carico dinamico
    250.0 kg
  • Capacità di carico statico
    500.0 kg
  • Altezza ruota
    63.0 mm
  • Altezza massima regolazione
    15.0 mm
  • Altezza di montaggio
    102.0 mm
Ruota di livellamento 750.0 kg 375.0 kg 12.0 mm 142.0 mm Alluminio

10208199

Fascia di prezzo
97,5457 € - 91,3281 €

Livelli di giacenza
4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Capacità di carico dinamico
    375.0 kg
  • Capacità di carico statico
    750.0 kg
  • Altezza ruota
    75.0 mm
  • Altezza massima regolazione
    12.0 mm
  • Altezza di montaggio
    120.0 mm
Ruota di livellamento 1000.0 kg 500.0 kg 12.0 mm 95.0 mm Alluminio

10208205

Fascia di prezzo
105,627 € - 99,7755 €

Livelli di giacenza
6 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Capacità di carico dinamico
    500.0 kg
  • Capacità di carico statico
    1000.0 kg
  • Altezza ruota
    75.0 mm
  • Altezza massima regolazione
    12.0 mm
  • Altezza di montaggio
    120.0 mm
Ruota di livellamento 250.0 kg 125.0 kg 10.0 mm 73.0 mm Alluminio

10208120

Fascia di prezzo
58,8057 € - 57,6301 €

Livelli di giacenza
3 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Capacità di carico dinamico
    125.0 kg
  • Capacità di carico statico
    250.0 kg
  • Altezza ruota
    50.0 mm
  • Altezza massima regolazione
    10.0 mm
  • Altezza di montaggio
    82.0 mm
Ruota di livellamento 250.0 kg 125.0 kg 10.0 mm 100.0 mm Alluminio

10208137

Fascia di prezzo
60,2353 € - 56,3824 €

Livelli di giacenza
4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Capacità di carico dinamico
    125.0 kg
  • Capacità di carico statico
    250.0 kg
  • Altezza ruota
    50.0 mm
  • Altezza massima regolazione
    10.0 mm
  • Altezza di montaggio
    82.0 mm
Ruota di livellamento 500.0 kg 250.0 kg 15.0 mm 90.0 mm Alluminio

10208175

Fascia di prezzo
127,6495 € - 120,577 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Capacità di carico dinamico
    250.0 kg
  • Capacità di carico statico
    500.0 kg
  • Altezza ruota
    63.0 mm
  • Altezza massima regolazione
    15.0 mm
  • Altezza di montaggio
    102.0 mm
Ruota di livellamento 10.0 mm 84.0 mm Alluminio

10208113

Fascia di prezzo
40,3652 € - 39,5579 €

Livelli di giacenza
16 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Capacità di carico dinamico
    125.0 kg
  • Capacità di carico statico
    50.0 kg
  • Altezza ruota
    42.0 mm
  • Altezza massima regolazione
    10.0 mm
  • Altezza di montaggio
    71.0 mm
Ruota di livellamento 750.0 kg 375.0 kg 12.0 mm 140.0 mm Alluminio

10208182

Fascia di prezzo
97,5457 € - 91,3281 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Capacità di carico dinamico
    375.0 kg
  • Capacità di carico statico
    750.0 kg
  • Altezza ruota
    75.0 mm
  • Altezza massima regolazione
    12.0 mm
  • Altezza di montaggio
    120.0 mm