Le ruote per alte temperature sono ideali per attrezzature come forni alimentari e applicazioni che opernao con calore elevato come forni industriali e autoclavi. Sono adatte anche ad altre applicazioni che richiedono una buona resistenza alle alte temperature. La nostra gamma comprende ruote con foro per bullone, fisse e girevoli. Le ruote sono disponibili in numerosi materiali e colori come materiale termoplastico, acciaio inossidabile e gomma, e in diverse dimensioni e capacità di carico.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro ruota | Tipo rotella | Materiale ruota | Capacità di carico | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69,1579 € - 223,8396 € | 30 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.937 in
100.0 mm
|
Ruota girevole con piastra e freno
|
Fenolico
|
150.0 kg
150.0 kg
|
||
| 40,9558 € - 79,7686 € | 37 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.937 in
100.0 mm
|
Ruota girevole con piastra
|
Fenolico
|
|
||
| 35,4011 € - 114,5313 € | 28 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.15 in
80.0 mm
|
Ruota girevole con piastra
|
Fenolico
|
|
||
| 49,7577 € - 96,8888 € | 4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.937 in
100.0 mm
|
Ruota con foro per montaggio a vite
|
Fenolico
|
120.0 kg
120.0 kg
|
||
| 16,56 € - 69,5255 € | Richiedi il lead time qui |
3.937 in
100.0 mm
|
Ruota con foro per montaggio a vite
|
Fenolico
|
120.0 kg
120.0 kg
|
||
| 44,6728 € - 86,9649 € | 21 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.15 in
80.0 mm
|
Ruota con foro per montaggio a vite
|
Fenolico
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
| 30,7445 € - 59,8337 € | 8 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.15 in
80.0 mm
|
Ruota con foro per montaggio a vite
|
Fenolico
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
| 28,4922 € - 83,773 € | Richiedi il lead time qui |
1.378 in
35.0 mm
|
Ruota con piastra fissa
|
PA
|
15.0 kg
15.0 kg
|
||
| 19,1376 € - 56,2936 € | Richiedi il lead time qui |
3.937 in
100.0 mm
|
Ruota con piastra fissa
|
Termoplastico
|
152.9 kg
152.9 kg
|
||
| 15,462 € - 45,4701 € | Richiedi il lead time qui |
3.15 in
80.0 mm
|
Ruota con piastra fissa
|
Termoplastico
|
101.8 kg
101.8 kg
|
||
| 24,485 € - 71,9629 € | Richiedi il lead time qui |
3.15 in
80.0 mm
|
Ruota con piastra fissa
|
Polimero termoplastico
|
100.0 N
100.0 N
|
||
| 38,3028 € - 74,5164 € | 12 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.15 in
80.0 mm
|
Piastra fissa
|
Fenolico
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
| 25,4661 € - 49,5906 € | Richiedi il lead time qui |
3.15 in
80.0 mm
|
Ruota con piastra fissa
|
Fenolico
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
| 29,7082 € - 57,8025 € | Richiedi il lead time qui |
3.937 in
100.0 mm
|
Ruota con piastra fissa
|
Fenolico
|
150.0 kg
150.0 kg
|
||
| 43,1114 € - 83,918 € | Richiedi il lead time qui |
3.937 in
100.0 mm
|
Ruota girevole con piastra
|
Plastica
|
150.0 kg
150.0 kg
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare