10277836
494747
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1 - 59 | 13,8899 € |
| 60 + | 3,2998 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Materiale ruota | Plastica |
|---|---|
| Materiale alloggiamento ruota | Acciaio |
| Colore | Grigio |
| Tipo rotella | Ruota con foro per montaggio a vite con freno |
| Tipo di montaggio | Foro per bullone |
| Capacità di carico | 40.0 kg |
| Capacità di carico | 40.0 kg |
| Larghezza ruota | 0.846 in |
| Larghezza ruota | 21.5 mm |
| Diametro ruota | 2.48 in |
| Diametro ruota | 63.0 mm |
| Materiale alloggiamento ruota (nome esteso) | Acciaio |
| Finitura alloggiamento ruota | Zincato |
| Altezza totale | 80.5 mm |
| Altezza totale | 3.169 in |
| Codice doganale | 7326909890 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare