Queste ruote esteticamente accattivanti sono un'opzione perfetta per gli arredi da ufficio o di ambienti commerciali. La nostra gamma di ruote da arredi e da ufficio può essere applicata a sedie da scrivania, piedistalli, carrelli contenitori, tavoli da riunione e molto altro. I materiali disponibili per questa gamma sono: gomma, nylon, acciaio zincato, ecc. Sono disponibili numerose opzioni per soddisfare i vostri requisiti: sferiche, doppie, con foro per bullone, a razze, con stelo zigrinato, e altro. All'interno della nostra gamma potrete scegliere tra capacità di carico e dimensioni diverse.
Codice Serie: SR5769 ,SR1547
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro ruota | Tipo rotella | Colore | Materiale ruota | Capacità di carico | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7,047 € - 13,6961 € | 232 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.969 in
50.0 mm
|
Ruota con foro per montaggio a vite con freno
|
Rosso
|
Plastica
|
35.0 kg
35.0 kg
|
||
4,6704 € - 9,1114 € | 113 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.575 in
40.0 mm
|
Ruota girevole con piastra
|
Rosso
|
Plastica
|
25.0 kg
25.0 kg
|
||
1,467 € - 1,467 € | Richiedi il lead time qui |
1.378 in
35.0 mm
|
Rotella sferica
|
Nero
|
Polimero termoplastico
|
12.0 kg
12.0 kg
|
||
0,9803 € - 0,9803 € | 71890 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.969 in
50.0 mm
|
Ruota doppia con capotta e freno
|
Nero
|
Nylon
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
0,8367 € - 0,8367 € | 24453 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.969 in
50.0 mm
|
Ruota doppia con capotta
|
Nero
|
PA
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
2,6253 € - 5,5132 € | 187 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.772 in
45.0 mm
|
Ruota doppia con piastra fissa
|
Nero
|
PA
|
|
||
5,4994 € - 10,8815 € | 40 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.378 in
35.0 mm
|
Rotella sferica
|
Nero
|
PP
|
12.0 kg
12.0 kg
|
||
7,2543 € - 14,1314 € | 167 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.48 in
63.0 mm
|
Ruota con foro per montaggio a vite
|
Rosso
|
Plastica
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
0,3592 € - 0,885 € | Richiedi il lead time qui |
1.102 in
28.0 mm
|
Rotella sferica
|
Nero
|
PP
|
12.0 kg
12.0 kg
|
||
2,045 € - 4,2945 € | 537 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.378 in
35.0 mm
|
Ruota doppia con piastra fissa
|
Nero
|
Termoplastico
|
|
||
7,5583 € - 14,7117 € | Richiedi il lead time qui |
2.48 in
63.0 mm
|
Ruota girevole con piastra e freno
|
Rosso
|
PP
|
|
||
4,4216 € - 8,8793 € | 2463 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.969 in
50.0 mm
|
Ruota doppia con foro per montaggio a vite
|
Nero
|
PA
|
70.0 kg
70.0 kg
|
||
5,9416 € - 12,2743 € | 109 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.969 in
50.0 mm
|
Ruota doppia girevole con piastra senza freno
|
Nero
|
PP
|
70.0 kg
70.0 kg
|
||
8,5117 € - 17,8746 € | Richiedi il lead time qui |
2.362 in
60.0 mm
|
Ruota doppia con perno filettato
|
Grigio
|
TPR
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
5,5962 € - 11,2587 € | 328 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.969 in
50.0 mm
|
Ruota doppia con perno filettato
|
Nero
|
PA
|
70.0 kg
70.0 kg
|
||
3,0675 € - 6,4418 € | 220 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.969 in
50.0 mm
|
Ruota con foro per montaggio a vite
|
Nero
|
PP
|
35.0 kg
35.0 kg
|
||
1,479 € - 3,1059 € | 2547 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.969 in
50.0 mm
|
Ruota doppia girevole con capotta
|
Nero
|
PA
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
60,0658 € - 126,1382 € | Richiedi il lead time qui |
4.724 in
120.0 mm
|
Ruota doppia con perno filettato e freno
|
Grigio
|
Termoplastico
|
|
||
11,7174 € - 24,6066 € | Richiedi il lead time qui |
1.969 in
50.0 mm
|
Ruota doppia con capotta e perno filettato
|
Nero
|
TPR
|
35.0 kg
35.0 kg
|
||
2,9155 € - 6,1226 € | 148 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.575 in
40.0 mm
|
Ruota con foro per montaggio a vite
|
Nero
|
PP
|
25.0 kg
25.0 kg
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare