Menu Ricerca

Ruote per uso industriale

Disponibile

Le ruote industriali sono ideali per applicazioni o settori con impieghi gravosi come: automobilistico, ingegneristico, produttivo ecc. Progettate per sostenere grossi carichi, queste ruote sono destinate a carrelli, scaffalature, linee di traino, attrezzature di manutenzione, carrelli elevatori, ecc. La nostra gamma comprende ruote con foro per bullone, con codolo filettato, fisse o girevoli prodotte in una vasta gamma di colori e materiali come gomma, nylon, ghisa e poliuretano. Potrete inoltre scegliere tra moltissime capacità di carico e dimensioni in base alla vostra applicazione.

Codice Serie: SR5616 ,SR5626, SR5693

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
155 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Diametro ruota Tipo rotella Capacità di carico Acquista
24,6298 € - 46,6664 € 8 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
150.0 mm
Ruota girevole con piastra
150.0 kg
104,6661 € - 146,5184 € 4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
200.0 mm
Ruota con piastra fissa
713.8 kg
7,3507 € - 13,9494 € 1488 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
80.0 mm
Ruota girevole con piastra
60.0 kg
5,5803 € - 10,5884 € Richiedi il lead time qui
50.0 mm
Ruota girevole con piastra
55.0 kg
3,0309 € - 5,7701 € 184 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
50.0 mm
Ruota con piastra fissa
55.0 kg
12,4495 € - 23,586 € 16 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
100.0 mm
Ruota girevole con piastra
70.0 kg
20,4517 € - 67,3079 € 2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
100.0 mm
Ruota con perno filettato e freno
81,481 € - 239,5481 € 2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
50.0 mm
Ruota con piastra fissa
713.8 kg
18,7238 € - 37,0892 € 229 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
80.0 mm
Ruota con perno filettato e freno
11,019 € - 21,8312 € 63 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
80.0 mm
Ruota con perno filettato
27,1084 € - 79,7403 € Richiedi il lead time qui
80.0 mm
Ruota girevole con piastra
71.4 kg
11,0898 € - 21,0579 € 5 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
75.0 mm
Ruota girevole con piastra e freno
60.0 kg
71,85 € - 211,233 € 12 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
45.0 mm
Ruota con piastra fissa
611.8 kg
18,8796 € - 37,4164 € Richiedi il lead time qui
150.0 mm
Ruota con piastra fissa
180.0 kg
4,7446 € - 8,9823 € 382 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
60.0 mm
Ruota con piastra fissa
60.0 kg
16,3302 € - 52,8231 € 13 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
100.0 mm
Ruota girevole con piastra e freno
23,3268 € - 23,3268 € 12 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
150.0 mm
Ruota girevole con piastra
100.0 kg
69,9238 € - 69,9238 € Richiedi il lead time qui
150.0 mm
Ruota girevole con piastra e freno
21,7122 € - 70,2524 € Richiedi il lead time qui
100.0 mm
Ruota con foro per montaggio a vite
80.0 kg
21,7122 € - 70,2524 € Richiedi il lead time qui
100.0 mm
Ruota con foro per montaggio a vite
80.0 kg
  • di 8
Rotella 150.0 mm 150.0 kg Foro per vite Nero

10270073

Fascia di prezzo
46,6664 € - 24,6298 €

Livelli di giacenza
8 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale alloggiamento ruota
    Acciaio
  • Colore
    Nero
  • Tipo rotella
    Ruota girevole con piastra
  • Tipo di montaggio
    Prigioniero filettato
  • Capacità di carico
    150.0 kg
Ruota con piastra fissa 200.0 mm 50.0 mm Anello marrone/rosso

10208977

Fascia di prezzo
146,5184 € - 104,6661 €

Livelli di giacenza
4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale ruota
    PA
  • Materiale alloggiamento ruota
    Acciaio
  • Colore
    Anello marrone/rosso
  • Tipo rotella
    Ruota con piastra fissa
  • Tipo di montaggio
    Prigioniero filettato
Rotella 80.0 mm 60.0 kg Foro per vite Bianco

10269237

Fascia di prezzo
13,9494 € - 7,3507 €

Livelli di giacenza
1488 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale ruota
    PA
  • Materiale alloggiamento ruota
    Acciaio
  • Colore
    Bianco
  • Tipo rotella
    Ruota girevole con piastra
  • Tipo di montaggio
    Prigioniero filettato
Rotella 50.0 mm 55.0 kg Foro per vite Bianco

10269206

Fascia di prezzo
10,5884 € - 5,5803 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale ruota
    PA
  • Materiale alloggiamento ruota
    Acciaio
  • Colore
    Bianco
  • Tipo rotella
    Ruota girevole con piastra
  • Tipo di montaggio
    Prigioniero filettato
Ruota con piastra fissa 50.0 mm 18.0 mm Bianco

10269152

Fascia di prezzo
5,7701 € - 3,0309 €

Livelli di giacenza
184 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale ruota
    Nylon
  • Materiale alloggiamento ruota
    Acciaio
  • Colore
    Bianco
  • Tipo rotella
    Ruota con piastra fissa
  • Tipo di montaggio
    Prigioniero filettato
Rotella 100.0 mm 70.0 kg Foro per vite Nero

10270059

Fascia di prezzo
23,586 € - 12,4495 €

Livelli di giacenza
16 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale alloggiamento ruota
    Acciaio
  • Colore
    Nero
  • Tipo rotella
    Ruota girevole con piastra
  • Tipo di montaggio
    Prigioniero filettato
  • Capacità di carico
    70.0 kg
Ruota con codolo filettato 100.0 mm 120.0 kg Bianco

10283752

Fascia di prezzo
67,3079 € - 20,4517 €

Livelli di giacenza
2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale ruota
    Nylon
  • Materiale alloggiamento ruota
    Acciaio
  • Colore
    Bianco
  • Tipo rotella
    Ruota con perno filettato e freno
  • Tipo di montaggio
    Threaded Stem
Ruota con piastra fissa 50.0 mm Anello marrone/rosso

10208915

Fascia di prezzo
239,5481 € - 81,481 €

Livelli di giacenza
2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale ruota
    PA
  • Materiale alloggiamento ruota
    Acciaio inossidabile
  • Colore
    Anello marrone/rosso
  • Tipo rotella
    Ruota con piastra fissa
  • Tipo di montaggio
    Prigioniero filettato
Ruota con codolo filettato 80.0 mm 100.0 kg Bianco

10283745

Fascia di prezzo
37,0892 € - 18,7238 €

Livelli di giacenza
229 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale ruota
    Nylon
  • Materiale alloggiamento ruota
    Acciaio
  • Colore
    Bianco
  • Tipo rotella
    Ruota con perno filettato e freno
  • Tipo di montaggio
    Threaded Stem
Ruota con codolo filettato 80.0 mm 100.0 kg Bianco

10283714

Fascia di prezzo
21,8312 € - 11,019 €

Livelli di giacenza
63 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale ruota
    Nylon
  • Materiale alloggiamento ruota
    Acciaio
  • Colore
    Bianco
  • Tipo rotella
    Ruota con perno filettato
  • Tipo di montaggio
    Threaded Stem
Rotella 80.0 mm 71.4 kg Foro per vite Blu

10209066

Fascia di prezzo
79,7403 € - 27,1084 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale ruota
    PA
  • Materiale alloggiamento ruota
    Acciaio inossidabile
  • Colore
    Blu
  • Tipo rotella
    Ruota girevole con piastra
  • Tipo di montaggio
    Prigioniero filettato
Rotella 75.0 mm 60.0 kg Foro per vite Bianco

10269282

Fascia di prezzo
21,0579 € - 11,0898 €

Livelli di giacenza
5 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale ruota
    PA
  • Materiale alloggiamento ruota
    Acciaio
  • Colore
    Bianco
  • Tipo rotella
    Ruota girevole con piastra e freno
  • Tipo di montaggio
    Prigioniero filettato
Ruota con piastra fissa 45.0 mm Anello marrone/rosso

10208946

Fascia di prezzo
211,233 € - 71,85 €

Livelli di giacenza
12 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale ruota
    PA
  • Materiale alloggiamento ruota
    Acciaio inossidabile
  • Colore
    Anello marrone/rosso
  • Tipo rotella
    Ruota con piastra fissa
  • Tipo di montaggio
    Prigioniero filettato
Ruota con piastra fissa 150.0 mm 40.0 mm Bianco

10396568

Fascia di prezzo
37,4164 € - 18,8796 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale ruota
    Nylon
  • Materiale alloggiamento ruota
    Acciaio
  • Colore
    Bianco
  • Tipo rotella
    Ruota con piastra fissa
  • Tipo di montaggio
    Prigioniero filettato
Ruota con piastra fissa 60.0 mm 22.0 mm Bianco

10269169

Fascia di prezzo
8,9823 € - 4,7446 €

Livelli di giacenza
382 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale ruota
    Nylon
  • Materiale alloggiamento ruota
    Acciaio
  • Colore
    Bianco
  • Tipo rotella
    Ruota con piastra fissa
  • Tipo di montaggio
    Prigioniero filettato
Rotella 100.0 mm 120.0 kg Foro per vite 95.0 mm Bianco

10278017

Fascia di prezzo
52,8231 € - 16,3302 €

Livelli di giacenza
13 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale ruota
    Nylon
  • Materiale alloggiamento ruota
    Acciaio
  • Colore
    Bianco
  • Tipo rotella
    Ruota girevole con piastra e freno
  • Tipo di montaggio
    Prigioniero filettato
Rotella 150.0 mm 100.0 kg Foro per vite Bianco

10294154

Fascia di prezzo
23,3268 € - 23,3268 €

Livelli di giacenza
12 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale ruota
    PA
  • Materiale alloggiamento ruota
    Acciaio
  • Colore
    Bianco
  • Tipo rotella
    Ruota girevole con piastra
  • Tipo di montaggio
    Prigioniero filettato
Rotella 150.0 mm 330.0 kg Foro per vite 132.0 mm Bianco

10270240

Fascia di prezzo
69,9238 € - 69,9238 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale ruota
    Nylon
  • Materiale alloggiamento ruota
    Acciaio
  • Colore
    Bianco
  • Tipo rotella
    Ruota girevole con piastra e freno
  • Tipo di montaggio
    Prigioniero filettato
Rotella 100.0 mm (DIA) Plastica

10276624

Fascia di prezzo
70,2524 € - 21,7122 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale ruota
    Plastica
  • Materiale alloggiamento ruota
    Acciaio
  • Colore
    Grigio
  • Tipo rotella
    Ruota con foro per montaggio a vite
  • Tipo di montaggio
    Foro per bullone
Rotella 100.0 mm (DIA) Plastica

10276631

Fascia di prezzo
70,2524 € - 21,7122 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale ruota
    Plastica
  • Materiale alloggiamento ruota
    Acciaio
  • Colore
    Grigio
  • Tipo rotella
    Ruota con foro per montaggio a vite
  • Tipo di montaggio
    Foro per bullone