Menu Ricerca

Ruote per uso industriale

Disponibile

Le ruote industriali sono ideali per applicazioni o settori con impieghi gravosi come: automobilistico, ingegneristico, produttivo ecc. Progettate per sostenere grossi carichi, queste ruote sono destinate a carrelli, scaffalature, linee di traino, attrezzature di manutenzione, carrelli elevatori, ecc. La nostra gamma comprende ruote con foro per bullone, con codolo filettato, fisse o girevoli prodotte in una vasta gamma di colori e materiali come gomma, nylon, ghisa e poliuretano. Potrete inoltre scegliere tra moltissime capacità di carico e dimensioni in base alla vostra applicazione.

Codice Serie: SR5616 ,SR5626, SR5693

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
155 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Diametro ruota Tipo rotella Capacità di carico Acquista
6,8259 € - 12,9417 € 152 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
50.0 mm
Ruota con foro per montaggio a vite con freno
55.0 kg
16,1944 € - 32,2962 € 36 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
100.0 mm
Ruota con foro per montaggio a vite con freno
80.0 kg
10,1975 € - 19,3835 € 72 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
75.0 mm
Ruota con foro per montaggio a vite con freno
60.0 kg
8,4288 € - 15,9305 € Richiedi il lead time qui
60.0 mm
Ruota con foro per montaggio a vite con freno
60.0 kg
17,2998 € - 34,5306 € Richiedi il lead time qui
125.0 mm
Ruota con foro per montaggio a vite con freno
80.0 kg
15,1028 € - 48,8651 € 14 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
100.0 mm
Ruota con foro per montaggio a vite con freno
120.0 kg
19,0408 € - 37,0551 € 20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
80.0 mm
Ruota con foro per montaggio a vite con freno
100.0 kg
9,9349 € - 18,8612 € 46 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
80.0 mm
Ruota con foro per montaggio a vite con freno
60.0 kg
102,1133 € - 142,9448 € 4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
200.0 mm
Ruota con piastra fissa
713.8 kg
17,6453 € - 33,4859 € 14 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
125.0 mm
Ruota girevole con piastra e freno
80.0 kg
7,0194 € - 13,9863 € 838 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
75.0 mm
Ruota con piastra fissa
60.0 kg
15,0475 € - 28,553 € 14 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
125.0 mm
Ruota con piastra fissa
110.0 kg
11,7313 € - 22,2272 € 72 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
80.0 mm
Ruota girevole con piastra e freno
60.0 kg
8,6084 € - 16,3367 € 12 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
80.0 mm
Ruota con piastra fissa
50.0 kg
72,5571 € - 213,3353 € 6 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
150.0 mm
Ruota girevole con piastra
611.8 kg
18,7507 € - 35,5462 € 25 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
100.0 mm
Ruota girevole con piastra e freno
80.0 kg
111,5232 € - 156,127 € Richiedi il lead time qui
200.0 mm
Ruota girevole con piastra e freno
713.8 kg
14,3428 € - 27,1892 € 39 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
80.0 mm
Ruota con piastra fissa
50.0 kg
9,9349 € - 18,8612 € 47 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
100.0 mm
Ruota con piastra fissa
70.0 kg
5,6652 € - 10,7364 € 36 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
80.0 mm
Ruota con piastra fissa
60.0 kg
  • di 8
Rotella 50.0 mm 55.0 kg Foro per bullone Bianco

10269091

Fascia di prezzo
12,9417 € - 6,8259 €

Livelli di giacenza
152 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale ruota
    PA
  • Materiale alloggiamento ruota
    Acciaio
  • Colore
    Bianco
  • Tipo rotella
    Ruota con foro per montaggio a vite con freno
  • Tipo di montaggio
    Foro per bullone
Rotella 100.0 mm 80.0 kg Foro per bullone Bianco

10269138

Fascia di prezzo
32,2962 € - 16,1944 €

Livelli di giacenza
36 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale ruota
    PA
  • Materiale alloggiamento ruota
    Acciaio
  • Colore
    Bianco
  • Tipo rotella
    Ruota con foro per montaggio a vite con freno
  • Tipo di montaggio
    Foro per bullone
Rotella 75.0 mm 60.0 kg Foro per bullone Bianco

10269114

Fascia di prezzo
19,3835 € - 10,1975 €

Livelli di giacenza
72 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale ruota
    PA
  • Materiale alloggiamento ruota
    Acciaio
  • Colore
    Bianco
  • Tipo rotella
    Ruota con foro per montaggio a vite con freno
  • Tipo di montaggio
    Foro per bullone
Rotella 60.0 mm 60.0 kg Foro per bullone Bianco

10269107

Fascia di prezzo
15,9305 € - 8,4288 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale ruota
    PA
  • Materiale alloggiamento ruota
    Acciaio
  • Colore
    Bianco
  • Tipo rotella
    Ruota con foro per montaggio a vite con freno
  • Tipo di montaggio
    Foro per bullone
Rotella 125.0 mm 80.0 kg Foro per bullone Bianco

10269145

Fascia di prezzo
34,5306 € - 17,2998 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale ruota
    PA
  • Materiale alloggiamento ruota
    Acciaio
  • Colore
    Bianco
  • Tipo rotella
    Ruota con foro per montaggio a vite con freno
  • Tipo di montaggio
    Foro per bullone
Rotella 100.0 mm 120.0 kg Foro per bullone Bianco

10278109

Fascia di prezzo
48,8651 € - 15,1028 €

Livelli di giacenza
14 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale ruota
    PA
  • Materiale alloggiamento ruota
    Acciaio
  • Colore
    Bianco
  • Tipo rotella
    Ruota con foro per montaggio a vite con freno
  • Tipo di montaggio
    Foro per bullone
Rotella 80.0 mm 100.0 kg Foro per bullone Bianco

10278093

Fascia di prezzo
37,0551 € - 19,0408 €

Livelli di giacenza
20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale ruota
    PA
  • Materiale alloggiamento ruota
    Acciaio
  • Colore
    Bianco
  • Tipo rotella
    Ruota con foro per montaggio a vite con freno
  • Tipo di montaggio
    Foro per bullone
Rotella 80.0 mm 60.0 kg Foro per bullone Bianco

10269121

Fascia di prezzo
18,8612 € - 9,9349 €

Livelli di giacenza
46 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale ruota
    PA
  • Materiale alloggiamento ruota
    Acciaio
  • Colore
    Bianco
  • Tipo rotella
    Ruota con foro per montaggio a vite con freno
  • Tipo di montaggio
    Foro per bullone
Ruota con piastra fissa 200.0 mm 50.0 mm Anello marrone/rosso

10208977

Fascia di prezzo
142,9448 € - 102,1133 €

Livelli di giacenza
4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale ruota
    PA
  • Materiale alloggiamento ruota
    Acciaio
  • Colore
    Anello marrone/rosso
  • Tipo rotella
    Ruota con piastra fissa
  • Tipo di montaggio
    Foro per vite
Rotella 125.0 mm 80.0 kg Foro per vite Bianco

10269312

Fascia di prezzo
33,4859 € - 17,6453 €

Livelli di giacenza
14 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale ruota
    PA
  • Materiale alloggiamento ruota
    Acciaio
  • Colore
    Bianco
  • Tipo rotella
    Ruota girevole con piastra e freno
  • Tipo di montaggio
    Foro per vite
Ruota con piastra fissa 75.0 mm 22.0 mm Bianco

10269176

Fascia di prezzo
13,9863 € - 7,0194 €

Livelli di giacenza
838 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale ruota
    Nylon
  • Materiale alloggiamento ruota
    Acciaio
  • Colore
    Bianco
  • Tipo rotella
    Ruota con piastra fissa
  • Tipo di montaggio
    Foro per vite
Ruota con piastra fissa 125.0 mm 37.5 mm Nero

10270004

Fascia di prezzo
28,553 € - 15,0475 €

Livelli di giacenza
14 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale alloggiamento ruota
    Acciaio
  • Colore
    Nero
  • Tipo rotella
    Ruota con piastra fissa
  • Tipo di montaggio
    Foro per vite
  • Capacità di carico
    110.0 kg
Rotella 80.0 mm 60.0 kg Foro per vite Bianco

10269299

Fascia di prezzo
22,2272 € - 11,7313 €

Livelli di giacenza
72 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale ruota
    PA
  • Materiale alloggiamento ruota
    Acciaio
  • Colore
    Bianco
  • Tipo rotella
    Ruota girevole con piastra e freno
  • Tipo di montaggio
    Foro per vite
Ruota con piastra fissa 80.0 mm 25.0 mm Nero

10269985

Fascia di prezzo
16,3367 € - 8,6084 €

Livelli di giacenza
12 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale alloggiamento ruota
    Acciaio
  • Colore
    Nero
  • Tipo rotella
    Ruota con piastra fissa
  • Tipo di montaggio
    Foro per vite
  • Capacità di carico
    50.0 kg
Rotella 150.0 mm 611.8 kg Foro per vite Anello marrone/rosso

10208861

Fascia di prezzo
213,3353 € - 72,5571 €

Livelli di giacenza
6 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale ruota
    PA
  • Materiale alloggiamento ruota
    Acciaio inossidabile
  • Colore
    Anello marrone/rosso
  • Tipo rotella
    Ruota girevole con piastra
  • Tipo di montaggio
    Foro per vite
Rotella 100.0 mm 80.0 kg Foro per vite Bianco

10269305

Fascia di prezzo
35,5462 € - 18,7507 €

Livelli di giacenza
25 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale ruota
    PA
  • Materiale alloggiamento ruota
    Acciaio
  • Colore
    Bianco
  • Tipo rotella
    Ruota girevole con piastra e freno
  • Tipo di montaggio
    Foro per vite
Rotella 200.0 mm 713.8 kg Foro per vite Anello marrone/rosso

10208908

Fascia di prezzo
156,127 € - 111,5232 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale ruota
    PA
  • Materiale alloggiamento ruota
    Acciaio inossidabile
  • Colore
    Anello marrone/rosso
  • Tipo rotella
    Ruota girevole con piastra e freno
  • Tipo di montaggio
    Foro per vite
Rotella 80.0 mm 50.0 kg Foro per vite

10270103

Fascia di prezzo
27,1892 € - 14,3428 €

Livelli di giacenza
39 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale alloggiamento ruota
    Acciaio
  • Tipo rotella
    Ruota con piastra fissa
  • Tipo di montaggio
    Foro per vite
  • Capacità di carico
    50.0 kg
  • Larghezza ruota
    25.0 mm
Ruota con piastra fissa 100.0 mm 30.0 mm Nero

10269992

Fascia di prezzo
18,8612 € - 9,9349 €

Livelli di giacenza
47 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale alloggiamento ruota
    Acciaio
  • Colore
    Nero
  • Tipo rotella
    Ruota con piastra fissa
  • Tipo di montaggio
    Foro per vite
  • Capacità di carico
    70.0 kg
Ruota con piastra fissa 80.0 mm 22.0 mm Bianco

10269183

Fascia di prezzo
10,7364 € - 5,6652 €

Livelli di giacenza
36 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale ruota
    Nylon
  • Materiale alloggiamento ruota
    Acciaio
  • Colore
    Bianco
  • Tipo rotella
    Ruota con piastra fissa
  • Tipo di montaggio
    Foro per vite