Le ruote industriali sono ideali per applicazioni o settori con impieghi gravosi come: automobilistico, ingegneristico, produttivo ecc. Progettate per sostenere grossi carichi, queste ruote sono destinate a carrelli, scaffalature, linee di traino, attrezzature di manutenzione, carrelli elevatori, ecc. La nostra gamma comprende ruote con foro per bullone, con codolo filettato, fisse o girevoli prodotte in una vasta gamma di colori e materiali come gomma, nylon, ghisa e poliuretano. Potrete inoltre scegliere tra moltissime capacità di carico e dimensioni in base alla vostra applicazione.
Codice Serie: SR5616 ,SR5626, SR5693
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro ruota | Tipo rotella | Capacità di carico | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16,1944 € - 32,2962 € | 4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.937 in
100.0 mm
|
Ruota con foro per montaggio a vite con freno
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 6,8259 € - 12,9417 € | 152 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.969 in
50.0 mm
|
Ruota con foro per montaggio a vite con freno
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 9,9349 € - 18,8612 € | 46 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.15 in
80.0 mm
|
Ruota con foro per montaggio a vite con freno
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 17,2998 € - 34,5306 € | Richiedi il lead time qui |
4.921 in
125.0 mm
|
Ruota con foro per montaggio a vite con freno
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 8,4288 € - 15,9305 € | Richiedi il lead time qui |
2.362 in
60.0 mm
|
Ruota con foro per montaggio a vite con freno
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 68,2183 € - 68,2183 € | Richiedi il lead time qui |
5.906 in
150.0 mm
|
Ruota girevole con piastra e freno
|
|
||
| 64,7915 € - 68,2183 € | 8 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
5.906 in
150.0 mm
|
Ruota girevole con piastra
|
|
||
| 10,156 € - 19,7608 € | 110 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.15 in
80.0 mm
|
Ruota girevole con piastra
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
| 6,7707 € - 13,406 € | 114 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.362 in
60.0 mm
|
Ruota con perno filettato
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 9,8106 € - 22,8656 € | 32 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.937 in
100.0 mm
|
Ruota con perno filettato
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 11,9938 € - 23,7651 € | 17 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.937 in
100.0 mm
|
Ruota con perno filettato
|
120.0 kg
120.0 kg
|
||
| 22,4953 € - 44,5706 € | Richiedi il lead time qui |
4.921 in
125.0 mm
|
Ruota con perno filettato e freno
|
|
||
| 12,4359 € - 28,9883 € | Richiedi il lead time qui |
4.921 in
125.0 mm
|
Ruota con perno filettato
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 17,5623 € - 34,7917 € | Richiedi il lead time qui |
4.921 in
125.0 mm
|
Ruota con perno filettato
|
120.0 kg
120.0 kg
|
||
| 14,5363 € - 18,1565 € | 12 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
5.906 in
150.0 mm
|
Ruota girevole con piastra
|
130.0 kg
130.0 kg
|
||
| 79,0929 € - 83,2658 € | 4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
7.874 in
200.0 mm
|
Ruota girevole con piastra
|
|
||
| 8,4702 € - 16,772 € | Richiedi il lead time qui |
2.953 in
75.0 mm
|
Ruota con perno filettato
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 11,1923 € - 21,763 € | 703 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.937 in
100.0 mm
|
Ruota girevole con piastra
|
120.0 kg
120.0 kg
|
||
| 28,1882 € - 28,1882 € | 82 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
4.921 in
125.0 mm
|
Ruota girevole con piastra e freno
|
|
||
| 14,5915 € - 28,3789 € | 65 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.15 in
80.0 mm
|
Ruota girevole con piastra e freno
|
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare