Menu Ricerca

Ruote per uso industriale

Disponibile

Le ruote industriali sono ideali per applicazioni o settori con impieghi gravosi come: automobilistico, ingegneristico, produttivo ecc. Progettate per sostenere grossi carichi, queste ruote sono destinate a carrelli, scaffalature, linee di traino, attrezzature di manutenzione, carrelli elevatori, ecc. La nostra gamma comprende ruote con foro per bullone, con codolo filettato, fisse o girevoli prodotte in una vasta gamma di colori e materiali come gomma, nylon, ghisa e poliuretano. Potrete inoltre scegliere tra moltissime capacità di carico e dimensioni in base alla vostra applicazione.

Codice Serie: SR5616 ,SR5626, SR5693

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
155 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Diametro ruota Tipo rotella Capacità di carico Acquista
7,3372 € - 14,2765 € 110 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
80.0 mm
Ruota con piastra fissa
100.0 kg
63,6723 € - 157,6801 € 4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
200.0 mm
Ruota con piastra fissa
600.0 kg
10,5429 € - 20,0219 € 24 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
100.0 mm
Ruota girevole con piastra
80.0 kg
125,0922 € - 367,7945 € 7 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
150.0 mm
Ruota girevole con piastra
611.8 kg
55,5059 € - 109,9756 € 8 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
150.0 mm
Ruota con piastra fissa
330.0 kg
10,6949 € - 20,2831 € 52 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
80.0 mm
Ruota girevole con piastra
50.0 kg
12,1458 € - 23,0107 € 28 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
100.0 mm
Ruota girevole con piastra
70.0 kg
5,4442 € - 10,3301 € 48 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
50.0 mm
Ruota girevole con piastra
55.0 kg
10,8193 € - 20,5442 € 25 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
75.0 mm
Ruota girevole con piastra e freno
60.0 kg
8,7604 € - 16,6269 € 33 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
100.0 mm
Ruota con piastra fissa
80.0 kg
19,5106 € - 36,997 € 142 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
125.0 mm
Ruota girevole con piastra
110.0 kg
153,6536 € - 451,7416 € 4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
200.0 mm
Ruota girevole con piastra
713.8 kg
14,4533 € - 28,1177 € 58 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
125.0 mm
Ruota con piastra fissa
150.0 kg
10269268 7,4616 € - 14,1314 € 144 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
50.0 mm
Ruota girevole con piastra e freno
55.0 kg
8,8295 € - 16,772 € 30 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
100.0 mm
Ruota con foro per montaggio a vite
80.0 kg
12,6018 € - 25,0999 € Richiedi il lead time qui
125.0 mm
Ruota con foro per montaggio a vite
80.0 kg
10,7502 € - 21,2987 € 63 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
80.0 mm
Ruota con perno filettato
5,6652 € - 10,7364 € 333 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
60.0 mm
Ruota con foro per montaggio a vite
60.0 kg
27,3315 € - 57,5413 € 4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
200.0 mm
Ruota con piastra fissa
220.0 kg
24,0291 € - 45,5281 € 14 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
150.0 mm
Ruota girevole con piastra
150.0 kg
  • di 8
Ruota con piastra fissa 80.0 mm 30.0 mm Nero

10278031

Fascia di prezzo
14,2765 € - 7,3372 €

Livelli di giacenza
110 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale ruota
    PA
  • Materiale alloggiamento ruota
    Acciaio
  • Colore
    Nero
  • Tipo rotella
    Ruota con piastra fissa
  • Tipo di montaggio
    Foro per vite
Ruota con piastra fissa 200.0 mm 60.0 mm Bianco

10292754

Fascia di prezzo
157,6801 € - 63,6723 €

Livelli di giacenza
4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale ruota
    Nylon
  • Materiale alloggiamento ruota
    Acciaio
  • Colore
    Bianco
  • Tipo rotella
    Ruota con piastra fissa
  • Tipo di montaggio
    Foro per vite
Rotella 100.0 mm 80.0 kg Foro per vite Bianco

10269244

Fascia di prezzo
20,0219 € - 10,5429 €

Livelli di giacenza
24 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale ruota
    PA
  • Materiale alloggiamento ruota
    Acciaio
  • Colore
    Bianco
  • Tipo rotella
    Ruota girevole con piastra
  • Tipo di montaggio
    Foro per vite
Rotella 150.0 mm 45.0 mm 611.8 kg Foro per vite Anello marrone/rosso

10208922

Fascia di prezzo
367,7945 € - 125,0922 €

Livelli di giacenza
7 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale ruota
    PA
  • Materiale alloggiamento ruota
    Acciaio
  • Colore
    Anello marrone/rosso
  • Tipo rotella
    Ruota girevole con piastra
  • Tipo di montaggio
    Foro per vite
Ruota con piastra fissa 150.0 mm 48.0 mm Bianco

10292747

Fascia di prezzo
109,9756 € - 55,5059 €

Livelli di giacenza
8 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale ruota
    Nylon
  • Materiale alloggiamento ruota
    Acciaio
  • Colore
    Bianco
  • Tipo rotella
    Ruota con piastra fissa
  • Tipo di montaggio
    Foro per vite
Rotella 80.0 mm 50.0 kg Foro per vite Nero

10270042

Fascia di prezzo
20,2831 € - 10,6949 €

Livelli di giacenza
52 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale alloggiamento ruota
    Acciaio
  • Colore
    Nero
  • Tipo rotella
    Ruota girevole con piastra
  • Tipo di montaggio
    Foro per vite
  • Capacità di carico
    50.0 kg
Rotella 100.0 mm 70.0 kg Foro per vite Nero

10270059

Fascia di prezzo
23,0107 € - 12,1458 €

Livelli di giacenza
28 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale alloggiamento ruota
    Acciaio
  • Colore
    Nero
  • Tipo rotella
    Ruota girevole con piastra
  • Tipo di montaggio
    Foro per vite
  • Capacità di carico
    70.0 kg
Rotella 50.0 mm 55.0 kg Foro per vite Bianco

10269206

Fascia di prezzo
10,3301 € - 5,4442 €

Livelli di giacenza
48 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale ruota
    PA
  • Materiale alloggiamento ruota
    Acciaio
  • Colore
    Bianco
  • Tipo rotella
    Ruota girevole con piastra
  • Tipo di montaggio
    Foro per vite
Rotella 75.0 mm 60.0 kg Foro per vite Bianco

10269282

Fascia di prezzo
20,5442 € - 10,8193 €

Livelli di giacenza
25 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale ruota
    PA
  • Materiale alloggiamento ruota
    Acciaio
  • Colore
    Bianco
  • Tipo rotella
    Ruota girevole con piastra e freno
  • Tipo di montaggio
    Foro per vite
Ruota con piastra fissa 100.0 mm 27.0 mm Bianco

10269190

Fascia di prezzo
16,6269 € - 8,7604 €

Livelli di giacenza
33 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale ruota
    Nylon
  • Materiale alloggiamento ruota
    Acciaio
  • Colore
    Bianco
  • Tipo rotella
    Ruota con piastra fissa
  • Tipo di montaggio
    Foro per vite
Rotella 125.0 mm 110.0 kg Foro per vite Nero

10270066

Fascia di prezzo
36,997 € - 19,5106 €

Livelli di giacenza
142 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale alloggiamento ruota
    Acciaio
  • Colore
    Nero
  • Tipo rotella
    Ruota girevole con piastra
  • Tipo di montaggio
    Foro per vite
  • Capacità di carico
    110.0 kg
Rotella 200.0 mm 713.8 kg Foro per vite Anello marrone/rosso

10208953

Fascia di prezzo
451,7416 € - 153,6536 €

Livelli di giacenza
4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale ruota
    PA
  • Materiale alloggiamento ruota
    Acciaio
  • Colore
    Anello marrone/rosso
  • Tipo rotella
    Ruota girevole con piastra
  • Tipo di montaggio
    Foro per vite
Ruota con piastra fissa 125.0 mm 39.0 mm Bianco

10278055

Fascia di prezzo
28,1177 € - 14,4533 €

Livelli di giacenza
58 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale ruota
    Nylon
  • Materiale alloggiamento ruota
    Acciaio
  • Colore
    Bianco
  • Tipo rotella
    Ruota con piastra fissa
  • Tipo di montaggio
    Foro per vite
Rotella 50.0 mm 55.0 kg Foro per vite Bianco

10269268

Fascia di prezzo
14,1314 € - 7,4616 €

Livelli di giacenza
144 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale ruota
    PA
  • Materiale alloggiamento ruota
    Acciaio
  • Colore
    Bianco
  • Tipo rotella
    Ruota girevole con piastra e freno
  • Tipo di montaggio
    Foro per vite
Rotella 100.0 mm 80.0 kg Foro per bullone Bianco

10269077

Fascia di prezzo
16,772 € - 8,8295 €

Livelli di giacenza
30 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale ruota
    PA
  • Materiale alloggiamento ruota
    Acciaio
  • Colore
    Bianco
  • Tipo rotella
    Ruota con foro per montaggio a vite
  • Tipo di montaggio
    Foro per bullone
Rotella 125.0 mm 80.0 kg Foro per bullone Bianco

10269084

Fascia di prezzo
25,0999 € - 12,6018 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale ruota
    PA
  • Materiale alloggiamento ruota
    Acciaio
  • Colore
    Bianco
  • Tipo rotella
    Ruota con foro per montaggio a vite
  • Tipo di montaggio
    Foro per bullone
Ruota con codolo filettato 80.0 mm 100.0 kg Bianco

10283714

Fascia di prezzo
21,2987 € - 10,7502 €

Livelli di giacenza
63 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale ruota
    Nylon
  • Materiale alloggiamento ruota
    Acciaio
  • Colore
    Bianco
  • Tipo rotella
    Ruota con perno filettato
  • Tipo di montaggio
    Threaded Stem
Rotella 60.0 mm 60.0 kg Foro per bullone Bianco

10269046

Fascia di prezzo
10,7364 € - 5,6652 €

Livelli di giacenza
333 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale ruota
    Nylon
  • Materiale alloggiamento ruota
    Acciaio
  • Colore
    Bianco
  • Tipo rotella
    Ruota con foro per montaggio a vite
  • Tipo di montaggio
    Foro per bullone
Ruota con piastra fissa 200.0 mm 50.0 mm Nero

10270035

Fascia di prezzo
57,5413 € - 27,3315 €

Livelli di giacenza
4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale alloggiamento ruota
    Acciaio
  • Colore
    Nero
  • Tipo rotella
    Ruota con piastra fissa
  • Tipo di montaggio
    Foro per vite
  • Capacità di carico
    220.0 kg
Rotella 150.0 mm 150.0 kg Foro per vite Nero

10270073

Fascia di prezzo
45,5281 € - 24,0291 €

Livelli di giacenza
14 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale alloggiamento ruota
    Acciaio
  • Colore
    Nero
  • Tipo rotella
    Ruota girevole con piastra
  • Tipo di montaggio
    Foro per vite
  • Capacità di carico
    150.0 kg