Menu Ricerca

Scheda elettronica - Piedini di montaggio - Da avvitare

Disponibile

I piedini di montaggio sono usati per fissare i circuiti stampati su un telaio o chassis.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
2 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Dimensione filettatura esterna Diametro corpo Acquista
0,3565 € - 0,3565 € 1269 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0,3606 € - 0,3606 € 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Piedini di montaggio per schede elettroniche M3 PA Naturale

10215081

Fascia di prezzo
0,3565 € - 0,3565 €

Livelli di giacenza
1269 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Tipo
    D-Sub Hexagonal Spacer
  • Diametro
    7.0 mm
  • Dimensioni foro
    4.2 mm
Piedini di montaggio per schede elettroniche M4 PA Naturale

10215098

Fascia di prezzo
0,3606 € - 0,3606 €

Livelli di giacenza
1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Tipo
    D-Sub Hexagonal Spacer
  • Diametro
    7.0 mm
  • Dimensioni foro
    4.2 mm