Menu Ricerca

Sella di cablaggio con bloccaggio

Disponibile

Le selle di cablaggio con elemento di blocco offrono una soluzione rapida e semplice per raccogliere e instradare cavi e fili e tenerli ordinatamente in posizione.

Il sistema di ingresso con elemento di blocco superiore garantisce che i cavi siano bloccati e lontani dai componenti sensibili. I cavi possono essere facilmente rimossi quando necessario. La sella di cablaggio può essere facilmente montata e rimossa con la pressione delle dita.

Il materiale di cui sono fatte queste selle di cablaggio garantisce una buona stabilità alla temperatura, oltre a robustezza e resistenza meccanica.

  • Materiale: poliammide 6 (PA 6 o nylon 6/6)
  • Colore: naturale
  • Opzioni con classe di ritardante della fiamma UL94 V0 e UL94 V2
  • Intervallo di temperatura: da -40 C a 85 C

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
48 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Larghezza interna Diametro foro compatibile Altezza interno Intervallo spessore pannello compatibile Acquista
0,177 € - 0,2025 € 7919 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.1 mm
3.6 mm
Richiedi il lead time qui
31.0 mm
27.4 mm
0,1151 € - 0,1388 € Richiedi il lead time qui
10160305 0,177 € - 0,2025 € 78082 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.1 mm
18.3 mm
0,3172 € - 0,3441 € 36 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.1 mm
8.6 mm
0,1151 € - 0,1388 € 5000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0,6709 € - 0,6709 € 112510 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.1 mm
18.2 mm
0,1048 € - 0,1438 € 178198 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.1 mm
17.5 mm
0,1048 € - 0,1438 € 46000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.1 mm
3.6 mm
0,5615 € - 0,5615 € 7464 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.1 mm
8.6 mm
0,1048 € - 0,1438 € 21842 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.1 mm
25.4 mm
0,1048 € - 0,1438 € 7985 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.1 mm
8.4 mm
0,1108 € - 0,1298 € 10216 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.1 mm
12.5 mm
0,1703 € - 0,2337 € 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.1 mm
25.4 mm
0,1048 € - 0,1438 € 18014 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.1 mm
25.4 mm
0,1048 € - 0,1438 € 5900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.1 mm
17.5 mm
0,1048 € - 0,1438 € 74000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.1 mm
25.4 mm
0,0911 € - 0,125 € 11848 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.1 mm
25.4 mm
0,0911 € - 0,125 € 2489 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.1 mm
8.4 mm
0,0911 € - 0,125 € 155000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.1 mm
25.4 mm
  • di 3
Passacavo 3.6 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Naturale

10160275

Fascia di prezzo
0,2025 € - 0,177 €

Livelli di giacenza
7919 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Profondità
    12.4 mm
  • Altezza interno
    3.6 mm
  • Larghezza interna
    11.1 mm
  • Larghezza totale
    12.4 mm
Passacavo 27.5 mm Nylon 6/6 Naturale

10009758


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Stile raccordo
    A incastro
  • Tipo sella
    Rettangolare
  • Altezza interno
    27.4 mm
  • Larghezza interna
    31.0 mm
Sella di cablaggio 36.2 mm 14.0 mm Nero Nylon 6/6

10007679

Fascia di prezzo
0,1388 € - 0,1151 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Spessore massimo pannello
    1.6 mm
  • Larghezza totale
    14.0 mm
  • Intervallo spessore pannello
    0.8 - 1.6 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide
Passacavo 18.3 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Naturale

10160305

Fascia di prezzo
0,2025 € - 0,177 €

Livelli di giacenza
78082 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Profondità
    12.4 mm
  • Altezza interno
    18.3 mm
  • Larghezza interna
    11.1 mm
  • Larghezza totale
    12.4 mm
Sella di cablaggio 8.6 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Naturale

10160282

Fascia di prezzo
0,3441 € - 0,3172 €

Livelli di giacenza
36 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Profondità
    12.4 mm
  • Altezza interno
    8.6 mm
  • Larghezza interna
    11.1 mm
  • Larghezza totale
    12.4 mm
Sella di cablaggio 31.0 mm 14.0 mm Nero Nylon 6/6

10007655

Fascia di prezzo
0,1388 € - 0,1151 €

Livelli di giacenza
5000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Spessore massimo pannello
    1.6 mm
  • Larghezza totale
    14.0 mm
  • Intervallo spessore pannello
    0.8 - 1.6 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide
Passacavo 18.2 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Naturale

10281499

Fascia di prezzo
0,6709 € - 0,6709 €

Livelli di giacenza
112510 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Altezza interno
    18.2 mm
  • Larghezza interna
    11.1 mm
  • Spessore massimo pannello
    2.0 mm
  • Intervallo spessore pannello
    2.0 mm
Sella di cablaggio 17.5 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Naturale

10014370

Fascia di prezzo
0,1438 € - 0,1048 €

Livelli di giacenza
178198 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Altezza interno
    17.5 mm
  • Larghezza interna
    11.1 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-0
Sella di cablaggio 3.6 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Naturale

10014288

Fascia di prezzo
0,1438 € - 0,1048 €

Livelli di giacenza
46000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Altezza interno
    3.6 mm
  • Larghezza interna
    11.1 mm
  • Spessore massimo pannello
    3.2 mm
  • Larghezza totale
    15.4 mm
Passacavo 8.6 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Naturale

10281468

Fascia di prezzo
0,5615 € - 0,5615 €

Livelli di giacenza
7464 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Altezza interno
    8.6 mm
  • Larghezza interna
    11.1 mm
  • Spessore massimo pannello
    2.0 mm
  • Intervallo spessore pannello
    2.0 mm
Sella di cablaggio 25.4 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Naturale

10014394

Fascia di prezzo
0,1438 € - 0,1048 €

Livelli di giacenza
21842 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Altezza interno
    25.4 mm
  • Larghezza interna
    11.1 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-0
Sella di cablaggio 8.4 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Naturale

10014318

Fascia di prezzo
0,1438 € - 0,1048 €

Livelli di giacenza
7985 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Altezza interno
    8.4 mm
  • Larghezza interna
    11.1 mm
  • Spessore massimo pannello
    3.2 mm
  • Larghezza totale
    15.4 mm
Passacavo 12.5 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Naturale

10246023

Fascia di prezzo
0,1298 € - 0,1108 €

Livelli di giacenza
10216 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Altezza interno
    12.5 mm
  • Larghezza interna
    11.1 mm
  • Spessore massimo pannello
    2.0 mm
  • Intervallo spessore pannello
    2.0 mm
Passacavo 25.4 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Naturale

10014585

Fascia di prezzo
0,2337 € - 0,1703 €

Livelli di giacenza
2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Altezza interno
    25.4 mm
  • Larghezza interna
    11.1 mm
  • Spessore massimo pannello
    6.4 mm
  • Larghezza totale
    13.3 mm
Passacavo 25.4 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Naturale

10014479

Fascia di prezzo
0,1438 € - 0,1048 €

Livelli di giacenza
18014 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Altezza interno
    25.4 mm
  • Larghezza interna
    11.1 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-0
Passacavo 17.5 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Naturale

10014455

Fascia di prezzo
0,1438 € - 0,1048 €

Livelli di giacenza
5900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Altezza interno
    17.5 mm
  • Larghezza interna
    11.1 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-0
Sella di cablaggio 25.4 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Naturale

10014356

Fascia di prezzo
0,1438 € - 0,1048 €

Livelli di giacenza
74000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Altezza interno
    25.4 mm
  • Larghezza interna
    11.1 mm
  • Spessore massimo pannello
    3.2 mm
  • Larghezza totale
    15.4 mm
Passacavo 25.4 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Naturale

10014462

Fascia di prezzo
0,125 € - 0,0911 €

Livelli di giacenza
11848 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Altezza interno
    25.4 mm
  • Larghezza interna
    11.1 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Passacavo 8.4 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Naturale

10014424

Fascia di prezzo
0,125 € - 0,0911 €

Livelli di giacenza
2489 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Altezza interno
    8.4 mm
  • Larghezza interna
    11.1 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Sella di cablaggio 25.4 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Naturale

10014387

Fascia di prezzo
0,125 € - 0,0911 €

Livelli di giacenza
155000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Altezza interno
    25.4 mm
  • Larghezza interna
    11.1 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2