Questa serratura a quarto di giro resiste alle vibrazioni ed è adatta per porte con apertura destrorsa o sinistrorsa. L'apertura della serratura è possibile solo premendo e ruotando l'unità con la chiave. Questa gamma di serrature a quarto di giro è disponibile in una selezione di finiture e unità differenti per soddisfare numerose applicazioni e va inserita in un'apertura di 16,5 x 19,0 mm.
Codice Serie: SR5007
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Orientamento montaggio | Materiale | Finitura | Tipo chiave | Intervallo di serraggio | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,4384 € - 4,2103 € | Richiedi il lead time qui |
Sinistrorsa e destrorsa
|
Lega di zinco pressofuso
|
Cromato
|
Chiave quadrata di 7,0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 2,9337 € - 4,2103 € | Richiedi il lead time qui |
Sinistrorsa e destrorsa
|
Lega di zinco pressofuso
|
Cromato
|
Chiave triangolare di 7,0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 2,4384 € - 4,2103 € | Richiedi il lead time qui |
Sinistrorsa e destrorsa
|
Lega di zinco pressofuso
|
Cromato
|
Chiave a doppio bit di 3,0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 3,4406 € - 4,8168 € | 1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Universale
|
Lega di zinco pressofuso
|
Cromato
|
Chiave a doppio bit di 5,0 mm
|
1.043 in
26.5 mm
|
||
| 3,4406 € - 4,8168 € | 152 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Universale
|
Lega di zinco pressofuso
|
Cromato
|
Chiave a doppio bit di 5,0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| 2,0925 € - 3,255 € | Richiedi il lead time qui |
Universale
|
Lega di zinco pressofuso
|
Cromato
|
Chiave a doppio bit di 5,0 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
| 8,5887 € - 16,0669 € | 1554 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Universale
|
Lega di zinco pressofuso
|
Cromato
|
Chiave triangolare di 8,0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| Richiedi il lead time qui |
Universale
|
Lega di zinco pressofuso
|
Cromato
|
Chiave triangolare di 8,0 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
|||
| 3,4406 € - 4,8168 € | 180 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Universale
|
Lega di zinco pressofuso
|
Cromato
|
Chiave a doppio bit di 3,0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
| 3,4406 € - 4,8168 € | Richiedi il lead time qui |
Universale
|
Lega di zinco pressofuso
|
Cromato
|
Chiave a doppio bit di 3,0 mm
|
1.043 in
26.5 mm
|
||
| 2,0925 € - 3,255 € | 137 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Universale
|
Lega di zinco pressofuso
|
Cromato
|
Chiave quadrata di 8,0 mm
|
1.043 in
26.5 mm
|
||
| 8,5887 € - 16,0669 € | 94 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Universale
|
Lega di zinco pressofuso
|
Cromato
|
Chiave a doppio bit di 5,0 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
| 8,5887 € - 16,0669 € | 49 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Universale
|
Lega di zinco pressofuso
|
Cromato
|
Chiave a doppio bit di 3,0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| 260 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Universale
|
Lega di zinco pressofuso
|
Cromato
|
Chiave a doppio bit di 3,0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
|||
| 2,4384 € - 4,2103 € | Richiedi il lead time qui |
Sinistrorsa e destrorsa
|
Lega di zinco pressofuso
|
Cromato
|
Chiave con scanalatura
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 7,3234 € - 13,6983 € | 62 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Universale
|
Lega di zinco pressofuso
|
Cromato
|
Chiave triangolare di 7,0 mm
|
1.043 in
26.5 mm
|
||
| 3,4406 € - 4,8168 € | 24 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Universale
|
Lega di zinco pressofuso
|
Cromato
|
Chiave triangolare di 7,0 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
| Richiedi il lead time qui |
Universale
|
Lega di zinco pressofuso
|
Cromato
|
Chiave a doppio bit di 5,0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
|||
| 2,5813 € - 4,0154 € | Richiedi il lead time qui |
Sinistrorsa e destrorsa
|
Lega di zinco pressofuso
|
Cromato
|
Chiave triangolare di 7,0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 2,0925 € - 3,255 € | 250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Universale
|
Lega di zinco pressofuso
|
Cromato
|
Chiave quadrata di 8,0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare