Menu Ricerca

Serratura a quarto di giro

Disponibile

Questa serratura a quarto di giro resiste alle vibrazioni ed è adatta per porte con apertura destrorsa o sinistrorsa. L'apertura della serratura è possibile solo premendo e ruotando l'unità con la chiave. Questa gamma di serrature a quarto di giro è disponibile in una selezione di finiture e unità differenti per soddisfare numerose applicazioni e va inserita in un'apertura di 16,5 x 19,0 mm.

Codice Serie: SR5007

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
253 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Orientamento montaggio Materiale Finitura Tipo chiave Intervallo di serraggio Acquista
8,5887 € - 16,0669 € 9 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Universale
Lega di zinco pressofuso
Cromato
Chiave a doppio bit di 3,0 mm
8.5 mm
7,3234 € - 13,6983 € 922 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Universale
Lega di zinco pressofuso
Cromato
Chiave triangolare di 7,0 mm
18.5 mm
6,245 € - 11,6767 € 2302 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
PA
Chiave a doppio bit di 5,0 mm
24.5 mm
5,8928 € - 11,0212 € Richiedi il lead time qui
PA
Chiave con scanalatura
22.5 mm
8,6692 € - 9,6325 € Richiedi il lead time qui
Sinistrorsa e destrorsa
Acciaio inossidabile
Grezzo
Chiave triangolare di 7,0 mm
13.5 mm
1,9541 € - 2,1712 € Richiedi il lead time qui
Universale
Lega di zinco pressofuso
Cromato
Chiave a doppio bit di 5,0 mm
18.5 mm
6,245 € - 11,6767 € 179 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
PA
Chiave quadrata di 8,0 mm
22.5 mm
8,5887 € - 16,0669 € 314 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Universale
Lega di zinco pressofuso
Verniciato a polvere nera
Chiave quadrata di 8,0 mm
14.5 mm
6,245 € - 11,6767 € 398 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
PA
Chiave a doppio bit di 5,0 mm
18.5 mm
3,6704 € - 5,1386 € 47 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
PA6
Chiave a doppio bit di 5,0 mm
22.5 mm
8,5887 € - 16,0669 € 48 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Universale
Lega di zinco pressofuso
Verniciato a polvere nera
Chiave a doppio bit di 3,0 mm
26.5 mm
2,5813 € - 4,0153 € 96 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Sinistrorsa e destrorsa
Lega di zinco pressofuso
Verniciato a polvere nera
Chiave a doppio bit di 3,0 mm
20.0 mm
1,2924 € - 1,436 € Richiedi il lead time qui
Universale
PA
Senza finitura
Chiave a doppio bit di 3,0 mm
24.5 mm
5,0711 € - 9,9822 € 84 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Universale
PA
Senza finitura
Chiave a doppio bit di 5,0 mm
14.5 mm
5,0711 € - 9,9822 € 449 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Universale
PA
Senza finitura
Chiave con scanalatura
28.5 mm
Richiedi il lead time qui
Universale
Lega di zinco pressofuso
Verniciato a polvere nera
Chiave a doppio bit di 3,0 mm
1,2487 € - 1,3875 € Richiedi il lead time qui
Universale
PA
Senza finitura
Chiave a doppio bit di 3,0 mm
8.5 mm
16,6389 € - 18,3687 € 9 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Universale
Acciaio inossidabile
Grezzo
Chiave a doppio bit di 3,0 mm
14.5 mm
5,0711 € - 9,9822 € 251 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Universale
PA
Senza finitura
Chiave con scanalatura
8.5 mm
1,2487 € - 1,3875 € 11 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Universale
PA
Senza finitura
Chiave triangolare di 8,0 mm
28.5 mm
  • di 13
Serratura a quarto di giro 8.5 mm Chiave a doppio bit di 3,0 mm Naturale

20055646

Fascia di prezzo
16,0669 € - 8,5887 €

Livelli di giacenza
9 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Orientamento montaggio
    Universale
  • Tipo maniglia
    Maniglia azionata da un innesto
  • Materiale
    Lega di zinco pressofuso
  • Finitura
    Cromato
  • Intervallo di serraggio
    8.5 mm
Serratura a quarto di giro 18.5 mm Chiave triangolare di 7,0 mm Naturale

20055790

Fascia di prezzo
13,6983 € - 7,3234 €

Livelli di giacenza
922 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Orientamento montaggio
    Universale
  • Tipo maniglia
    Maniglia azionata da un innesto
  • Materiale
    Lega di zinco pressofuso
  • Finitura
    Cromato
  • Intervallo di serraggio
    18.5 mm
Serratura a quarto di giro 24.5 mm Chiave a doppio bit di 5,0 mm Nero

20050740

Fascia di prezzo
11,6767 € - 6,245 €

Livelli di giacenza
2302 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale alloggiamento
    PA
  • Materiale chiusura
    PA
  • Materiale camma
    PA
  • Materiale
    PA
  • Lunghezza serraggio
    24.5 mm
Serratura a quarto di giro 22.5 mm Chiave con scanalatura Nero

20050924

Fascia di prezzo
11,0212 € - 5,8928 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale alloggiamento
    PA
  • Materiale chiusura
    PA
  • Materiale camma
    PA
  • Materiale
    PA
  • Lunghezza serraggio
    22.5 mm
Chiusura a chiave Chiave triangolare di 7,0 mm 13.5 mm Acciaio inossidabile

20051884

Fascia di prezzo
9,6325 € - 8,6692 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Orientamento montaggio
    Sinistrorsa e destrorsa
  • Tipo maniglia
    Maniglia azionata da un innesto
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Finitura
    Grezzo
  • Intervallo di serraggio
    13.5 mm
Serratura a quarto di giro 18.5 mm Chiave a doppio bit di 5,0 mm Naturale

20055684

Fascia di prezzo
2,1712 € - 1,9541 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Orientamento montaggio
    Universale
  • Tipo maniglia
    Maniglia azionata da un innesto
  • Materiale
    Lega di zinco pressofuso
  • Finitura
    Cromato
  • Intervallo di serraggio
    18.5 mm
Serratura a quarto di giro 22.5 mm Chiave quadrata di 8,0 mm Nero

20050771

Fascia di prezzo
11,6767 € - 6,245 €

Livelli di giacenza
179 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale alloggiamento
    PA
  • Materiale chiusura
    PA
  • Materiale camma
    PA
  • Materiale
    PA
  • Lunghezza serraggio
    22.5 mm
Serratura a quarto di giro 14.5 mm Chiave quadrata di 8,0 mm Nero

20055851

Fascia di prezzo
16,0669 € - 8,5887 €

Livelli di giacenza
314 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Orientamento montaggio
    Universale
  • Tipo maniglia
    Maniglia azionata da un innesto
  • Materiale
    Lega di zinco pressofuso
  • Finitura
    Verniciato a polvere nera
  • Intervallo di serraggio
    14.5 mm
Serratura a quarto di giro 18.5 mm Chiave a doppio bit di 5,0 mm Nero

20050719

Fascia di prezzo
11,6767 € - 6,245 €

Livelli di giacenza
398 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale alloggiamento
    PA
  • Materiale chiusura
    PA
  • Materiale camma
    PA
  • Materiale
    PA
  • Lunghezza serraggio
    18.5 mm
Serratura a quarto di giro 22.5 mm Chiave a doppio bit di 5,0 mm

20077389

Fascia di prezzo
5,1386 € - 3,6704 €

Livelli di giacenza
47 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo maniglia
    Maniglia con chiave
  • Materiale
    PA6
  • Intervallo di serraggio
    22.5 mm
  • Tipo chiave
    Chiave a doppio bit di 5,0 mm
  • Codice doganale
    3926909790
Serratura a quarto di giro 26.5 mm Chiave a doppio bit di 3,0 mm Nero

20055615

Fascia di prezzo
16,0669 € - 8,5887 €

Livelli di giacenza
48 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Orientamento montaggio
    Universale
  • Tipo maniglia
    Maniglia azionata da un innesto
  • Materiale
    Lega di zinco pressofuso
  • Finitura
    Verniciato a polvere nera
  • Intervallo di serraggio
    26.5 mm
Chiusura a quarto di giro 20.0 mm Lega di zinco pressofuso

20072384

Fascia di prezzo
4,0153 € - 2,5813 €

Livelli di giacenza
96 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Orientamento montaggio
    Sinistrorsa e destrorsa
  • Tipo maniglia
    Maniglia azionata da un innesto
  • Materiale
    Lega di zinco pressofuso
  • Finitura
    Verniciato a polvere nera
  • Intervallo di serraggio
    20.0 mm
Serratura a quarto di giro 24.5 mm Chiave a doppio bit di 3,0 mm Nero

20050443

Fascia di prezzo
1,436 € - 1,2924 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Orientamento montaggio
    Universale
  • Tipo maniglia
    Maniglia azionata da un innesto
  • Materiale
    PA
  • Finitura
    Senza finitura
  • Intervallo di serraggio
    24.5 mm
Serratura a quarto di giro 14.5 mm Chiave a doppio bit di 5,0 mm Nero

20050481

Fascia di prezzo
9,9822 € - 5,0711 €

Livelli di giacenza
84 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Orientamento montaggio
    Universale
  • Tipo maniglia
    Maniglia azionata da un innesto
  • Materiale
    PA
  • Finitura
    Senza finitura
  • Intervallo di serraggio
    14.5 mm
Serratura a quarto di giro 28.5 mm Chiave con scanalatura Nero

20050702

Fascia di prezzo
9,9822 € - 5,0711 €

Livelli di giacenza
449 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Orientamento montaggio
    Universale
  • Tipo maniglia
    Maniglia azionata da un innesto
  • Materiale
    PA
  • Finitura
    Senza finitura
  • Intervallo di serraggio
    28.5 mm
Cappuccio per vite a brugola Lega di zinco pressofuso Nero

20055554


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Orientamento montaggio
    Universale
  • Tipo maniglia
    Maniglia azionata da un innesto
  • Materiale
    Lega di zinco pressofuso
  • Finitura
    Verniciato a polvere nera
  • Comprende
    Non include
Serratura a quarto di giro 8.5 mm Chiave a doppio bit di 3,0 mm Nero

20050474

Fascia di prezzo
1,3875 € - 1,2487 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Orientamento montaggio
    Universale
  • Tipo maniglia
    Maniglia azionata da un innesto
  • Materiale
    PA
  • Finitura
    Senza finitura
  • Intervallo di serraggio
    8.5 mm
Serratura a quarto di giro 14.5 mm Chiave a doppio bit di 3,0 mm Argento

20050047

Fascia di prezzo
18,3687 € - 16,6389 €

Livelli di giacenza
9 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Orientamento montaggio
    Universale
  • Tipo maniglia
    Maniglia azionata da un innesto
  • Materiale corpo
    Acciaio inossidabile
  • Materiale alloggiamento
    Acciaio inossidabile
  • Materiale chiusura
    Acciaio inossidabile
Serratura a quarto di giro 8.5 mm Chiave con scanalatura Nero

20050696

Fascia di prezzo
9,9822 € - 5,0711 €

Livelli di giacenza
251 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Orientamento montaggio
    Universale
  • Tipo maniglia
    Maniglia azionata da un innesto
  • Materiale
    PA
  • Finitura
    Senza finitura
  • Intervallo di serraggio
    8.5 mm
Serratura a quarto di giro 28.5 mm Chiave triangolare di 8,0 mm Nero

20050641

Fascia di prezzo
1,3875 € - 1,2487 €

Livelli di giacenza
11 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Orientamento montaggio
    Universale
  • Tipo maniglia
    Maniglia azionata da un innesto
  • Materiale
    PA
  • Finitura
    Senza finitura
  • Intervallo di serraggio
    28.5 mm