Menu Ricerca

Serratura per cassetta degli attrezzi

Disponibile

Sono mini serrature a camma economiche

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
3 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Acquista
21,5281 € - 41,9075 € 422 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
14,3473 € - 27,9284 € 33 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
7,5348 € - 14,6632 € 57 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Chiusura economica a camma 80.0 mm 19.0 mm Acciaio inossidabile 304

10273630

Fascia di prezzo
41,9075 € - 21,5281 €

Livelli di giacenza
422 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio inossidabile 304
  • Diametro foro di montaggio
    6.5 mm
  • Lunghezza totale
    80.0 mm
  • Codice doganale
    7318190090
  • Larghezza totale
    19.0 mm
Chiusura economica a camma 83.0 mm 22.0 mm Nylon

10273647

Fascia di prezzo
27,9284 € - 14,3473 €

Livelli di giacenza
33 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide
  • Diametro foro di montaggio
    6.5 mm
  • Lunghezza totale
    83.0 mm
  • Codice doganale
    7326909890
  • Larghezza totale
    22.0 mm
Chiusura economica a camma 80.0 mm 19.0 mm Acciaio

10273623

Fascia di prezzo
14,6632 € - 7,5348 €

Livelli di giacenza
57 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio
  • Diametro foro di montaggio
    6.5 mm
  • Lunghezza totale
    80.0 mm
  • Codice doganale
    7326909890
  • Larghezza totale
    19.0 mm