Le serrature a camma sono progettate per bloccare e fissare l'accesso a pannelli e porte con una camma rotante che viene fissata agganciando il telaio o il fermo sul lato posteriore.
Queste serrature offrono un assemblaggio senza utensili per un montaggio facile e veloce. Possono essere montate su porte di spessore comune e sono ideali per applicazioni di accesso leggero.
La gamma è disponibile con vari tipi di serratura, tra cui: chiave principale, chiave uguale e chiave diversa.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Serraggio massimo | Altezza alloggiamento | Tipo chiave | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|
8,4902 € - 9,4465 € | Richiedi il lead time qui |
0.906 in
23.0 mm
|
|
Chiave con scanalatura
|
||
9,8471 € - 9,8471 € | Richiedi il lead time qui |
1.181 in
30.0 mm
|
|
Chiave con scanalatura
|
||
9,8471 € - 19,5937 € | 32 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.181 in
30.0 mm
|
|
Chiave con scanalatura
|
||
9,1724 € - 9,1724 € | 60 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.63 in
16.0 mm
|
|
Chiave con scanalatura
|
||
9,1724 € - 9,1724 € | Richiedi il lead time qui |
0.63 in
16.0 mm
|
|
Chiave con scanalatura
|
||
8,0143 € - 11,22 € | 26 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.925 in
23.5 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
Chiavi uguali
|
||
1,9565 € - 3,0435 € | 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.433 in
11.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Saracinesca SS con chiavi diverse
|
||
4,3078 € - 6,0309 € | 612 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.433 in
11.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Saracinesca SS con chiavi uguali
|
||
8,0143 € - 11,22 € | 31 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.925 in
23.5 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
Chiave non rimovibile
|
||
8,0143 € - 11,22 € | 338 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.65 in
16.5 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
Chiavi diverse
|
||
8,0143 € - 11,22 € | 176 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.65 in
16.5 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
Chiavi uguali
|
||
8,0143 € - 11,22 € | 30 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.65 in
16.5 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
Chiavi diverse
|
||
3,9375 € - 4,375 € | Richiedi il lead time qui |
0.551 in
14.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Chiave master
|
||
15,1442 € - 28,3141 € | 1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Chiavi diverse
|
||
13,0185 € - 24,39 € | 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.315 in
8.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Chiave Euro (5333)
|
||
2,9272 € - 3,2525 € | Richiedi il lead time qui |
0.551 in
14.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Chiavi diverse
|
||
8,0143 € - 11,22 € | 290 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.693 in
43.0 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
Chiavi diverse
|
||
18,0874 € - 33,8183 € | 393 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Chiave master
|
||
14,4951 € - 27,1034 € | 232 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.551 in
14.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Chiave Euro (5333)
|
||
8,0143 € - 11,22 € | 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.65 in
16.5 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
Chiavi uguali
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare