Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Le serrature a camma sono progettate per bloccare e fissare l'accesso a pannelli e porte con una camma rotante che viene fissata agganciando il telaio o il fermo sul lato posteriore.
Queste serrature offrono un assemblaggio senza utensili per un montaggio facile e veloce. Possono essere montate su porte di spessore comune e sono ideali per applicazioni di accesso leggero.
La gamma è disponibile con vari tipi di serratura, tra cui: chiave principale, chiave uguale e chiave diversa.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Serraggio massimo | Altezza alloggiamento | Tipo chiave | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|
6,2967 € - 6,9964 € | 6 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.89 in
22.6 mm
|
Chiave CH751
|
||
9,8471 € - 19,5937 € | 32 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.181 in
30.0 mm
|
|
Chiave con scanalatura
|
||
9,1724 € - 9,1724 € | Richiedi il lead time qui |
0.63 in
16.0 mm
|
|
Chiave con scanalatura
|
||
9,1724 € - 9,1724 € | 110 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.63 in
16.0 mm
|
|
Chiave con scanalatura
|
||
9,8471 € - 9,8471 € | 10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.181 in
30.0 mm
|
|
Chiave con scanalatura
|
||
8,4902 € - 9,4465 € | Richiedi il lead time qui |
0.906 in
23.0 mm
|
|
Chiave con scanalatura
|
||
3,9375 € - 4,375 € | Richiedi il lead time qui |
0.551 in
14.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Chiave master
|
||
15,1442 € - 28,3141 € | 1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Chiavi diverse
|
||
13,0185 € - 24,39 € | Richiedi il lead time qui |
0.709 in
18.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Chiave Euro (5333)
|
||
14,4951 € - 27,1034 € | 232 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.551 in
14.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Chiave Euro (5333)
|
||
15,1442 € - 28,3141 € | 25 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.024 in
26.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Chiavi diverse
|
||
13,0185 € - 24,39 € | 48 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.024 in
26.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Chiave Euro (5333)
|
||
2,6802 € - 2,9781 € | 44 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.551 in
14.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Chiavi diverse
|
||
14,4951 € - 27,1034 € | 77 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.709 in
18.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Chiave Euro (5333)
|
||
15,1442 € - 28,3141 € | 14 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.709 in
18.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Chiavi diverse
|
||
18,0874 € - 33,8183 € | 97 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.945 in
24.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Chiave master
|
||
3,9375 € - 4,375 € | Richiedi il lead time qui |
0.315 in
8.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Chiave master
|
||
14,4951 € - 27,1034 € | 92 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.315 in
8.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Chiave Euro (5333)
|
||
2,373 € - 2,6366 € | 4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.709 in
18.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Chiavi diverse
|
||
18,0874 € - 33,8183 € | 22 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.024 in
26.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Chiave master
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare