Menu Ricerca

Serrature a camma

Disponibile

Le serrature a camma sono progettate per bloccare e fissare l'accesso a pannelli e porte con una camma rotante che viene fissata agganciando il telaio o il fermo sul lato posteriore.

Queste serrature offrono un assemblaggio senza utensili per un montaggio facile e veloce. Possono essere montate su porte di spessore comune e sono ideali per applicazioni di accesso leggero.

La gamma è disponibile con vari tipi di serratura, tra cui: chiave principale, chiave uguale e chiave diversa.

  • Materiali: acciaio inossidabile e lega di zinco pressofuso
  • Opzioni di finitura: verniciatura a polvere, cromatura e acciaio inossidabile
  • Colori: nero e naturale (argento)

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
66 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Serraggio massimo Altezza alloggiamento Tipo chiave Acquista
15,5229 € - 29,022 € 25 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Chiavi diverse
20120412 18,5397 € - 25,9555 € 3 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.5 mm
20.0 mm
Chiave master
15,5229 € - 29,022 € 63 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
26.5 mm
20.0 mm
Chiavi diverse
14,8575 € - 27,7811 € 51 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
8.5 mm
20.0 mm
Chiave Euro (5333)
2,7939 € - 3,1043 € Richiedi il lead time qui
Chiavi diverse
6,4541 € - 7,1713 € 146 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
22.6 mm
Chiave CH751
  • di 4
Chiusura a chiave Chiavi diverse 45.0 mm 26.5 mm Lega di zinco pressofuso

20057411

Fascia di prezzo
29,022 € - 15,5229 €

Livelli di giacenza
25 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza camma
    45.0 mm
  • Tipo chiave
    Chiavi diverse
  • Materiale (nome esteso)
    Lega di zinco pressofuso
  • Codice doganale
    8301409000
Chiusura a chiave Chiave master 45.0 mm 20.5 mm Argento

20120412

Fascia di prezzo
25,9555 € - 18,5397 €

Livelli di giacenza
3 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza camma
    45.0 mm
  • Lunghezza serraggio
    20.0 mm
  • Intervallo di serraggio
    20.5 mm
  • Altezza alloggiamento
    20.0 mm
  • Tipo chiave
    Chiave master
Chiusura a chiave Chiavi diverse 45.0 mm 26.5 mm Argento

20120337

Fascia di prezzo
29,022 € - 15,5229 €

Livelli di giacenza
63 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza camma
    45.0 mm
  • Lunghezza serraggio
    26.0 mm
  • Intervallo di serraggio
    26.5 mm
  • Altezza alloggiamento
    20.0 mm
  • Tipo chiave
    Chiavi diverse
Chiusura a chiave Chiave Euro (5333) 45.0 mm 8.5 mm Nero

20120382

Fascia di prezzo
27,7811 € - 14,8575 €

Livelli di giacenza
51 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza camma
    45.0 mm
  • Lunghezza serraggio
    8.0 mm
  • Intervallo di serraggio
    8.5 mm
  • Altezza alloggiamento
    20.0 mm
  • Tipo chiave
    Chiave Euro (5333)
Chiusura a chiave Chiavi diverse 45.0 mm 8.5 mm Lega di zinco pressofuso

20120405

Fascia di prezzo
3,1043 € - 2,7939 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza camma
    45.0 mm
  • Tipo chiave
    Chiavi diverse
  • Materiale (nome esteso)
    Lega di zinco pressofuso
  • Codice doganale
    8301409000
Chiusura con maniglia sporgente a scatto 32.5 mm PA6 Nero

20030858

Fascia di prezzo
7,1713 € - 6,4541 €

Livelli di giacenza
146 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza camma
    32.5 mm
  • Altezza alloggiamento
    22.6 mm
  • Tipo chiave
    Chiave CH751
  • Colore
    Nero
  • Finitura
    Senza finitura