Menu Ricerca

Serrature a pulsante con dado di fissaggio

Disponibile

Questa gamma di serrature è fissata tramite un dado.Le serrature con pulsante a scatto sono adatte per applicazioni come porte scorrevoli, vetrine, sbarre di sicurezza e persiane. ‌Il meccanismo con cilindro ha un pratico funzionamento "premi per bloccare, utilizza la chiave per aprire". La possibilità di scegliere chiavi uguali o diverse garantisce il livello di sicurezza desiderato.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
2 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Acquista
10273067 46,4795 € - 48,9341 € 90 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10273074 46,4795 € - 48,9341 € 168 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Chiusura a pressione Chiavi uguali 17.1 mm Lega di zinco

10273067

Fascia di prezzo
48,9341 € - 46,4795 €

Livelli di giacenza
90 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Applicazione/i
    Sportelli in vetro
  • Materiale (nome esteso)
    Lega di zinco pressofuso
  • Chiavi
    Chiavi uguali
  • Meccanismo di chiusura
    Chiavistello a molla
  • Lunghezza corpo
    23.0 mm
Chiusura a pressione Chiavi diverse 17.1 mm Lega di zinco

10273074

Fascia di prezzo
48,9341 € - 46,4795 €

Livelli di giacenza
168 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Applicazione/i
    Sportelli in vetro
  • Materiale (nome esteso)
    Lega di zinco pressofuso
  • Chiavi
    Chiavi diverse
  • Meccanismo di chiusura
    Chiavistello a molla
  • Lunghezza corpo
    23.0 mm