La serratura a quarto di giro a elevata sicurezza è classificata IP65 ed è adatta per porte con apertura destrorsa o sinistrorsa. Quando la serratura è aperta, la chiave funge da maniglia. La chiave è unica per questa serratura e deve essere ordinata unitamente a questa. Scegliete tra la versione cromata (16711E) o con rivestimento nero (16712E).
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Serraggio massimo | Finitura | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|
8,8157 € - 12,342 € | 19 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.728 in
18.5 mm
|
Cromato
|
||
8,8157 € - 12,342 € | 85 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.965 in
24.5 mm
|
Cromato
|
||
8,8157 € - 12,342 € | Richiedi il lead time qui |
0.571 in
14.5 mm
|
Verniciato nero
|
||
4,111 € - 6,3949 € | Richiedi il lead time qui |
0.728 in
18.5 mm
|
Cromato
|
||
8,3182 € - 11,6456 € | Richiedi il lead time qui |
1.043 in
26.5 mm
|
Verniciato nero
|
||
8,8157 € - 12,342 € | 750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.043 in
26.5 mm
|
Cromato
|
||
8,3182 € - 11,6456 € | 88 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.965 in
24.5 mm
|
Verniciato nero
|
||
8,3182 € - 11,6456 € | 57 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.728 in
18.5 mm
|
Verniciato nero
|
||
5,1215 € - 7,9668 € | Richiedi il lead time qui |
0.965 in
24.5 mm
|
Verniciato a polvere nera
|
||
5,1215 € - 7,9668 € | 77 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.965 in
24.5 mm
|
Cromato
|
||
5,1215 € - 7,9668 € | Richiedi il lead time qui |
0.571 in
14.5 mm
|
Verniciato a polvere nera
|
||
5,1215 € - 7,9668 € | Richiedi il lead time qui |
0.571 in
14.5 mm
|
Cromato
|
||
5,1215 € - 7,9668 € | Richiedi il lead time qui |
0.728 in
18.5 mm
|
Verniciato a polvere nera
|
||
5,1215 € - 7,9668 € | Richiedi il lead time qui |
0.571 in
14.5 mm
|
Verniciato a polvere nera
|
||
5,1215 € - 7,9668 € | Richiedi il lead time qui |
0.728 in
18.5 mm
|
Verniciato a polvere nera
|
||
5,1215 € - 7,9668 € | Richiedi il lead time qui |
0.728 in
18.5 mm
|
Verniciato a polvere nera
|
||
5,1215 € - 7,9668 € | Richiedi il lead time qui |
1.043 in
26.5 mm
|
Verniciato a polvere nera
|
||
5,1215 € - 7,9668 € | Richiedi il lead time qui |
1.043 in
26.5 mm
|
Verniciato a polvere nera
|
||
5,1215 € - 7,9668 € | Richiedi il lead time qui |
0.965 in
24.5 mm
|
Verniciato a polvere nera
|
||
5,1215 € - 7,9668 € | Richiedi il lead time qui |
0.965 in
24.5 mm
|
Cromato
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare